(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดเสื้อ พร้อมชุดหล่อลื่น MX - ชนิดลูกบล็อกทรงสูง
ลิเนียร์บุชชิ่งทำหน้าที่รองรับโหลด และเป็นตัวไกด์สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงให้มีความแม่นยำและราบลื่นตลอดระยะทางที่กำหนด มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 10 และ 30
● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 45 และ 156
● รูปร่าง : ชนิดลูกบล็อกทรงสูง พร้อมชุดหล่อลื่น
● รูปแบบการไหลเวียนของเม็ดลูกปืน : แบบเดี่ยว และ แบบคู่
● วัสดุ:
- ชุดเสื้อ - อะลูมิเนียมอัลลอย
- เม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องบรรจุภัณฑ์ และในระบบหุ่นยนต์
รหัสสินค้า |
---|
LHSS-MX10 |
LHSS-MX12 |
LHSS-MX16 |
LHSS-MX20 |
LHSS-MX25 |
LHSS-MX30 |
LHSSW-MX10 |
LHSSW-MX12 |
LHSSW-MX16 |
LHSSW-MX20 |
LHSSW-MX25 |
LHSSW-MX30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล | ความยาว | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 582.40 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 45 | 19 | เดียว | เดียว | 372 | 549 | -0.009 | |
฿ 618.80 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 47 | 21 | เดียว | เดียว | 412 | 598 | -0.009 | |
฿ 923.65 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 56 | 28 | เดียว | เดียว | 775 | 1180 | -0.009 | ||
฿ 1,092.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 64 | 32 | เดียว | เดียว | 882 | 1370 | -0.01 | |
฿ 1,365.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 85 | 40 | เดียว | เดียว | 980 | 1570 | -0.01 | |
฿ 1,619.80 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 92 | 45 | เดียว | เดียว | 1570 | 2740 | -0.01 | |
฿ 891.80 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 74 | 19 | สอง | สอง | 588 | 1100 | -0.01 | |
฿ 941.85 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 77 | 21 | สอง | สอง | 657 | 1200 | -0.01 | |
฿ 1,342.25 | LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 93 | 28 | สอง | สอง | 1230 | 2350 | -0.01 | ||
฿ 1,624.35 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 106 | 32 | สอง | สอง | 1400 | 2740 | -0.012 | |
฿ 2,042.95 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 144 | 40 | สอง | สอง | 1560 | 3140 | -0.012 | |
฿ 2,620.80 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 156 | 45 | สอง | สอง | 2490 | 5490 | -0.012 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเสื้อ | สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เทียบเท่า SUJ2 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ล้างอะโนไดซ์ | ประเภทการ การหล่อลื่น | พร้อมชุด การหล่อลื่น MX | ความแม่นยำ | เกรด |
การเคลื่อนไหว | เชิงเส้น | ประเภท | หน่วย ตัวเสื้อ ลิเนียร์บุชชิ่ง - บล็อกสูง | วัสดุ ลูกบอล | เทียบเท่า SUJ2 |
วัสดุ ยึด | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ซีล | มีซีล | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เทียบเท่า SUJ2 |
เติมจาระบี | Lithium Soap Based |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง