(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิเนียร์บุชชิ่งพร้อมชุดหล่อลื่น MX - หน้าแปลน แบบคู่มาพร้อมกับไพล็อต
ลิเนียร์บุชชิ่งทำหน้าที่รองรับโหลด และเป็นตัวไกด์สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงให้มีความแม่นยำและราบลื่นตลอดระยะทางที่กำหนด มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 10 และ 50
● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 64.5 และ 200
● รูปร่าง :หน้าแปลนมาพร้อมกับไพล็อต และ ชุดหล่อลื่น
● รูปทรงหน้าแปลน : หน้าแปลนกลม, หน้าแปลนสี่เหลี่ยม, และ หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด
● วัสดุ:
- ปลอกด้านนอก - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
- เม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องบรรจุภัณฑ์ และในระบบหุ่นยนต์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | รูปทรง หน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 741.65 | LINEAR BUSHINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 64.5 | 19 | 15 | 588 | 1100 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ||
฿ 787.15 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 67.3 | 21 | 15 | 657 | 1200 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | |
฿ 982.80 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 82 | 28 | 15 | 1230 | 2350 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | |
฿ 1,164.80 ฿ 327.54 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 93 | 32 | 20 | 1400 | 2740 | -0.012 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ||
฿ 1,642.55 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 130 | 40 | 20 | 1560 | 3140 | -0.012 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | |
฿ 2,243.15 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 142 | 45 | 20 | 2490 | 5490 | -0.012 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | |
฿ 4,049.50 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 155.5 | 52 | 25 | 2650 | 6270 | -0.015 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | |
฿ 5,191.55 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 175 | 60 | 25 | 3430 | 8040 | -0.015 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | |
฿ 6,947.85 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 220 | 80 | 25 | 6080 | 15900 | -0.015 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | |
฿ 664.30 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 64.5 | 19 | 15 | 588 | 1100 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | |
฿ 705.25 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 67.3 | 21 | 15 | 657 | 1200 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | |
฿ 882.70 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 82 | 28 | 15 | 1230 | 2350 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | |
฿ 1,064.70 ฿ 309.08 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 93 | 32 | 20 | 1400 | 2740 | -0.012 | หน้าแปลนกลม | ||
฿ 1,519.70 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 130 | 40 | 20 | 1560 | 3140 | -0.012 | หน้าแปลนกลม | |
฿ 2,083.90 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 142 | 45 | 20 | 2490 | 5490 | -0.012 | หน้าแปลนกลม | |
฿ 3,480.75 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 155.5 | 52 | 25 | 2650 | 6270 | -0.015 | หน้าแปลนกลม | |
฿ 4,454.45 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 175 | 60 | 25 | 3430 | 8040 | -0.015 | หน้าแปลนกลม | |
฿ 5,955.95 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 220 | 80 | 25 | 6080 | 15900 | -0.015 | หน้าแปลนกลม | |
฿ 768.95 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 64.5 | 19 | 15 | 588 | 1100 | -0.01 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | |
฿ 823.55 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 67.3 | 21 | 15 | 657 | 1200 | -0.01 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | |
฿ 1,032.85 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 82 | 28 | 15 | 1230 | 2350 | -0.01 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | |
฿ 1,242.15 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 93 | 32 | 20 | 1400 | 2740 | -0.012 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | |
฿ 1,774.50 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 130 | 40 | 20 | 1560 | 3140 | -0.012 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | |
฿ 2,434.25 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 142 | 45 | 20 | 2490 | 5490 | -0.012 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | |
฿ 4,104.10 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 155.5 | 52 | 25 | 2650 | 6270 | -0.015 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | |
฿ 5,237.05 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 175 | 60 | 25 | 3430 | 8040 | -0.015 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | |
฿ 7,025.20 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 220 | 80 | 25 | 6080 | 15900 | -0.015 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | ไพล็อต flanged | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เทียบเท่า SUJ2 | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทการ การหล่อลื่น | พร้อมชุด การหล่อลื่น MX |
ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | เชิงเส้น |
วัสดุ ลูกบอล | เทียบเท่า SUJ2 | วัสดุ ยึด | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ซีล | มีซีล |
แบบรูคว้าน | มาตรฐาน | เติมจาระบี | Lithium Soap Based |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง