(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
ปลั๊กสำหรับท่อ แม่พิมพ์
[คุณสมบัติ]
โครงสร้างแบบไม่มีวาล์วช่วยลดการสูญ ความดัน ได้อย่างมากและมี อัตราการไหล สูง ทำจาก สเตนเลส ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
SF120-TPF2 |
SF120-TPF3 |
SF120-TPF4 |
SF120-TPM2 |
SF120-TPM3 |
SF120-TPM4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | R/(PT) (ขนาดเกลียว) | Rc / (PT) (ขนาดเกลียว) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ช่องเสียบคอนเนคเตอร์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 616.98 | COUPLER(PLUG) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | - | 1/4 | 34 | 11 | ||
฿ 813.54 | COUPLER(PLUG) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | - | 3/8 | 45 | 14 | ||
฿ 1,304.94 | COUPLER(PLUG) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | - | 1/2 | 38 | 19 | |
฿ 616.98 | COUPLER(PLUG) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวใน | 1/4 | - | 38 | 11 | |
฿ 813.54 | COUPLER(PLUG) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวใน | 3/8 | - | 43 | 14 | |
฿ 1,304.94 | COUPLER(PLUG) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวใน | 1/2 | - | 45 | 19 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | ป้องกันความร้อน | 180℃ | มี/ไม่มีวาล์ว | ไม่มี วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | ส่วนติดตั้งประแจ | ใช่ | ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa (kgf / cm2)) | 7.5 (76) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง