(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผลิตภัณฑ์
    ที่ดูล่าสุด
  • รายการ
    ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
รายการชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2565 | Notice holiday in October 2022 > คลิก

SPRUE BUSHING REPAIR CUTTER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 21,385.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

แค็ตตาล็อก

รหัสรุ่น
M-PPBR10
M-PPBR15
รหัสรุ่น ราคา จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปลาย การปัดเศษ D
(φ)

฿ 21,385.00

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 10 20

฿ 23,660.00

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 15 30

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(φ)
    19
  • L(มิลลิเมตร)
    90
  • เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำที่ใช้ได้(φ)
    ⌀1 หรือมากกว่า

รายละเอียดสินค้า

■ การ การใช้งาน: ใช้เพื่อลับบุชชิ่ง

รหัสรุ่น
M-PPBR10
M-PPBR15
รหัสรุ่น ราคา จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปลาย การปัดเศษ D
(φ)

฿ 21,385.00

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 10 20

฿ 23,660.00

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 15 30

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ


สอบถามข้อมูลทางเทคนิค