(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผลิตภัณฑ์
    ที่ดูล่าสุด
  • รายการ
    ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
รายการชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2565 | Notice holiday in October 2022 > คลิก

DRUM FOR PELLETS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ไม่สามารถปิดผนึกได้อย่างสมบูรณ์
  • เริ่ม :
    ฿ 16,471.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

แค็ตตาล็อก

รหัสรุ่น
M-PDRM-MD30-A
M-PDRM-MD30-B
M-PDRM-MD55-A
M-PDRM-MD55-B
M-PDRM-MDT30-A
M-PDRM-MDT30-B
รหัสรุ่น ราคา จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
(มิลลิเมตร)
ความหนา (มม.)
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายใน (มม.)
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก (มม.)
(มิลลิเมตร)

฿ 16,471.00

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 118 490 3.2 635 750

฿ 16,926.00

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 118 490 3.2 635 750

฿ 19,201.00

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 220 535 3.2 915 935

฿ 19,656.00

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 220 535 3.2 915 935

฿ 17,836.00

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 125 530 2.3 655 775

฿ 18,291.00

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 125 530 2.3 655 775

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    โพลิสไตรีน
  • อุณหภูมิ ทนความร้อน
    80℃
  • สต๊อปเปอร์
    ไม่มี

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ: โพลีเอทิลีน โมเลกุลสูง
อุณหภูมิใช้งาน: 80 °C

รหัสรุ่น
M-PDRM-MD30-A
M-PDRM-MD30-B
M-PDRM-MD55-A
M-PDRM-MD55-B
M-PDRM-MDT30-A
M-PDRM-MDT30-B
รหัสรุ่น ราคา จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
(มิลลิเมตร)
ความหนา (มม.)
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายใน (มม.)
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก (มม.)
(มิลลิเมตร)

฿ 16,471.00

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 118 490 3.2 635 750

฿ 16,926.00

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 118 490 3.2 635 750

฿ 19,201.00

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 220 535 3.2 915 935

฿ 19,656.00

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 220 535 3.2 915 935

฿ 17,836.00

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 125 530 2.3 655 775

฿ 18,291.00

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 125 530 2.3 655 775

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

■ รายละเอียดฝา

·เลือกโดยมีหรือไม่มีสต๊อปเปอร์

มีสต๊อปเปอร์ / ไม่มีสต๊อปเปอร์



·มาพร้อมกับแถบเหล็กกล้า และฟังก์ชั่นล็อก

ลักษณะสต๊อปเปอร์


·ฝามีปะเก็น และสามารถปิดผนึกได้โดยปิดแถบเหล็กกล้า



ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

สินค้าที่ใช้ร่วมกัน

back next

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค