(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
HIGH TORQUE BOLT

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • เมื่อขันโบลท์แรงบิดสูงโดยไม่ใช้ประแจปอนด์ เพียงขันให้แน่นประมาณ 90° จากจุดที่หยุดขันด้วยมือ การขันแน่นเกินไปอาจทำให้เกิดการแตกหักและเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
  • เริ่ม :
    ฿ 1,556.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

แค็ตตาล็อก

รหัสรุ่น
M-HTB1270
M-HTB16100
M-HTB1670
M-HTB1680
M-HTB1690
M-HTB20100
M-HTB20110
M-HTB20120
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
I
(มิลลิเมตร)
แรงบิด อ้างอิงที่ แรงบิดขันแน่น (N · m)
(ไม่มี·)
ประแจปอนด์ สูงที่ใช้งานได้

฿ 1,556.00

HIGH TORQUE BOLT 1 ชิ้น 7 วัน M12 97 27 32 70 35 M-HTWF1235

฿ 2,079.00

HIGH TORQUE BOLT 1 ชิ้น 7 วัน M16 130 30 38 100 90 M-HTWA1690・M-HTWF1690

฿ 2,016.00

HIGH TORQUE BOLT 1 ชิ้น 7 วัน M16 100 30 38 70 90 M-HTWA1690・M-HTWF1690

฿ 2,016.00

HIGH TORQUE BOLT 1 ชิ้น 5 วัน M16 110 30 38 80 90 M-HTWA1690・M-HTWF1690

฿ 2,016.00

HIGH TORQUE BOLT 1 ชิ้น 5 วัน M16 120 30 38 90 90 M-HTWA1690・M-HTWF1690

฿ 2,534.00

HIGH TORQUE BOLT 1 ชิ้น 7 วัน M20 138 38 46 100 180 M-HTWF20180

฿ 2,534.00

HIGH TORQUE BOLT 1 ชิ้น 7 วัน M20 148 38 46 110 180 M-HTWF20180

฿ 2,534.00

HIGH TORQUE BOLT 1 ชิ้น 7 วัน M20 158 38 46 120 180 M-HTWF20180

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
  • ความแข็ง
    HRC60 to 65
  • รักษาความร้อน
    การชุบแข็งผลิตภัณฑ์
  • การขัดเงา
    การทนต่อการขัด

รายละเอียดสินค้า

■ คุณสมบัติ
· โบลท์ที่ขันได้โดยใช้แรงประมาณครึ่งหนึ่งของโบลท์ทั่วไปและคลายด้วยแรงประมาณ 1/3
· โบลท์แรงบิดสูงสามารถขันได้โดยทุกคนโดยใช้แรงเท่ากันเมื่อใช้ประแจปอนด์

รหัสรุ่น
M-HTB1270
M-HTB16100
M-HTB1670
M-HTB1680
M-HTB1690
M-HTB20100
M-HTB20110
M-HTB20120
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
I
(มิลลิเมตร)
แรงบิด อ้างอิงที่ แรงบิดขันแน่น (N · m)
(ไม่มี·)
ประแจปอนด์ สูงที่ใช้งานได้

฿ 1,556.00

HIGH TORQUE BOLT 1 ชิ้น 7 วัน M12 97 27 32 70 35 M-HTWF1235

฿ 2,079.00

HIGH TORQUE BOLT 1 ชิ้น 7 วัน M16 130 30 38 100 90 M-HTWA1690・M-HTWF1690

฿ 2,016.00

HIGH TORQUE BOLT 1 ชิ้น 7 วัน M16 100 30 38 70 90 M-HTWA1690・M-HTWF1690

฿ 2,016.00

HIGH TORQUE BOLT 1 ชิ้น 5 วัน M16 110 30 38 80 90 M-HTWA1690・M-HTWF1690

฿ 2,016.00

HIGH TORQUE BOLT 1 ชิ้น 5 วัน M16 120 30 38 90 90 M-HTWA1690・M-HTWF1690

฿ 2,534.00

HIGH TORQUE BOLT 1 ชิ้น 7 วัน M20 138 38 46 100 180 M-HTWF20180

฿ 2,534.00

HIGH TORQUE BOLT 1 ชิ้น 7 วัน M20 148 38 46 110 180 M-HTWF20180

฿ 2,534.00

HIGH TORQUE BOLT 1 ชิ้น 7 วัน M20 158 38 46 120 180 M-HTWF20180

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ


วัสดุ: เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
การอบชุบด้วยความร้อน: การการชุบแข็งผลิตภัณฑ
การขัดเงา: การรักษาความต้านทานการขัดถู
ความแข็ง พื้นผิว (HRC 60 ถึง 65)