(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
สีเหมาะสำหรับการระบุเข้า / ออก
มีให้เลือก 6 สี:แดงน้ำเงินเขียวเหลืองเงินและดำ
■□ช่องเสียบ รองรับการใช้งาน □■
ข้อต่อ แม่พิมพ์ - ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ- ทนความร้อน 80 ℃ / 180 ℃ซีรีส์
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ รองรับการใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ กับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | L | D1 | รู ประแจหกเหลี่ยม | สกรู ทรงเรียว | ℓ1 | ชนิด | ||
V | ℓ | d | R (PT) | ชนิด | จำนวน | ||||
ชุด ข้อต่อ แม่พิมพ์ เส้นผ่านศูนย์กลางของรู ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ V = 8 | 8 | 15 | 27 | 13 | 5 | 1/8 | 9 | JPS | 1 |
29 | 14 | 1/4 | 11 | 2 |
ซ็อกเก็ตที่เข้ากันได้: ตัวเชื่อมต่อแม่พิมพ์ MISUMI KSH · KTSH · KSM · KTSM · KFF · KTFF · F120 − KSH · F120 − KSM · F120 − KFF · F120 − KSHL · F120 − KTSHBL
ข้อ ข้อต่อ แม่พิมพ์ Nitto K □□ SH · K □□ TSH · K □□ SM · K □□ TSM · K □□ SF · K □□ TSF · K □□ SHL
โปรดใช้ภายใต้ ความดัน ปกติ 1.0 mpa (10 kgf / cm2) หรือน้อยกว่า
รหัสสินค้า |
---|
JPS1-BK |
JPS1-BU |
JPS1-G |
JPS1-R |
JPS1-S |
JPS1-Y |
JPS2-BK |
JPS2-BU |
JPS2-G |
JPS2-R |
JPS2-S |
JPS2-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | R/(PT) (ขนาดเกลียว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 205.00 | JOINT PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 1/8 | |
฿ 205.00 | JOINT PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 1/8 | |
฿ 205.00 | JOINT PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 1/8 | |
฿ 205.00 | JOINT PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 1/8 | |
฿ 205.00 | JOINT PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 1/8 | |
฿ 205.00 | JOINT PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 1/8 | |
฿ 205.00 | JOINT PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 1/4 | |
฿ 205.00 | JOINT PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 1/4 | |
฿ 205.00 | JOINT PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 1/4 | |
฿ 205.00 | JOINT PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 1/4 | |
฿ 205.00 | JOINT PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 1/4 | |
฿ 205.00 | JOINT PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 1/4 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองเหลือง | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | เกลียวใน | ป้องกันความร้อน | 180℃ |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มีวาล์ว | ไม่มี วาล์ว | รูปทรง | แบบตรง | ส่วนติดตั้งประแจ | ไม่ |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ ช่องเสียบคอนเนคเตอร์(มิลลิเมตร) | 8 | ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa (kgf / cm2)) | 1.0 (10) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง