(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
KPH เป็นปลั๊กสำหรับเดินท่อ แม่พิมพ์
[คุณสมบัติ]
ทนต่อ สนิม และมีหลากหลายรูปแบบ
วัสดุ | ทองเหลือง | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | สายยาง | ป้องกันความร้อน | 180℃ |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มีวาล์ว | ไม่มี วาล์ว | รูปทรง | แบบตรง | ส่วนติดตั้งประแจ | ไม่ |
L (ความยาว)(มิลลิเมตร) | 42 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ช่องเสียบคอนเนคเตอร์(มิลลิเมตร) | 8 | ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa (kgf / cm2)) | 1.0 (10) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง