1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

HIGH WATTAGE CARTRIDGE HEATER LEAD WIRE BOTTOM REINFORCED TYPE

HIGH WATTAGE CARTRIDGE HEATER LEAD WIRE BOTTOM REINFORCED TYPE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ตั้งค่าพิกัดความเผื่อ ของรูยึดฮีตเตอร์ เพื่อให้ความร้อนฮีตเตอร์ D ขนาด 0 ถึง +0.03 หากเส้นผ่านศูนย์กลางของรูมีขนาดใหญ่ อาจเปิดและ/หรือเกิดการไหม้ได้

รายละเอียดสินค้า

ด้วยความหนาแน่นของวัตต์ถึงสี่เท่าของสินค้าทั่วไป ทำให้ช่วงเวลาขึ้นของอุณหภูมิจะลดลงอย่างมาก สอดคล้องกับรอบการผลิตที่สูง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MNCHWA8-[50-400/1]-V[200,​220]-W[140-3000/10]
MNCHWA10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[170-3750/10]
MNCHWA12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[200-5000/10]
MNCHWA16-[50-600/1]-V[200,​220]-W[200-5000/10]
MNCHWB8-[50-400/1]-V[200,​220]-W[140-3000/10]
MNCHWB10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[170-3750/10]
MNCHWB12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[200-5000/10]
MNCHWN8-[50-400/1]-V[200,​220]-W[140-3000/10]
MNCHWN10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[170-3750/10]
MNCHWN12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[200-5000/10]
MNCHWN16-[50-600/1]-V[200,​220]-W[200-5000/10]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมี/ไม่มี แฟลงค์ D เส้นผ่านศูนย์กลางฮีตเตอร์ (มิลลิเมตร)
(มิลลิเมตร)
W (กำลังไฟ)
(W)
รูปทรงแฟลงค์ L ความยาวฮีตเตอร์
(มิลลิเมตร)

-

HIGH WATT CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10มี8140 ~ 3000A50 ~ 400

-

HIGH WATT CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10มี10170 ~ 3750A50 ~ 400

-

HIGH WATT CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10มี12200 ~ 5000A50 ~ 400

-

HIGH WATT CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10มี16200 ~ 5000A50 ~ 600

-

HIGH WATT CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10มี8140 ~ 3000B50 ~ 400

-

HIGH WATT CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10มี10170 ~ 3750B50 ~ 400

-

HIGH WATT CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10มี12200 ~ 5000B50 ~ 400

-

HIGH WATT CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10ไม่มี8140 ~ 3000ไม่มี50 ~ 400

-

HIGH WATT CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10ไม่มี10170 ~ 3750ไม่มี50 ~ 400

-

HIGH WATT CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10ไม่มี12200 ~ 5000ไม่มี50 ~ 400

-

HIGH WATT CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 10 วัน 10ไม่มี16200 ~ 5000ไม่มี50 ~ 600

กำลังโหลด …

  1. 1

· สเปค

ความหนาแน่นของวัตต์รหัสสินค้าLV (แรงไฟฟ้า)W (กำลังไฟ)
(วัตต์/ซม. 2 )ประเภทDเพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.การเลือกเพิ่มขึ้นทีละ 10 วัตต์
15 ≦ วัตต์/ซม2 ≦ 60
วัตต์/ซม.2 =วัตต์/ {เส้นผ่านศูนย์กลาง × (ความยาว - 14) × 3.14/100}
MNCHWN (ไม่มีแฟลงค์)
MNCHWA (แฟลงค์รูปทรง A)
MNCHWB (แฟลงค์รูปทรง B)
850 to 400200,220140 to 3000
10170 to 3750
12200 to 5000
1650 to 600
 ระบุกำลังวัตต์ที่ความหนาแน่น วัตต์ (วัตต์/ซม. 2 ) อยู่ในช่วง 15≦วัตต์/ซม2 ≦60 MNCHWB ไม่สามารถใช้งานสำหรับ D16 MNCHWB: ใช้ได้สำหรับ D8 ถึง 12

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง รูปทรงส่วนโคน ประเภท เสริมแรง ด้านล่าง ประเภท การทำความร้อน ค่าเริ่มต้น
V (แรงดันไฟฟ้า)(V) 200