(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ | ความแข็ง | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (℃) | สี |
ซิลิคอนเสริมแรง | 40 to 50A | 0 to 80 | สีแดง |
รหัสสินค้า |
---|
4PACK-MVSH-12-1 |
4PACK-MVSH-15-1 |
4PACK-MVSH-15-3 |
4PACK-MVSH-20-1 |
4PACK-MVSH-20-3 |
4PACK-MVSH-25-1 |
4PACK-MVSH-30-1 |
4PACK-MVSH-30-3 |
4PACK-MVSH-45-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง แพ้ด | เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด (มิลลิเมตร) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 345.60 | ADSORPTION PADS | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบน | 12 | สีแดง | ||
฿ 468.00 | ADSORPTION PADS | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบน | 15 | สีแดง | ||
฿ 727.20 | ADSORPTION PADS | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 15 | สีแดง | ||
฿ 486.00 ฿ 106.82 | ADSORPTION PADS | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบน | 20 | สีแดง | ||
฿ 727.20 | ADSORPTION PADS | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 20 | สีแดง | ||
฿ 518.40 ฿ 119.91 | ADSORPTION PADS | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบน | 25 | สีแดง | ||
฿ 554.40 ฿ 132.34 | ADSORPTION PADS | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบน | 30 | สีแดง | ||
฿ 1,040.40 ฿ 137.44 | ADSORPTION PADS | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 30 | สีแดง | ||
฿ 745.20 ฿ 333.55 | ADSORPTION PADS | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบน | 45 | สีแดง |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | A | ลำดับที่ | B | D | H | หมายเลขแบบงาน |
4PACK-MVSH | 12 | 1 | - | 10 | 12 | ① |
15 | 1 | - | 16 | 16 | ② | |
15 | 3 | 8 | 15 | 22.5 | ⑦ | |
20 | 1 | - | 15.5 | 16 | ③ | |
20 | 3 | 11 | 15 | 25.5 | ⑧ | |
25 | 1 | - | 16 | 16 | ④ | |
30 | 1 | - | 15.5 | 16 | ⑤ | |
30 | 3 | 15 | 17 | 34.5 | ⑨ | |
45 | 1 | - | 16 | 16 | ⑥ |
วัสดุ | Fluoro | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ประเภทฝัง | ชนิด | 13 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ซิลิคอนเสริมแรง | สีแดง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง