(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ผลิตภัณฑ์ แพ็ค ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับท่อ แม่พิมพ์ สำหรับการติดตั้ง สกรู เกลียวนอก
· รองรับการใช้งาน กับ ข้อต่อ SP ของ MISUMI สำหรับการระบายความร้อนด้วย วาล์ว คู่
· สำหรับท่อหล่อเย็น แม่พิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
10PACK-SPSF2 |
10PACK-SPSF3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียวในแบบเทเปอร์ rc (PT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,730.72 | MOLD COUPLING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | ||
฿ 17,697.68 | MOLD COUPLING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3/8 |
กำลังโหลด …
ได้รับการสนับสนุน ปลั๊ก | ส่วนเชื่อมต่อกับปลั๊ก | L | ความกว้างด้านตรงข้าม B1 | เกลียวตัวเมียแบบเทเปอร์ Rc (PT) | รหัสสินค้า | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางรู V | N | D1 | ประเภท | ลำดับที่ | ||||
· ข้อต่อ SP · ข้อต่อ SP เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย V = 14 | 14 | 17.5 | 28 | 58 | 17 | 1/4 | 10PACK-SPSF | 2 |
· ข้อต่อ SP · ข้อต่อ SP เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย V = 19 | 19 | 20 | 35 | 65 | 21 | 3/8 | 3 |
สินค้า | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | วัสดุ | ทองเหลือง | ทนความร้อน | 180℃ |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี วาล์ว | มาตรฐาน | รูปทรง | แบบตรง | มี / ไม่มีส่วนการติดตั้งประแจ | ไม่มี |
ชนิด | สำหรับข้อต่อเกลียวตัวผู้ | หน่วยขาย(PACK) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง