1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

[สินค้าแบบแพ็ค] ข้อต่อแรงดันสูงสำหรับแม่พิมพ์ - ช่องเสียบ - ทนความร้อน: 180 °C【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • [สินค้าแบบแพ็ค] ข้อต่อแรงดันสูงสำหรับแม่พิมพ์ - ช่องเสียบ - ทนความร้อน: 180 °C
  • [สินค้าแบบแพ็ค] ข้อต่อแรงดันสูงสำหรับแม่พิมพ์ - ช่องเสียบ - ทนความร้อน: 180 °C
  • [สินค้าแบบแพ็ค] ข้อต่อแรงดันสูงสำหรับแม่พิมพ์ - ช่องเสียบ - ทนความร้อน: 180 °C
  • [สินค้าแบบแพ็ค] ข้อต่อแรงดันสูงสำหรับแม่พิมพ์ - ช่องเสียบ - ทนความร้อน: 180 °C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,570.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
HKSH, HKSM, HKSF เป็น ช่องเสียบ เสียบท่อ แม่พิมพ์

[สินค้าแบบแพ็ค] ข้อต่อแรงดันสูงสำหรับแม่พิมพ์ - ช่องเสียบ - ทนความร้อน: 180 °C:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
10PACK-HKSF2
10PACK-HKSH2
10PACK-HKSH3
10PACK-HKSM2
10PACK-HKSM3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียวนอกแบบเทเปอร์ R (PT) เกลียวในแบบเทเปอร์ rc (PT) ชนิด d1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)

฿ 5,570.57

MOLD COUPLING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10-1/4สำหรับข้อต่อเกลียวตัวผู้-

฿ 5,570.57

MOLD COUPLING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10--สำหรับติดตั้งสายยาง5

฿ 5,570.57

MOLD COUPLING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10--สำหรับติดตั้งสายยาง7.5

฿ 5,570.57

MOLD COUPLING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 101/4-สำหรับข้อต่อเกลียวตัวเมีย-

฿ 5,570.57

MOLD COUPLING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 103/8-สำหรับข้อต่อเกลียวตัวเมีย-

กำลังโหลด …

  1. 1

ตารางข้อมูลจำเพาะ

[สินค้าแบบแพ็ค] ข้อต่อแรงดันสูงสำหรับแม่พิมพ์ - ช่องเสียบ - ทนความร้อน: 180 °C:ภาพที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการสนับสนุน
ปลั๊ก
ส่วนเชื่อมต่อกับปลั๊กL1d6 ด้าน
B
ส่วนที่ยึดสายยางเกลียวตัวผู้แบบเทเปอร์
R (PT)
L1เกลียวตัวเมียแบบเทเปอร์
Rc (PT)
Tรหัสสินค้า
เส้นผ่านศูนย์กลางรู VDaEประเภทลำดับที่
· แม่พิมพ์
ข้อต่อ
·ข้อต่อแรงดันสูง
เส้นผ่านศูนย์กลางปลายปลั๊ก
V=10.9
10.92567.5621930----10PACK-HKSH2
7.511.23
51.58--1/41310PACK-HKSM2
52.53/8143
48.5---1/41710PACK-HKSF2

ข้อมูลพื้นฐาน

สินค้า ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ วัสดุ ทองเหลือง ทนความร้อน 180℃
รูปทรง แบบตรง มี / ไม่มีส่วนการติดตั้งประแจ มี หน่วยขาย(PACK) 10