(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
K-HSW-SD210-40 |
K-HSW-SD210-50 |
K-HSW-SD210-63 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน กระบอกสูบ |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 |
กำลังโหลด …
ยี่ห้อ | ประเภทเศรษฐกิจ | ประเภท รูปทรง | โหลดไฟฟ้า ทั้งสองทาง | วิธีการติดตั้ง | SD |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี สวิตช์ | W/O | ความดัน | 210 kgf / cm² | รูปทรง ปลายก้าน | เป็น (เกลียวนอก) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง