(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]
ตัวควบคุมสำหรับฮีตเตอร์แท่ง (3 เฟส: 1CH / 1 เฟส: 2CH)
[คุณสมบัติ]
ด้วยการใช้ ระบบ อุปกรณ์ควบคุม PID ตัวควบคุม นี้จึงขจัดความยุ่งยากในการปรับอุณหภูมิของ แม่พิมพ์ ที่ใช้ เครื่องทำความร้อน
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม PID (อนุพันธ์อินทิกรัลตามสัดส่วน)
· เหมาะสำหรับ ส่วนประกอบ แม่พิมพ์ ที่มีความแม่นยำสูงซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและ ส่วนประกอบ แม่พิมพ์ ที่ต้องการ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิได้ง่าย
· ไม่เหมือนกับ ระบบ อุปกรณ์ควบคุม เปิด/ปิดทั่วไป การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ แม่พิมพ์ สามารถระงับได้
· สัญญาณเตือน สามารถทำงานได้ตามอุณหภูมิ คลองเลื่อย ขณะที่ สัญญาณเตือน ทำงานอยู่ จะต้องหยุด เอาต์พุต ของ เครื่องทำความร้อน
[วิดีโอวิธีการตั้งค่า]
· การตั้งค่าการปรับอัตโนมัติ
·ตั้ง สัญญาณเตือน
[คู่มือการใช้งาน PDF]
· คู่มือการใช้งาน (การตั้งค่าโดยละเอียด)
·ตั้ง สัญญาณเตือน
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า |
KCHH |
KCHD |
หมายเลขสินค้า | KCHH | KCHD |
แรงดันขาเข้า | 3 เฟส 200/220 V (50/60 Hz) | 1 เฟส 100/200/220 V (50/60 Hz) |
โหลดสูงสุด | - | 1 เฟส 100 V 2.7 kW × 2 (โหลดความต้านทาน) |
3 เฟส 200 V, 10 kW (โหลดความต้านทาน) | 1 เฟส 200 V 5 kW × 2 (โหลดความต้านทาน) | |
3 เฟส 220 V, 11kW (โหลดความต้านทาน) | 1 เฟส 220 V 6 kW × 2 (โหลดความต้านทาน) | |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 30A | |
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ | จอแสดงผลดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์ควบคุม PID) | |
เซนเซอร์ | ฟรี (K/J/R/T/N/S/B) * สำหรับ K เทอร์โมคัปเปิล เมื่อจัดส่ง | |
น้ำหนัก | ประมาณ 4.5 กิโลกรัม | ประมาณ 7.4 กิโลกรัม |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | 5 ถึง 40°C (หลีกเลี่ยงการควบแน่น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง