(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อิเล็กโทรด ระบุสำหรับการประมวลผลเกต วัสดุ เป็น ทองแดงบริสุทธิ์
รหัสสินค้า |
---|
EMPGA0.8-[50,70]-G[20,30,40,50,60] |
EMPGA1-[50,70]-G[20,30,40,50,60] |
EMPGA1.2-[50,70,90]-G[20,30,40,50,60] |
EMPGA1.5-[50,70,90]-G[20,30,40,50,60] |
EMPGA2-[50,70,90,110]-G[20,30,40,50,60] |
EMPGA2.5-[50,70,90,110]-G[20,30,40,50,60] |
EMPGA3-[50,70,90,110]-G[20,30,40,50,60] |
EMPGA3.5-[50,70,90]-G[20,30,40,50,60] |
EMPGA4-[50,70,90]-G[20,30,40,50,60] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | G ( มุม ทรงเรียว ) (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.8 | 50 ~ 70 | 20 ~ 60 | ||
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1 | 50 ~ 70 | 20 ~ 60 | ||
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.2 | 50 ~ 90 | 20 ~ 60 | ||
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 50 ~ 90 | 20 ~ 60 | ||
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 50 ~ 110 | 20 ~ 60 | ||
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 50 ~ 110 | 20 ~ 60 | ||
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 50 ~ 110 | 20 ~ 60 | ||
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3.5 | 50 ~ 90 | 20 ~ 60 | ||
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 50 ~ 90 | 20 ~ 60 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองแดง ไม่มีออกซิเจน | การประยุกต์ใช้งาน | สำหรับการทำเกท |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง