(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สต๊อปเปอร์ ระบายความร้อน แบบรวม ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ติดตั้งอยู่ภายในรูระบายความร้อนเพื่อ บล็อค เส้นทาง การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น
รหัสสินค้า |
---|
JWPZ6 |
JWPZ8 |
JWPZ10 |
JWPZ12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 170.00 ฿ 51.20 | COOLING COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ||
฿ 170.00 | COOLING COMPONENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | |
฿ 170.00 | COOLING COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | ||
฿ 186.00 | COOLING COMPONENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง