(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งและถอด สายยาง ได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว
[หมายเหตุ]
· M-KC และ M-KOC เป็นผลิตภัณฑ์ แบบรวม โปรดทราบว่าไม่สามารถลบออกได้
· กรุณาใช้ที่อุณหภูมิน้ำต่ำกว่า 99°C.
· โปรดใช้โดยรักษา ความดัน ไฟกระชาก ( ความดัน ทันทีที่ใช้เนื่องจากการไหลกระแทก ฯลฯ) ให้ต่ำกว่า ความดัน ใช้งานสูงสุด (1 mpa)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนติดตั้งประแจ | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก (มิลลิเมตร) | R/(PT) (ขนาดเกลียว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 105.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ใช่ | 4 | 1/8 | |
฿ 123.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | 6 | 1/8 | |
฿ 125.00 ฿ 49.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ใช่ | 6 | 1/4 | ||
฿ 139.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | 8 | 1/8 | |
฿ 139.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | 8 | 1/4 | |
฿ 164.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | 10 | 1/8 | |
฿ 170.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | 10 | 1/4 | |
฿ 182.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | 10 | 3/8 | |
฿ 212.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | 12 | 1/4 | |
฿ 216.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | 12 | 3/8 | |
฿ 50.79 ฿ 48.30 | QUICK FITTING JOINT (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 4 | 1/8 | ||
฿ 120.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 6 | 1/8 | |
฿ 144.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 8 | 1/8 | |
฿ 144.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 8 | 1/4 | |
฿ 170.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 10 | 1/8 | |
฿ 174.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 10 | 1/4 | |
฿ 186.00 ฿ 68.41 | COOLING COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 10 | 3/8 | ||
฿ 229.00 | COOLING COMPONENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 12 | 3/8 |
กำลังโหลด …
จับคู่ ท่อ/สายยาง | รูสำหรับสอดท่อ/สายยาง | D | d | L | a | B | ℓ1 | R (PT) | รหัสสินค้า | ||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × ภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู P | ความลึก C | ประเภท | ลำดับที่ | |||||||
4 × 2.5 | 4 | 14.5 | 9.4 | 2.5 | 20.6 | 16.6 | 10 | 8 | 1/8 | M-KC | 4-01-1 |
6 × 4 | 6 | 16.6 | 11.4 | 4 | 22.2 | 18.2 | 12 | 6-01-1 | |||
26.2 | 20.1 | 14 | 11 | 1/4 | 6-02-1 | ||||||
8 × 6 | 8 | 17.7 | 13.4 | 6 | 27.4 | 23.4 | 8 | 1/8 | 8-01-1 | ||
26.1 | 20.1 | 11 | 1/4 | 8-02-1 | |||||||
10 × 7.5 | 10 | 20 | 16.4 | 30.1 | 26.1 | 17 | 8 | 1/8 | 10-01-1 | ||
8 | 24.1 | 11 | 1/4 | 10-02-1 | |||||||
28.6 | 22.3 | 12 | 3/8 | 10-03-1 | |||||||
12 × 9 | 12 | 22.6 | 19.4 | 8.5 | 35.2 | 29.2 | 21 | 11 | 1/4 | 12-02-1 | |
9 | 31.2 | 24.9 | 12 | 3/8 | 12-03-1 |
จับคู่ ท่อ/สายยาง | รูสำหรับสอดท่อ/สายยาง | D | L | a | B | ℓ1 | R (PT) | รหัสสินค้า | ||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × ภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู P | ความลึก C | ประเภท | ลำดับที่ | ||||||
4 × 2.5 | 4 | 14.5 | 9.9 | 20.6 | 16.6 | 2.5 | 8 | 1/8 | M-KOC | 4-01-1 |
6 × 4 | 6 | 16.6 | 11.9 | 22.2 | 18.2 | 4 | 6-01-1 | |||
8 × 6 | 8 | 17.7 | 13.9 | 27.4 | 23.4 | 5 | 8-01-1 | |||
26.1 | 20.1 | 6 | 11 | 1/4 | 8-02-1 | |||||
10 × 7.5 | 10 | 20 | 16.9 | 30.1 | 26.1 | 5 | 8 | 1/8 | 10-01-1 | |
29.1 | 23.1 | 6 | 11 | 1/4 | 10-02-1 | |||||
28.6 | 22.3 | 12 | 3/8 | 10-03-1 | ||||||
12 × 9 | 12 | 22.6 | 20.8 | 31.2 | 24.9 | 8 | 12-03-1 |
วัสดุ | ทองเหลือง + ชุบ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ด้วย ไฟฟ้า | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | สายยาง | ป้องกันความร้อน | 99℃ |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มีวาล์ว | ไม่มี วาล์ว | รูปทรง | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง