(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับวางท่อ แม่พิมพ์
[คุณสมบัติ]
ทำจาก สเตนเลส ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
SF120-MFTF2 |
SF120-MJTFF2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลั๊กคอนเนคเตอร์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,966.97 ฿ 1,034.82 | COUPLER FOR MOLD -SOCKET- | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ||
฿ 1,631.63 | COUPLER FOR MOLD -SOCKET- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 9.4 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | เกลียวนอก | กันความร้อน | 120℃ |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี วาล์ว | ไม่มี วาล์ว | รูปทรง | แบบตรง | ส่วนการติดตั้งประแจ | ใช่ |
Rc / (PT)(ขนาดเกลียว) | 1/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง