(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]
KHPH และ KHPF เป็น ปลั๊ก สำหรับท่อ แม่พิมพ์
[คุณสมบัติ]
โดดเด่นด้วย ความทนทาน ที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
KHPF1 |
KHPF2 |
KHPH2 |
KHPH3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | ส่วนติดตั้งประแจ | Rc / (PT) (ขนาดเกลียว) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 245.70 | COUPLER(PLUG) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | ใช่ | 1/8 | 32 | |
฿ 245.70 | COUPLER(PLUG) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | ใช่ | 1/4 | 36 | ||
฿ 106.01 | COOLING COMPONENTS (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สายยาง | ไม่ | - | 57 | ||
฿ 245.70 | COUPLER(PLUG) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สายยาง | ไม่ | - | 61 |
กำลังโหลด …
การจับคู่ ช่องเสียบ | ที่จะเชื่อมต่อกับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | L | D1 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d1 | สำหรับ สายยาง | รหัสรุ่น/ Part number | ||||
V | ℓ | E | ชนิด | จำนวน | ||||||
ซีรี่ส์ข้อต่อสูง เส้นผ่านศูนย์กลางของรู ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ V = 10.9 | 10.9 | 20 | 57 | 16 | 7.5 | 9 | 30 |
| 2 | |
61 | 11.3 | 34 | 3 |
การจับคู่ ช่องเสียบ | ที่จะเชื่อมต่อกับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | L | ด้านอัลเลน B | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d1 | เกลียวในแบบเทเปอร์ Rc (PT) | รหัสรุ่น/ Part number | |||
V | ℓ | ชนิด | จำนวน | ||||||
ซีรี่ส์ข้อต่อสูง เส้นผ่านศูนย์กลางของรู ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ V = 10.9 | 10.9 | 20 | 32 | 14 | 7.5 | 1/8 |
| 1 | |
36 | 17 | 1/4 | 2 |
วัสดุ | ทองเหลือง | มี/ไม่มีวาล์ว | ไม่มี วาล์ว | รูปทรง | แบบตรง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง