(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน คอร์/แกน แบบตรง มีความแม่นยำสูงพิเศษพร้อม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ยึดอยู่กับที่ (D) และ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ที่ระบุ (P) 0.001 มม.
รหัสสินค้า |
---|
CPMBLB0.8-[10-60/0.01]-P[0.6-0.799/0.001]-R[0.3-1.1/0.1] |
CPMBLB0.8-[10-60/0.01]-P[0.6-0.799/0.001]-RQR |
CPMBLB1-[10-60/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-R[0.4-1.4/0.1] |
CPMBLB1-[10-60/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-RQR |
CPMBLB1.5-[10-60/0.01]-P[1-1.499/0.001]-R[0.5-2.2/0.1] |
CPMBLB1.5-[10-60/0.01]-P[1-1.499/0.001]-RQR |
CPMBLB2-[10-60/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-R[0.8-2.9/0.1] |
CPMBLB2-[10-60/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-RQR |
CPMBLB2.5-[10-60/0.01]-P[2-2.499/0.001]-R[1-3.7/0.1] |
CPMBLB2.5-[10-60/0.01]-P[2-2.499/0.001]-RQR |
CPMBLB3-[10-60/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-R[1.3-4.4/0.1] |
CPMBLB3-[10-60/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-RQR |
CPMBLB3.5-[10-60/0.01]-P[3-3.499/0.001]-R[1.5-5.2/0.1] |
CPMBLB3.5-[10-60/0.01]-P[3-3.499/0.001]-RQR |
CPMBLB4-[10-60/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-R[1.8-7.9/0.1] |
CPMBLB4-[10-60/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-RQR |
CPMBLB4.5-[10-60/0.01]-P[4-4.499/0.001]-R[2-8.9/0.1] |
CPMBLB4.5-[10-60/0.01]-P[4-4.499/0.001]-RQR |
CPMBLB5-[10-60/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-R[2.3-9.9/0.1] |
CPMBLB5-[10-60/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-RQR |
CPMBLB5.5-[10-60/0.01]-P[5-5.499/0.001]-R[2.5-10.9/0.1] |
CPMBLB5.5-[10-60/0.01]-P[5-5.499/0.001]-RQR |
CPMBLB6-[10-60/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-R[2.8-11.9/0.1] |
CPMBLB6-[10-60/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-RQR |
CPMBLB6.5-[10-60/0.01]-P[6-6.499/0.001]-R[3-12.9/0.1] |
CPMBLB6.5-[10-60/0.01]-P[6-6.499/0.001]-RQR |
CPMBLB7-[10-60/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-R[3.3-13.9/0.1] |
CPMBLB7-[10-60/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-RQR |
CPMBLB8-[10-60/0.01]-P[7-7.999/0.001]-R[3.5-15.9/0.1] |
CPMBLB8-[10-60/0.01]-P[7-7.999/0.001]-RQR |
CPMBLB10-[10-60/0.01]-P[8-9.999/0.001]-R[4-19.9/0.1] |
CPMBLB10-[10-60/0.01]-P[8-9.999/0.001]-RQR |
CPMBLB13-[10-60/0.01]-P[10-12.999/0.001]-R[5-25.8/0.1] |
CPMBLB13-[10-60/0.01]-P[10-12.999/0.001]-RQR |
CPMBLC0.8-[10-60/0.01]-P[0.6-0.799/0.001]-C[0.1-0.25/0.05] |
CPMBLC1-[10-60/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-C[0.1-0.4/0.05] |
CPMBLC1.5-[10-60/0.01]-P[1-1.499/0.001]-C[0.1-0.6/0.05] |
CPMBLC2-[10-60/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-C[0.1-0.8/0.05] |
CPMBLC2.5-[10-60/0.01]-P[2-2.499/0.001]-C[0.1-1.1/0.05] |
CPMBLC3-[10-60/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-C[0.1-1.3/0.05] |
CPMBLC3.5-[10-60/0.01]-P[3-3.499/0.001]-C[0.1-1.6/0.05] |
CPMBLC4-[10-60/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-C[0.1-1.8/0.05] |
CPMBLC4.5-[10-60/0.01]-P[4-4.499/0.001]-C[0.1-2.1/0.05] |
CPMBLC5-[10-60/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-C[0.1-2.1/0.05] |
CPMBLC5.5-[10-60/0.01]-P[5-5.499/0.001]-C[0.1-2.6/0.05] |
CPMBLC6-[10-60/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-C[0.1-2.8/0.05] |
CPMBLC6.5-[10-60/0.01]-P[6-6.499/0.001]-C[0.1-3.1/0.05] |
CPMBLC7-[10-60/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-C[0.1-3.2/0.05] |
CPMBLC8-[10-60/0.01]-P[7-7.999/0.001]-C[0.1-3.8/0.05] |
CPMBLC10-[10-60/0.01]-P[8-9.999/0.001]-C[0.1-4.8/0.05] |
CPMBLC13-[10-60/0.01]-P[10-12.999/0.001]-C[0.1-6.3/0.05] |
CPMBLG0.8-[10-60/0.01]-P[0.6-0.799/0.001]-K[20-60/0.5] |
CPMBLG1-[10-60/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-K[20-60/0.5] |
CPMBLG1.5-[10-60/0.01]-P[1-1.499/0.001]-K[20-60/0.5] |
CPMBLG2-[10-60/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-K[20-60/0.5] |
CPMBLG2.5-[10-60/0.01]-P[2-2.499/0.001]-K[20-60/0.5] |
CPMBLG3-[10-60/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-K[20-60/0.5] |
CPMBLG3.5-[10-60/0.01]-P[3-3.499/0.001]-K[20-60/0.5] |
CPMBLG4-[10-60/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-K[20-60/0.5] |
CPMBLG4.5-[10-60/0.01]-P[4-4.499/0.001]-K[20-60/0.5] |
CPMBLG5-[10-60/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-K[20-60/0.5] |
CPMBLG5.5-[10-60/0.01]-P[5-5.499/0.001]-K[20-60/0.5] |
CPMBLG6-[10-60/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-K[20-60/0.5] |
CPMBLG6.5-[10-60/0.01]-P[6-6.499/0.001]-K[20-60/0.5] |
CPMBLG7-[10-60/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-K[20-60/0.5] |
CPMBLG8-[10-60/0.01]-P[7-7.999/0.001]-K[20-60/0.5] |
CPMBLG10-[10-60/0.01]-P[8-9.999/0.001]-K[20-60/0.5] |
CPMBLG13-[10-60/0.01]-P[10-12.999/0.001]-K[20-60/0.5] |
CPMBLR0.8-[10-60/0.01]-P[0.6-0.799/0.001]-R0.2 |
CPMBLR1-[10-60/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-R[0.2-0.3/0.1] |
CPMBLR1.5-[10-60/0.01]-P[1-1.499/0.001]-R[0.2-0.6/0.1] |
CPMBLR2-[10-60/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-R[0.2-0.8/0.1] |
CPMBLR2.5-[10-60/0.01]-P[2-2.499/0.001]-R[0.2-1.1/0.1] |
CPMBLR3-[10-60/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-R[0.2-1.3/0.1] |
CPMBLR3.5-[10-60/0.01]-P[3-3.499/0.001]-R[0.2-1.6/0.1] |
CPMBLR4-[10-60/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-R[0.2-1.8/0.1] |
CPMBLR4.5-[10-60/0.01]-P[4-4.499/0.001]-R[0.2-2.1/0.1] |
CPMBLR5-[10-60/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-R[0.2-2.1/0.1] |
CPMBLR5.5-[10-60/0.01]-P[5-5.499/0.001]-R[0.2-2.6/0.1] |
CPMBLR6-[10-60/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-R[0.2-2.8/0.1] |
CPMBLR6.5-[10-60/0.01]-P[6-6.499/0.001]-R[0.2-3.1/0.1] |
CPMBLR7-[10-60/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-R[0.2-3.2/0.1] |
CPMBLR8-[10-60/0.01]-P[7-7.999/0.001]-R[0.2-3.8/0.1] |
CPMBLR10-[10-60/0.01]-P[8-9.999/0.001]-R[0.2-4.8/0.1] |
CPMBLR13-[10-60/0.01]-P[10-12.999/0.001]-R[0.2-6.3/0.1] |
CPMBLT0.8-[10-60/0.01]-P[0.6-0.799/0.001]-F[10-59.7/0.01]-K[1-45/1] |
CPMBLT1-[10-60/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-F[10-59.7/0.01]-K[1-45/1] |
CPMBLT1.5-[10-60/0.01]-P[1-1.499/0.001]-F[10-59.7/0.01]-K[1-45/1] |
CPMBLT2-[10-60/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-F[10-59.7/0.01]-K[1-45/1] |
CPMBLT2.5-[10-60/0.01]-P[2-2.499/0.001]-F[10-59.7/0.01]-K[1-45/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดความเผื่อค่าความยาว | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | ปลาย รูปทรง | หมายเลข (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) | L ( มิติ L) (มิลลิเมตร) | C (ความกว้าง การทําแชมเฟอร์ มุมที่ ปลาย C) (mm) | K (มุมบริเวณปลายแหลม) (°) | R (ปลาย R การทําแชมเฟอร์) (mm) | เมื่อ R = (DorP)/ 2 | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 0.6 ~ 0.799 | B | 0.8 | 10 ~ 60 | - | - | 0.3 ~ 1.1 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 0.6 ~ 0.799 | B | 0.8 | 10 ~ 60 | - | - | - | RQR | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 0.8 ~ 0.999 | B | 1 | 10 ~ 60 | - | - | 0.4 ~ 1.4 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 0.8 ~ 0.999 | B | 1 | 10 ~ 60 | - | - | - | RQR | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.499 | B | 1.5 | 10 ~ 60 | - | - | 0.5 ~ 2.2 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.499 | B | 1.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | RQR | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.999 | B | 2 | 10 ~ 60 | - | - | 0.8 ~ 2.9 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.999 | B | 2 | 10 ~ 60 | - | - | - | RQR | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 2.499 | B | 2.5 | 10 ~ 60 | - | - | 1 ~ 3.7 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 2.499 | B | 2.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | RQR | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 2.5 ~ 2.999 | B | 3 | 10 ~ 60 | - | - | 1.3 ~ 4.4 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 2.5 ~ 2.999 | B | 3 | 10 ~ 60 | - | - | - | RQR | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 3 ~ 3.499 | B | 3.5 | 10 ~ 60 | - | - | 1.5 ~ 5.2 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 3 ~ 3.499 | B | 3.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | RQR | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 3.5 ~ 3.999 | B | 4 | 10 ~ 60 | - | - | 1.8 ~ 7.9 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 3.5 ~ 3.999 | B | 4 | 10 ~ 60 | - | - | - | RQR | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 4 ~ 4.499 | B | 4.5 | 10 ~ 60 | - | - | 2 ~ 8.9 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 4 ~ 4.499 | B | 4.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | RQR | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 4.5 ~ 4.999 | B | 5 | 10 ~ 60 | - | - | 2.3 ~ 9.9 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 4.5 ~ 4.999 | B | 5 | 10 ~ 60 | - | - | - | RQR | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 5 ~ 5.499 | B | 5.5 | 10 ~ 60 | - | - | 2.5 ~ 10.9 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 5 ~ 5.499 | B | 5.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | RQR | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 5.5 ~ 5.999 | B | 6 | 10 ~ 60 | - | - | 2.8 ~ 11.9 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 5.5 ~ 5.999 | B | 6 | 10 ~ 60 | - | - | - | RQR | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 6 ~ 6.499 | B | 6.5 | 10 ~ 60 | - | - | 3 ~ 12.9 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 6 ~ 6.499 | B | 6.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | RQR | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 6.5 ~ 6.999 | B | 7 | 10 ~ 60 | - | - | 3.3 ~ 13.9 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 6.5 ~ 6.999 | B | 7 | 10 ~ 60 | - | - | - | RQR | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 7 ~ 7.999 | B | 8 | 10 ~ 60 | - | - | 3.5 ~ 15.9 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 7 ~ 7.999 | B | 8 | 10 ~ 60 | - | - | - | RQR | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 8 ~ 9.999 | B | 10 | 10 ~ 60 | - | - | 4 ~ 19.9 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 8 ~ 9.999 | B | 10 | 10 ~ 60 | - | - | - | RQR | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 10 ~ 12.999 | B | 13 | 10 ~ 60 | - | - | 5 ~ 25.8 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 10 ~ 12.999 | B | 13 | 10 ~ 60 | - | - | - | RQR | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 0.6 ~ 0.799 | C | 0.8 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 0.25 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 0.8 ~ 0.999 | C | 1 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 0.4 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 1 ~ 1.499 | C | 1.5 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 0.6 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 1.5 ~ 1.999 | C | 2 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 0.8 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 2 ~ 2.499 | C | 2.5 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 1.1 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 2.5 ~ 2.999 | C | 3 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 1.3 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 3 ~ 3.499 | C | 3.5 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 1.6 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 3.5 ~ 3.999 | C | 4 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 1.8 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 4 ~ 4.499 | C | 4.5 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 2.1 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 4.5 ~ 4.999 | C | 5 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 2.1 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 5 ~ 5.499 | C | 5.5 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 2.6 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 5.5 ~ 5.999 | C | 6 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 2.8 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 6 ~ 6.499 | C | 6.5 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 3.1 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 6.5 ~ 6.999 | C | 7 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 3.2 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 7 ~ 7.999 | C | 8 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 3.8 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 8 ~ 9.999 | C | 10 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 4.8 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 10 ~ 12.999 | C | 13 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 6.3 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 0.6 ~ 0.799 | G | 0.8 | 10 ~ 60 | - | 20 ~ 60 | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 0.8 ~ 0.999 | G | 1 | 10 ~ 60 | - | 20 ~ 60 | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.499 | G | 1.5 | 10 ~ 60 | - | 20 ~ 60 | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.999 | G | 2 | 10 ~ 60 | - | 20 ~ 60 | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 2.499 | G | 2.5 | 10 ~ 60 | - | 20 ~ 60 | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 2.5 ~ 2.999 | G | 3 | 10 ~ 60 | - | 20 ~ 60 | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 3 ~ 3.499 | G | 3.5 | 10 ~ 60 | - | 20 ~ 60 | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 3.5 ~ 3.999 | G | 4 | 10 ~ 60 | - | 20 ~ 60 | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 4 ~ 4.499 | G | 4.5 | 10 ~ 60 | - | 20 ~ 60 | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 4.5 ~ 4.999 | G | 5 | 10 ~ 60 | - | 20 ~ 60 | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 5 ~ 5.499 | G | 5.5 | 10 ~ 60 | - | 20 ~ 60 | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 5.5 ~ 5.999 | G | 6 | 10 ~ 60 | - | 20 ~ 60 | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 6 ~ 6.499 | G | 6.5 | 10 ~ 60 | - | 20 ~ 60 | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 6.5 ~ 6.999 | G | 7 | 10 ~ 60 | - | 20 ~ 60 | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 7 ~ 7.999 | G | 8 | 10 ~ 60 | - | 20 ~ 60 | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 8 ~ 9.999 | G | 10 | 10 ~ 60 | - | 20 ~ 60 | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 10 ~ 12.999 | G | 13 | 10 ~ 60 | - | 20 ~ 60 | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 0.6 ~ 0.799 | R | 0.8 | 10 ~ 60 | - | - | 0.2 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 0.8 ~ 0.999 | R | 1 | 10 ~ 60 | - | - | 0.2 ~ 0.3 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 1 ~ 1.499 | R | 1.5 | 10 ~ 60 | - | - | 0.2 ~ 0.6 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 1.5 ~ 1.999 | R | 2 | 10 ~ 60 | - | - | 0.2 ~ 0.8 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 2 ~ 2.499 | R | 2.5 | 10 ~ 60 | - | - | 0.2 ~ 1.1 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 2.5 ~ 2.999 | R | 3 | 10 ~ 60 | - | - | 0.2 ~ 1.3 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 3 ~ 3.499 | R | 3.5 | 10 ~ 60 | - | - | 0.2 ~ 1.6 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 3.5 ~ 3.999 | R | 4 | 10 ~ 60 | - | - | 0.2 ~ 1.8 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 4 ~ 4.499 | R | 4.5 | 10 ~ 60 | - | - | 0.2 ~ 2.1 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 4.5 ~ 4.999 | R | 5 | 10 ~ 60 | - | - | 0.2 ~ 2.1 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 5 ~ 5.499 | R | 5.5 | 10 ~ 60 | - | - | 0.2 ~ 2.6 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 5.5 ~ 5.999 | R | 6 | 10 ~ 60 | - | - | 0.2 ~ 2.8 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 6 ~ 6.499 | R | 6.5 | 10 ~ 60 | - | - | 0.2 ~ 3.1 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 6.5 ~ 6.999 | R | 7 | 10 ~ 60 | - | - | 0.2 ~ 3.2 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 7 ~ 7.999 | R | 8 | 10 ~ 60 | - | - | 0.2 ~ 3.8 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 8 ~ 9.999 | R | 10 | 10 ~ 60 | - | - | 0.2 ~ 4.8 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 10 ~ 12.999 | R | 13 | 10 ~ 60 | - | - | 0.2 ~ 6.3 | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 0.6 ~ 0.799 | T | 0.8 | 10 ~ 60 | - | 1 ~ 45 | - | - | 10 ~ 59.7 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 0.8 ~ 0.999 | T | 1 | 10 ~ 60 | - | 1 ~ 45 | - | - | 10 ~ 59.7 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 1 ~ 1.499 | T | 1.5 | 10 ~ 60 | - | 1 ~ 45 | - | - | 10 ~ 59.7 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 1.5 ~ 1.999 | T | 2 | 10 ~ 60 | - | 1 ~ 45 | - | - | 10 ~ 59.7 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.01 | 2 ~ 2.499 | T | 2.5 | 10 ~ 60 | - | 1 ~ 45 | - | - | 10 ~ 59.7 |
กำลังโหลด …
ประเภท รูปทรง | ด้วย รูปทรง ปลาย | วัสดุ | SKH51 | การชุบแข็ง | ชุบแข็ง เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 0/-0.003 | ความหนา หัว | 4 มม. (T4) | รูปทรง รูระบายแก๊ส | ไม่ |
ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร | ไม่ | จำนวนอักขระการแกะสลัก | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง