1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
STEEL HORIZONTAL FLIP COMPONENTS -W SHAPE · LARGE TYPE-

STEEL HORIZONTAL FLIP COMPONENTS -W SHAPE · LARGE TYPE-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,502.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
WSCWM80-100-300SALE
WSCWM80-100-300-XA
WSCWM80-100-300-XB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเพิ่มขีด จำกัด

฿ 3,502.00

฿ 1,783.92

FLIP COMPONENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่เพิ่ม

฿ 5,379.00

STEEL HORIZONTAL FLIP UNIT 1 ชิ้น 12 วัน ข้อจำกัด 1

฿ 5,062.00

STEEL HORIZONTAL FLIP UNIT 1 ชิ้น 12 วัน ข้อจำกัด 2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการล็อค แรงกดสกรู สเปค(มิลลิเมตร) 80 ความยาว(มิลลิเมตร) 300