(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
TTDP10-10 |
TTDP15-15 |
TTDP15-15-D6 |
TTDP15-15-D8 |
TTDP15-15-D10 |
TTDP15-20 |
TTDP15-20-D6 |
TTDP15-20-D8 |
TTDP15-20-D10 |
TTDP15-25 |
TTDP16-16 |
TTDP16-16-D8 |
TTDP16-16-D10 |
TTDP16-16-D12 |
TTDP18-18 |
TTDP18-25 |
TTDP20-20 |
TTDP20-20-D8 |
TTDP20-20-D10 |
TTDP20-20-D12 |
TTDP20-20-D16 |
TTDP20-25 |
TTDP20-30 |
TTDP25-25 |
TTDP25-25-D12 |
TTDP25-25-D15 |
TTDP25-25-D18 |
TTDP25-25-D20 |
TTDP25-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A ( รูปทรง ด้านนอก) (มิลลิเมตร) | B (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 227.00 ฿ 180.01 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | - | ||
฿ 237.00 ฿ 180.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 15 | - | ||
฿ 263.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 15 | 15 | D6 | ||
฿ 263.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 15 | 15 | D8 | ||
฿ 263.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 15 | 15 | D10 | ||
฿ 237.00 ฿ 180.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 20 | - | ||
฿ 263.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 15 | 20 | D6 | ||
฿ 263.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 15 | 20 | D8 | ||
฿ 263.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 15 | 20 | D10 | ||
฿ 237.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 15 | 25 | - | ||
฿ 247.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 16 | - | ||
฿ 273.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 16 | D8 | ||
฿ 273.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 16 | D10 | ||
฿ 273.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 16 | D12 | ||
฿ 258.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 18 | 18 | - | ||
฿ 258.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 18 | 25 | - | ||
฿ 268.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 20 | - | ||
฿ 294.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 20 | D8 | ||
฿ 294.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 20 | D10 | ||
฿ 294.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 20 | D12 | ||
฿ 294.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 10 | D16 | ||
฿ 268.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 25 | - | ||
฿ 268.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 30 | - | ||
฿ 288.00 ฿ 180.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 25 | - | ||
฿ 314.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 25 | D12 | ||
฿ 314.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 25 | D15 | ||
฿ 314.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 25 | D18 | ||
฿ 314.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 25 | D20 | ||
฿ 288.00 | SHIM DATUM PLATE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 30 | - |
กำลังโหลด …
T (ความหนา)(มิลลิเมตร) | 5 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง