(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
GSP32 ชนิดรับน้ำหนักสูง ความสามารถใน โหลดไฟฟ้า เริ่มต้นสูงกว่า GSP32 ถึง 32% แผ่นเพลท สำหรับติดตั้งคือ HM และ FM เช่นเดียวกับ GSP
รหัสสินค้า |
---|
GSQ32-10 |
GSQ32-15 |
GSQ32-20 |
GSQ32-25 |
GSQ32-32 |
GSQ32-38 |
GSQ32-45 |
GSQ32-50 |
GSQ32-56 |
GSQ32-63 |
GSQ32-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | แรงกดสูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,438.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 75 | 9871 | |
฿ 6,907.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 85 | 10837 | |
฿ 7,116.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 95 | 11598 | |
฿ 7,380.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 105 | 12140 | |
฿ 7,589.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 32 | 120 | 12559 | |
฿ 7,799.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 38 | 135 | 12464 | |
฿ 7,953.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 45 | 150 | 12732 | |
฿ 8,113.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 160 | 12988 | |
฿ 8,950.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 56 | 175 | 12866 | |
฿ 9,105.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 63 | 195 | 12505 | |
฿ 9,578.00 | GAS SPRING(NOT D.G) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 80 | 230 | 12998 |
กำลังโหลด …
คลองเลื่อย/ วัตถุ เดียว | ตัวเครื่อง เท่านั้น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D)(มิลลิเมตร) | 32 | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น(N) | 6600 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของ ตัวเครื่อง | GSQ | ยี่ห้อ | MISUMI |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง