(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโอกาสเหล่านั้นที่ต้องการ โหลดไฟฟ้า ที่แรงกว่า คอยล์สปริง เล็กน้อย
รหัสสินค้า |
---|
F-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คลองเลื่อย/ วัตถุ เดียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (N) | แรงกดสูงสุด (N) | ตำแหน่ง ติดตั้ง ( รูปทรง หน้าแปลน ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,368.00 | ATTACHMENT PLATE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชนิดแผ่นเพลท เท่านั้น | 19 | - | - | - | - | การติดตั้งร่องด้านบน (แบบกลม) |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F-19 ในชุด แก๊สสปริง MGSL
รหัสสินค้า |
---|
F-25 |
H-19 |
H-25 |
MGSL19-10 |
MGSL19-15 |
MGSL19-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คลองเลื่อย/ วัตถุ เดียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (N) | แรงกดสูงสุด (N) | ตำแหน่ง ติดตั้ง ( รูปทรง หน้าแปลน ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,422.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชนิดแผ่นเพลท เท่านั้น | 25 | - | - | - | - | การติดตั้งร่องด้านบน (แบบกลม) | |
฿ 547.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชนิดแผ่นเพลท เท่านั้น | 19 | - | - | - | - | หนีบใบหน้าด้านล่าง (แบบเหลี่ยม) | |
฿ 602.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชนิดแผ่นเพลท เท่านั้น | 25 | - | - | - | - | หนีบใบหน้าด้านล่าง (แบบเหลี่ยม) | |
฿ 5,718.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 19 | 10 | 65 | 800 | 1043 | - | |
฿ 5,999.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 19 | 15 | 75 | 800 | 1103 | - | |
฿ 6,327.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 19 | 25 | 95 | 800 | 1177 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง