(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สปริง สำหรับ คลองเลื่อย เสา บอลไกด์ วัสดุ เป็น ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง
รหัสสินค้า |
---|
SWMY20-[40,50,70,80,100,110,120,140] |
SWMY25-[40,50,70,80,100,110,120,140,150,160,180] |
SWMY32-[50,60,70,90,110,120,130,140,170,190,210,230] |
SWMY38-[60,70,80,90,110,120,150,170,190,210,230] |
SWMY50-[70,90,110,140,170,190,230,280] |
SWMY60-[90,130,150,180,230,250] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางเสาที่เหมาะสม PD (มิลลิเมตร) | FL ความยาวสปริงก่อนกด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 40 ~ 140 | ||
- | SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 40 ~ 180 | ||
- | SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 50 ~ 230 | ||
- | SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | 60 ~ 230 | ||
- | SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 70 ~ 280 | ||
- | SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 90 ~ 250 |
กำลังโหลด …
ประเภท ไกด์ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง