(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ไกด์ ลิฟเตอร์ที่มีรูอากาศ วัสดุ เป็น เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน
รหัสสินค้า |
---|
GLJS4-[10,15,20,22,25,28,30,33,35,36,40,45,50]-2-[0.5,0.8,1] |
GLJS6-[10,15,20,22,25,28,30,33,35,36,40,45,50]-[2-4/1]-[0.5,0.8,1,1.6] |
GLJS8-[15,20,22,25,28,30,33,35,36,40,45,50,55]-[2-6/1]-[1,1.6,2] |
GLJS10-[20,22,25,28,30,33,35,36,40,45,50,55]-[2-8/1]-[1.6,2,2.5] |
GLJS13-[20,22,25,28,30,33,35,36,40,45,50,55]-[2-11/1]-[2,2.5,3.6] |
GLJS16-[30,33,35,36,40,45,50,55,60,70]-[2-14/1]-[2,2.5,4] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | A (ความยาวร่อง) (มิลลิเมตร) | ยังไม่มีข้อความ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIDE LIFTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 10 ~ 50 | 0.5 ~ 1 | 2 | ||
- | GUIDE LIFTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 10 ~ 50 | 0.5 ~ 1.6 | 2 ~ 4 | ||
- | GUIDE LIFTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 15 ~ 55 | 1 ~ 2 | 2 ~ 6 | ||
- | GUIDE LIFTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 20 ~ 55 | 1.6 ~ 2.5 | 2 ~ 8 | ||
- | GUIDE LIFTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 20 ~ 55 | 2 ~ 3.6 | 2 ~ 11 | ||
- | GUIDE LIFTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 30 ~ 70 | 2 ~ 4 | 2 ~ 14 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | พิน | วิธีการหยุด | แฟลงค์สต๊อปเปอร์ | มี / ไม่มีรูอากาศ | มี |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี อุปกรณ์เสริม (สปริง, สกรูปลั๊ก) | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง