(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ สตริปเปอร์โบลท์ ที่ทำขึ้นครึ่งหนึ่ง สามารถเลือก วัสดุ ได้จาก เหล็กกล้า โครโมลี่และ เหล็กกล้าคาร์บอน
รหัสสินค้า |
---|
SB6.5-[10-80/0.1] |
SB8-[10-80/0.1] |
SB10-[10-150/0.1] |
SB13-[10-150/0.1] |
SB16-[10-150/0.1] |
SB20-[10-150/0.1] |
SBJH6.5-[10-80/0.1]-[20-95/5] |
SBJH8-[10-80/0.1]-[20-95/5] |
SBJH10-[10-150/0.1]-[20-95/5] |
SBJH10-[10-150/0.1]-[100-170/10] |
SBJH13-[10-150/0.1]-[20-95/5] |
SBJH13-[10-150/0.1]-[100-170/10] |
SBJH16-[10-150/0.1]-[20-95/5] |
SBJH16-[10-150/0.1]-[100-180/10] |
SBJH20-[10-150/0.1]-[20-95/5] |
SBJH20-[10-150/0.1]-[100-180/10] |
SBRH6.5-[10-80/0.1]-[20-95/5]-[16,18] |
SBRH8-[10-80/0.1]-[20-95/5]-[18,20,22] |
SBRH10-[10-150/0.1]-[20-95/5]-[20,22,25,27] |
SBRH10-[10-150/0.1]-[100-170/10]-[20,22,25,27] |
SBRH13-[10-150/0.1]-[20-95/5]-[25,27,30] |
SBRH13-[10-150/0.1]-[100-170/10]-[25,27,30] |
SBRH16-[10-150/0.1]-[20-95/5]-[30,35,40] |
SBRH16-[10-150/0.1]-[100-180/10]-[30,35,40] |
SBRH20-[10-150/0.1]-[20-95/5]-[35,40] |
SBRH20-[10-150/0.1]-[100-180/10]-[35,40] |
SBTH6.5-[10-80/0.1]-[20-95/5] |
SBTH8-[10-80/0.1]-[20-95/5] |
SBTH10-[10-150/0.1]-[20-95/5] |
SBTH10-[10-150/0.1]-[100-170/10] |
SBTH13-[10-150/0.1]-[20-95/5] |
SBTH13-[10-150/0.1]-[100-170/10] |
SBTH16-[10-150/0.1]-[20-95/5] |
SBTH16-[10-150/0.1]-[100-180/10] |
SBTH20-[10-150/0.1]-[20-95/5] |
SBTH20-[10-150/0.1]-[100-180/10] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทบุชชิ่ง | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | L ความยาว (มิลลิเมตร) | ก (มิลลิเมตร) | BL (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | บุชชิ่ง ตัวเครื่อง | 6.5 | 10 ~ 80 | - | - | ||
- | BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | บุชชิ่ง ตัวเครื่อง | 8 | 10 ~ 80 | - | - | ||
- | BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | บุชชิ่ง ตัวเครื่อง | 10 | 10 ~ 150 | - | - | ||
- | BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | บุชชิ่ง ตัวเครื่อง | 13 | 10 ~ 150 | - | - | ||
- | BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | บุชชิ่ง ตัวเครื่อง | 16 | 10 ~ 150 | - | - | ||
- | BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | บุชชิ่ง ตัวเครื่อง | 20 | 10 ~ 150 | - | - | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ J | 6.5 | 10 ~ 80 | - | 20 ~ 95 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ J | 8 | 10 ~ 80 | - | 20 ~ 95 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ J | 10 | 10 ~ 150 | - | 20 ~ 95 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ J | 10 | 10 ~ 150 | - | 100 ~ 170 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ J | 13 | 10 ~ 150 | - | 20 ~ 95 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ J | 13 | 10 ~ 150 | - | 100 ~ 170 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ J | 16 | 10 ~ 150 | - | 20 ~ 95 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ J | 16 | 10 ~ 150 | - | 100 ~ 180 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ J | 20 | 10 ~ 150 | - | 20 ~ 95 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ J | 20 | 10 ~ 150 | - | 100 ~ 180 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ R | 6.5 | 10 ~ 80 | 16 ~ 18 | 20 ~ 95 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ R | 8 | 10 ~ 80 | 18 ~ 22 | 20 ~ 95 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ R | 10 | 10 ~ 150 | 20 ~ 27 | 20 ~ 95 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ R | 10 | 10 ~ 150 | 20 ~ 27 | 100 ~ 170 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ R | 13 | 10 ~ 150 | 25 ~ 30 | 20 ~ 95 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ R | 13 | 10 ~ 150 | 25 ~ 30 | 100 ~ 170 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ R | 16 | 10 ~ 150 | 30 ~ 40 | 20 ~ 95 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ R | 16 | 10 ~ 150 | 30 ~ 40 | 100 ~ 180 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ R | 20 | 10 ~ 150 | 35 ~ 40 | 20 ~ 95 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ R | 20 | 10 ~ 150 | 35 ~ 40 | 100 ~ 180 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ T | 6.5 | 10 ~ 80 | - | 20 ~ 95 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ T | 8 | 10 ~ 80 | - | 20 ~ 95 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ T | 10 | 10 ~ 150 | - | 20 ~ 95 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ T | 10 | 10 ~ 150 | - | 100 ~ 170 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ T | 13 | 10 ~ 150 | - | 20 ~ 95 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ T | 13 | 10 ~ 150 | - | 100 ~ 170 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ T | 16 | 10 ~ 150 | - | 20 ~ 95 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ T | 16 | 10 ~ 150 | - | 100 ~ 180 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ T | 20 | 10 ~ 150 | - | 20 ~ 95 | ||
- | STRIPPER BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ T | 20 | 10 ~ 150 | - | 100 ~ 180 |
กำลังโหลด …
ประเภทสตริปเปอร์โบลท์ | ประเภท บุชชิ่ง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง