(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผลกระทบต่อการจัดส่งและคำสั่งซื้อ เนื่องจากข้อจำกัดในการทำงานของฐานการผลิต > คลิก

สินค้าหลากหลายประเภทราคาประหยัด จัดส่งรวดเร็วภายในวันเดียว

New
ถุงมือยางไนไตรล์

ถุงมือยางไนไตรล์ เริ่มต้นที่ : 4 ฿ ต่อคู่ ถุงมือยางไนไตรล์สำหรับใช้งานอเนกประสงค์ น้ำหนัก 4.7 g มี 3 ไซส์ S, M, L

New
ถุงมือกันน้ำมัน

ถุงมือกันน้ำมัน เริ่มต้นที่ : 49 ฿ ต่อคู่ ถุงมือยางไนไตรล์แบบป้องกันน้ำมัน มีให้เลือกหลากไซส์

New
เทป OPP (สีใส)

เทป OPP (สีใส) เริ่มต้นที่ : 19 ฿ ต่อม้วน เทปใสสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ทั่วไปมีความหนาให้เลือก 3 ขนาด สามารถเลือกใช้ได้ตั้งแต่งานน้ำหนักเบาถึงหนัก

New
เทป OPP (สีน้ำตาล)

เทป OPP (สีน้ำตาล) เริ่มต้นที่ : 19 ฿ ต่อม้วน เทปสีน้ำตาลสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ทั่วไปมีความหนาให้เลือก 3 ขนาด สามารถเลือกใช้ได้ตั้งแต่งานน้ำหนักเบาถึงหนัก

สเปรย์ทำความสะอาด

สเปรย์ทำความสะอาด ราคาเฉลี่ย : 100 - 130 บาท/กระป๋อง สำหรับล้างคราบมัน สารหล่อลื่น จาระบี และแว็กซ์

รวมสินค้าที่ใช้บ่อยและเป็นที่ต้องการของทุกโรงงานในราคาประหยัดจากหมวดหมู่ที่หลากหลาย
สินค้าทุกชิ้นมี Stock พร้อมบริการจัดส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ ช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการทำงาน เลือกซื้อเลย

ถุงมือชนิดต่างๆ ถุงมือชนิดต่างๆ

ถุงมือชนิดต่างๆ สำหรับใช้งานอเนกประสงค์ และใช้งานโดยเฉพาะ ราคาประหยัด มีสต็อกพร้อมส่ง

ดูถุงมือทั้งหมด

ฟิล์มยืด ฟิล์มยืด

ฟิล์มยืดสำหรับการจัดส่ง ใช้สำหรับพันรอบวัสดุที่ต้องการจัดส่ง เพื่อลดแรงกระแทกและการกระจัดกระจายของวัสดุเมื่อทำการขนส่ง

แนะนำ
ฟิล์มยืด แบบพันมือ

ฟิล์มยืด แบบพันมือ เริ่มต้นที่ : 131 ฿ เหนี่ยว ยืดหยุ่นและโปร่งใส ทนต่อแรงดึง และการเจาะได้ดี มีความหนา(ไมโครเมตร) 3 ระดับ 12,15, 17

แนะนำ
ฟิล์มยึด แมบพันมือ รู่นมาตรฐาน

ฟิล์มยึด แมบพันมือ รู่นมาตรฐาน เริ่มต้นที่ : 148 ฿ เหนี่ยว ยืดหยุ่นและโปร่งใส ทนต่อแรงดึง และการเจาะได้ดี มีความหนา(ไมโครเมตร) 6 ระดับ 6,8,10,12,15, 17

159 ฿
ต่อชิ้น

แนะนำ
ฟิล์มยืดมือม้วน (แบบขอบพับ)

ฟิล์มยืดมือม้วน (แบบขอบพับ) เริ่มต้นที่ : 950 ฿ ชนิดขอบพับ ลดโอกาสฟิล์มขาดขณะใช้งาน เหนี่ยว ยืดหยุ่นและโปร่งใส มีความหนา(ไมโครเมตร) 4 ระดับ 6,8,10,12

แนะนำ
ฟิล์มยืดม้วนอัตโนมัติ (รุ่นมาตรฐาน)

ฟิล์มยืดม้วนอัตโนมัติ (รุ่นมาตรฐาน) เริ่มต้นที่ : 847 ฿ สำหรับเครื่อง ยืดหยุ่น โปร่งใส ทนต่อแรงดึง และการเจาะได้ดี มีความหนา(ไมโครเมตร) 5 ระดับ 6,15,20,23,30

ดูฟิล์มยืดทั้งหมด

วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ

สินค้าสิ้นเปลืองสำหรับใช้ในโรงงาน หรือสำนักงาน คุ้มค่า คุ้มราคา

ดูอุปกรณ์สิ้นเปลืองทั้งหมด

เทปกาว และ สายรัดกล่อง เทปกาว และ สายรัดกล่อง

เทปกาว เทปPVC สายรัดกล่อง สำหรับงานแพ็คบรรจุภัณฑ์ทั่วไป งานจัดส่งพัสดุ งานซ่อมแซม มีให้เลือกหลากหลาย

ดูเทปทั้งหมด

ลวดตัด (EDM) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ลวดตัด (EDM) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ฟิล์มยืดสำหรับการจัดส่ง ใช้สำหรับพันรอบวัสดุที่ต้องการจัดส่ง เพื่อลดแรงกระแทกและการกระจัดกระจายของวัสดุเมื่อทำการขนส่ง

350 ฿
ต่อ Kg.

ลวดไวร์คัท

ลวดไวร์คัท เริ่มต้นที่ : 7,000 ฿ ลวดไวร์คัท ทองแดง : สังกะสี = 60:40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

สารกรองเรซินสำหรับ EDM

สารกรองเรซินสำหรับ EDM เริ่มต้นที่ : 599 ฿ ปราศจากเรซินรีไซเคิล 100% เกรด A

1,625 ฿
ต่อ Kg.

ฟิลเตอร์สำหรับเครื่อง EDM

ฟิลเตอร์สำหรับเครื่อง EDM เริ่มต้นที่ : 3,249 ฿ ไส้กรองละเอียด 3-5 ไมครอน ขนาด 340x300มม.

1,625 ฿
ต่อ Kg.

ฟิลเตอร์สำหรับเครื่อง EDM

ฟิลเตอร์สำหรับเครื่อง EDM เริ่มต้นที่ : 1,660 ฿ ไส้กรองละเอียด 3-5 ไมครอน ขนาด 340x46x300มม.

773 ฿
ต่อ Kg.

ลวดไวร์คัท สำหรับเครื่องความเร็วสูง

ลวดไวร์คัท สำหรับเครื่องความเร็วสูง เริ่มต้นที่ : 15,465 ฿ ลวดไวร์คัท สำหรับเครื่องความเร็วสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3แบบ 0.2, 0.25,0.3

ดูลวดตัด (EDM) ทั้งหมด
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit