(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
สินค้านวัตกรรมแบรนด์ดังระดับโลก ตอบโจทย์ทุกงานอุตสาหกรรม
มีของพร้อมใช้ ส่งได้ทันที ราคาพิเศษ ลดต้นทุน สินค้าหลากหลาย
เบรกเกอร์ลูกย่อย MCB Miniature Circuit Breaker
มี 2 ชนิด คือ แบบ RCCB และ RCBO
มี 2 ชนิด คือ แบบ RCCB และ RCBO
Residual Current Breaker with Overcurrent Protection (RCBO) Acti9 iC60N
Part No : A9D61820
2,488.-
1,757.-
เบรกเกอร์ MCCB Molded Case Circuit Breaker
เบรกเกอร์ ACB Air Circuit Breaker
สินค้าอื่นในหมวด Circuit Breaker
3. Auxiliary Contact Suitable for 1mA
รองรับการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเช่น PLC ได้โดยตรง ความจุขั้นต่ำของ Switching เท่ากับ 17V/1mA ใช้ได้กับทุกสภาพแวดล้อม
1. Modern TeSys Signature
รูปแบบใหม่มากับสีเทาดำ และสัญลักษณ์แบบใหม่ เพื่อสะดวกต่อการมองเห็นและหาข้อมูลได้ง่านขึ้นเพียงสแกน QR Code
4. Improved Connection
สามารถใช้กับไขควงได้หลากหลายรูปแบบในการขันน็อตเพื่อเข้าสาย
2. IEC60335-1 Compliant Contactor
ได้รับรองมาตราฐานสำหรับงานอุตสาหกรรมครัวเรือน
สินค้าอื่นในหมวด Magnetic Contactor
จุดเด่นของ RXM SERIES
สินค้าอื่นในหมวด Relay
สวิตซ์ปุ่มกด (Push Button Switch)
ทำหน้าที่ตัดและต่อวงจรทางไฟฟ้า ใช้ในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ หรือการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ ใช้ได้กับอุตสาหกรรมทั่วไป มีทั้งแบบมีไฟ และทึบแสง
สวิตซ์ฉุกเฉิน (Emergency Stop Switch)
นิยมใช้ปุ่มหยุด เพื่อรองรับกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ทันทีที่เรากดปุ่ม เครื่องจักรกลทุกอย่างจะหยุดการทำงานในทันที เพื่อปัองกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ
ซีเล็คเตอร์สวิตซ์ (Selector Switch)
ควบคุมทิศทางของกระแสไฟฟ้าตามทิศทางที่ต้องการ หรือตัดกระแสไฟไม่ให้ไหลผ่านวงจรได้ โดยการบิดให้คอนแทค ที่อยู่ภายในเปลี่ยนสภาวะปิด (NC) หรือเปิด (NO)
Pilot Lamp
Small Indicator Light
Stack Light
Display Light
Stack Light
Display Light