(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เบรกเกอร์ MCCB รุ่น CVS และ EZS จาก SCHNEIDER คุณภาพคุ้มค่า ในราคาสุดคุ้ม! พร้อมส่ง

สวิตช์ไฟฟ้าอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าจากความเสียหาย
ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าส่วนเกินหรือลัดวงจร ช่วยทำให้อุปกรณ์อื่นๆได้รับความปลอดภัยสูงสุด

CVS : ถูกกว่าราคาตลาด ในมาตรฐานเดียวกัน

EZS : รุ่นใหม่ ช่วยลดต้นทุนแต่สเปคตอบโจทย์ความต้องการ

รับประกันของแท้ในราคาพิเศษ จัดส่งไวภายใน 3 วัน

รุ่น EasyPact CVS รุ่น EasyPact CVS

เบรกเกอร์ MCCB รุ่น CVS

เหมาะกับ Project ขนาดกลาง ที่ต้องการมาตรฐานความปลอดภัยสูง

  • Frame size สูงสุดถึง 630
  • มีให้เลือกใช้ทั้ง 3 Pole และ 4 Pole
  • กระแสหลากหลายตั้งแต่ 16-600 A
  • ทนกระแสลัดวงจร 25 ,36 ,50 kA ที่ 380/415 VAC
  • ปรับค่า Thermal-magnetic trip ได้ สำหรับกระแส 320-600 A
  • ได้รับมาตรฐานสากล IEC60947-1 ,IEC60947-2 ,IEC60947-3
Part No. Frame Size(A) Pole Current(A) Breaking
Capacity(Icu)
at 380/415 VAC
(kA)
Original Price Special Price Day to Ship
Best SellerLV510302 100 3 32 25 1,560.- 1,300.- 3 Days
Best SellerLV510304 50
LV510305 63
LV510306 80
LV510332 32 36 1,815.- 1,512.-
LV510334 50
LV510337 100
LV516302 160 125 25 2,000.- 1,666.-
LV516303 160
Best SellerLV525303 250 250 2,690.- 2,241.-
LV525333 36 3,755.- 3,128.-
Best SellerLV540306 400 400 7,600.- 6,331.-
LV540316 50 8,250.- 6,872.-
LV563315 630 500 8,950.- 7,456.-
ดูสินค้า Breaker SCHNEIDER รุ่น CVS เพิ่มเติม

รุ่น EasyPact EZS รุ่น EasyPact EZS

เบรกเกอร์ MCCB รุ่น EZS

เหมาะกับ Project ขนาดเล็ก ต้องการความปลอดภัยระดับมาตรฐาน
ในราคาที่ลดลง

  • Frame size สูงสุดถึง 630
  • มีทั้ง 3 Pole และ 4 Pole
  • มีกระแสหลากหลาย 16-600 A
  • ทนกระแสลัดวงจร 25, 30, 36, 50 kA ที่ 380/415 VAC
  • ได้รับมาตรฐานสากล IEC60947-1, IEC60947-2
Part No. Frame Size(A) Pole Current(A) Breaking
Capacity (Icu)
at 380/415 VAC (kA)
Original Price Special Price Day to Ship
EZS100E3020 100 3 20 25 1,470.- 1,225.- 3 Days
Best SellerEZS100F3020 30 1,701.- 1,417.-
EZS100F3050 50 30 1,754.- 1,461.-
EZS100F3063 63 30 1,754.- 1,461.-
EZS100F3080 80 30 1,754.- 1,461.-
Best SellerEZS100E3100 100 25 1,512.- 1,259.-
Best SellerEZS100F3100 30 1,754.- 1,461.-
EZS160E3160 160 160 25 1,811.- 1,509.-
EZS250E3225 250 225 25 2,436.- 2,029.-
EZS250F3225 36 3,197.- 2,663.-
Best SellerEZS250E3250 250 25 2,436.- 2,030.-
Best SellerEZS250F3250 36 3,197.- 2,664.-
Best SellerEZS400F3400 400 400 36 6,930.- 5,773.-
Best SellerEZS630F3600 630 600 36 7,256.- 6,044.-
EZS630N3600 50 8,085.- 6,735.-
ดูสินค้า Breaker SCHNEIDER รุ่น EZS เพิ่มเติม

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง

MISUMI 5 Benefit