(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2566 | Notice holiday in June 2023 > คลิก

มีให้เลือกหลากหลาย ใช้ได้กับทุกยี่ห้อ มีให้เลือกหลากหลาย ใช้ได้กับทุกยี่ห้อ

ทำไมต้องเลือกใช้ Pro-face ?

content2

check_icon เชื่อมต่อระบบ Automation ได้กับทุกยี่ห้อชั้นนำ

check_icon พร้อมระบบ Software Data Management

check_icon มีหน้าจอให้เลือกใช้หลายขนาด

ซื้อกับมิซูมิดีอย่างไร ?

content1

check_icon พาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการ ภายใต้แบรนด์ Schneider

check_icon รับประกันสินค้าของแท้ 100%

check_icon ส่งเร็ว ส่งไว ไม่มีขั้นต่ำ

GP 4000 Series - Basic Panel รุ่นยอดนิยม GP 4000 Series - Basic Panel รุ่นยอดนิยม

GP 4000 Series
  • จอแสดงผลแบบ TFT 65,536 สี หน้าจออ่านง่าย ประมวลผลได้ไว
  • ขนาดหน้าจอ 3.5 – 12.1 นิ้ว สำหรับเครื่องจักรขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง
  • ทนทานทุกสภาพการใช้งานด้วยระดับการป้องกันมาตรฐานสากล
  • รองรับการสัมผัสได้มากกว่า 1,000,000 ครั้ง
รหัสสินค้า ขนาดหน้าจอ
(นิ้ว)
ความละเอียด
(พิกเซล)
หน่วยความจำ ราคาปกติ ราคาพิเศษ
PFXGP4114T2D 4.3 (Wide) 480 x 272 8 MB

15,780.-

11,348.-

PFXGP4201TAD 3.5 320 x 240 16 MB

26,743.-

22,023.-

PFXGP4301TAD 5.7 8 MB

43,915.-

39,071.-

PFXGP4301TADW

27,055.-

19,079.-

PFXGP4401TAD 7.5 640 x 480 32 MB*

61,286.-

42,704.-

PFXGP4401WADW 7 800 x 480 16 MB

55,860.-

40,002.-

PFXGP4501TADW 10.4 640 x 480

51,972.-

37,118.-

หมายเหตุ : *SD Card Slot x 1

GP4000M Series (Modular) ติดตั้งง่าย หลากหลายรูปแบบ GP4000M Series (Modular) ติดตั้งง่าย หลากหลายรูปแบบ

GP4000M Series (Modular)
  • จอแสดงผลแบบ TFT 65,536 สี หน้าจออ่านง่าย ประมวลผลไว
  • ติดตั้งบนแผงควบคุมได้ง่าย ผ่านรูกลมขนาด 22 มม.
  • ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อสูง
รหัสสินค้า ขนาดหน้าจอ
(นิ้ว)
ความละเอียด
(พิกเซล)
หน่วยความจำ ราคาปกติ ราคาพิเศษ
PFXGM4201TAD 3.5 320 x 240 8 MB

13,539.-

10,007.-

PFXGM4301TAD 5.7

18,506.-

15,240.-

หมายเหตุ : Serial Port x 1 (รุ่นอื่น Serial Port x 2)

ST 6000 Series - New Basic HMI ST 6000 Series - New Basic HMI

ST 6000 Series - New Basic HMI
  • จอแสดงผลแบบ TFT 16 ล้านสี หน้าจอละเอียดสีคมชัด
  • ขนาดหน้าจอ 4.3-15.6 นิ้ว ปรับใช้ได้ทั้งเครื่องจักรขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
  • วัสดุแผงหน้าจอ ทำจากอลูมิเนียม และมีผิวเคลือบคุณภาพสูง ที่รุ่นอื่นๆไม่มี
  • สามารถรองรับการใช้งานทั้ง Software Blue และ Software GP Pro-EX
รหัสสินค้า ขนาดหน้าจอ
(นิ้ว)
ความละเอียด
(พิกเซล)
หน่วยความจำ ราคาปกติ ราคาพิเศษ
PFXST6500WAD 10.1" Wide 1,024 x 600 128 MB

50,199.-

37,102.-

PFXST6600WAD 12.1" Wide 1,280 x 800

64,629.-

47,767.-

PFXST6400WADE 7.0" Wide 800 x 480

34,153.-

25,243.-

PFXST6500WADE 10.1” Wide 1,024 x 600

52,316.-

38,667.-

PFXST6600WADE 12.1” Wide 1,280 x 800

67,415.-

49,826.-

หมายเหตุ : รหัสสินค้าที่ลงท้ายด้วย E คือรุ่นที่รองรับการใช้งาน Software GP-Pro EX

Pro-face Programming Software Pro-face Programming Software

GP-Pro EX

GP-Pro EX

ซอฟต์แวร์ HMI ระดับพรีเมียมที่รองรับโซลูชันเฉพาะเปิด HMI (บน PC) ใช้ได้กับข้อมูลในอดีตและมีฟังก์ชันมากมายที่ช่วยลดเวลาในการทำงาน

รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ
PFXEXEDV40 Software GP-Pro EX Ver. 4.0

19,058.-

5,295.-

Blue Software

Blue Software

ซอฟต์แวร์อเนกประสงค์ที่จะนำเสนอประสบการณ์ในการออกแบบฮาร์ดแวร์ได้อย่างอิสระ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ
PFXBLPCZLSPMZZ Versatile Software BLUE

8,985.-

5,765.-

* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit