(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนธันวาคม 2567 และวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2568 | Notice holiday in December 2024 and New Year Holiday 2025 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

PANASONIC Servo Motor รุ่น A6 ของพร้อมใช้ ไม่ต้องรอนาน! PANASONIC Servo Motor รุ่น A6 ของพร้อมใช้ ไม่ต้องรอนาน!

ขอแนะนำ Panasonic Servo Motor A6 MHMF Series
เซอร์โวให้ประสิทธิภาพและฟังก์ชันสูงสำหรับระบบที่ต้องการความแม่นยำ การันตีคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ญี่ปุ่น พร้อมสายเคเบิลจาก IO Link ทนทาน เชื่อมต่อไม่สะดุด

แนะนำการเลือกเซอร์โวมอเตอร์ เหมาะสมกับการใช้งาน แนะนำการเลือกเซอร์โวมอเตอร์ เหมาะสมกับการใช้งาน
แนะนำการเลือกเซอร์โวมอเตอร์ เหมาะสมกับการใช้งาน แนะนำการเลือกเซอร์โวมอเตอร์ เหมาะสมกับการใช้งาน
Servo Motor รุ่น MHMF High Inertia Incremental Servo Motor รุ่น MHMF High Inertia Incremental
Servo Motor รุ่น MHMF High Inertia Incremental Servo Motor รุ่น MHMF High Inertia Incremental
Part No. Rated Output Rated Rotational Max. Speed (r/min) Rate./Peak. Torque (Nm.) Power Supply Capacity (kVA) Rated Current (A (rms)) Holding Brake Original Price Special Price Day to Ship
MHMF012L1U2 100W 3000 / 6500 0.32 / 1.11 0.5 1.1 without Brake 8,443.- 6,953.- truck 4 Days
MHMF012L1V2 with Brake 14,743.- 12,141.- truck 4 Days
MHMF022L1U2 200W 0.64 / 2.23 1.4 without Brake 10,058.- 8,283.- truck 4 Days
MHMF022L1V2 with Brake 17,129.- 14,106.- truck 4 Days
MHMF042L1U2 400W 1.27 / 4.46 0.9 2.1 without Brake 10,772.- 8,871.- truck 4 Days
MHMF042L1V2 with Brake 17,829.- 14,682.- truck 4 Days
MHMF082L1U2 750W 3000 / 6000 2.39 / 8.36 1.8 3.8 without Brake 14,515.- 11,953.- truck 4 Days
MHMF082L1V2 with Brake 18,915.- 15,576.- truck 4 Days
MHMF092L1U2 1000W 3.18 / 11.1 2.4 5.7 without Brake 20,043.- 16,506.- truck 4 Days
MHMF092L1V2 with Brake 24,472.- 20,153.- truck 4 Days
MHMF102L1G6 1KW 2000 / 3000 4.77 / 14.3 5.2 without Brake 23,500.- 19,353.- truck 4 Days
MHMF102L1H6 with Brake 33,400.- 27,505.- truck 4 Days
MHMF202L1G6 2KW 9.55 / 28.6 3.8 12.5 without Brake 35,915.- 29,576.- truck 4 Days
MHMF202L1H6 with Brake 45,800.- 37,717.- truck 4 Days
MHMF302L1G6 3KW 14.3 / 43.0 5.2 17.0 without Brake 42,572.- 35,058.- truck 4 Days
MHMF302L1H6 with Brake 53,486.- 44,046.- truck 4 Days
MHMF402L1G6 4KW 19.1 / 57.3 6.5 20 without Brake 47,086.- 38,776.- truck 4 Days
MHMF402L1H6 with Brake 57,943.- 47,716.- truck 4 Days
MHMF502L1G6 5KW 23.9 / 71.6 7.8 23.3 without Brake 57,272.- 47,164.- truck 4 Days
MHMF502L1H6 with Brake 63,258.- 52,093.- truck 4 Days
Servo Driver สำหรับ Motor A6 Series Servo Driver สำหรับ Motor A6 Series
Servo Driver สำหรับ Motor A6 Series Servo Driver สำหรับ Motor A6 Series
Part No. Frame Dimension
WidthxHeightxDepth (mm)
Max. Current Rating (A) Supply Voltage (V) Frequency Response Applicable Model Original Price Special Price Day to Ship
MADLT15SF A-Frame 40x150x130 8 200 3.2 kHz MHMF022L1U2 19,100.- 15,729.- truck 4 Days
MHMF022L1V2
MBDLT25SF B-Frame 55x150x130 12 MHMF042L1U2 19,200.- 15,812.- truck 4 Days
MHMF042L1V2
MCDLT35SF C-Frame 65x150x170 22 MHMF082L1U2 22,586.- 18,600.- truck 4 Days
MHMF082L1V2
MDDLT45SF D-Frame 85x150x170 24 MHMF102L1G6 24,100.- 19,847.- truck 4 Days
MHMF102L1H6
MEDLT83SF E-Frame 85x168x193 60 MHMF202L1G6 38,458.- 31,670.- truck 4 Days
MHMF202L1H6
สายเคเบิลสำหรับชุดมอเตอร์ สายเคเบิลสำหรับชุดมอเตอร์
สายเคเบิลสำหรับชุดมอเตอร์ สายเคเบิลสำหรับชุดมอเตอร์
Part No. Type Length (M) Applicable Model Price Day to Ship
MFMCA0030EED-L Motor Cable 3 MSMF·MHMF 50W~1.0kW 829.- truck 4 Days
MFMCA0050EED-L 5 MSMF·MHMF 50W~1.0kW 1,029.- truck 4 Days
MFECA0030EAD-L Encoder Cable 3 MSMF·MHMF 50W~1.0kW 1,614.- truck 4 Days
MFECA0050EAD-L 5 MSMF·MHMF 50W~1.0kW 1,886.- truck 4 Days
MFMCA0032FCD-L Motor Cable Brake 3 MSMF·MDMF 1.0~2.0kW 2,200.- truck 4 Days
MFMCA0052FCD-L 5 MSMF·MDMF 1.0~2.0kW 2,786.- truck 4 Days
MFMCA0030EED-L + MFMCB0030GET-L Motor Cable + Cable Brake 3 MSMF·MHMF 50W~1.0kW 1,186.- truck 4 Days
MFMCA0100EED-L + MFMCB0100GET-L 10 MSMF·MHMF 50W~1.0kW 2,500.- truck 4 Days
* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit