(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
หากโรงงานคุณประสบปัญหาหยิบชิ้นงานผิดพลาดบ่อย
หรือต้องการเพิ่มความเร็วในการผลิด
Area sensor (เซนเซอร์ม่านแสง) จาก PANASONIC ช่วยคุณได้!!
Product | Part No. | Sensing Object (mm) |
Beam Pitch (mm) |
No. of Emitting / Receiving Elements |
Sensing Range (m) |
Sensing Height (mm) |
Output | Standard Price |
Special Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA2-N8 | φ30 | 20 | 8 | 5 | 140 | NPN | 4,371.- | ||
NA2-N12 | φ30 | 20 | 12 | 5 | 220 | NPN | 5,183.- | ||
NA2-N20 | φ30 | 20 | 20 | 5 | 380 | NPN | 7,637.- | ||
NA2-N28 | φ30 | 20 | 28 | 5 | 540 | NPN | 9,874.- |
Product | Part No. | Sensing Object (mm) |
Beam Pitch (mm) |
No. of Emitting / Receiving Elements |
Sensing Range (m) |
Sensing Height (mm) |
Output | Standard Price |
Special Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA1-PK3 | φ29 | 24.6 | 3 | 0.3-3 | 49.2 | NPN | 6,164.- | ||
NA1-PK3-PN-J | φ29 | 24.6 | 3 | 0.3-3 | 49.2 | PNP | 7,592.- | ||
NA1-5 | φ35 | 25 | 5 | 0.2-3 | 100 | NPN | 4,102.- | ||
NA1-5-PN | φ35 | 25 | 5 | 0.2-3 | 100 | PNP | 4,102.- | ||
NA1-PK5 | φ35 | 25 | 5 | 0.1-1.2 | 100 | NPN | 3,870.- |
Product | Part No. | Sensing Object (mm) |
Beam Pitch (mm) |
No. of Emitting / Receiving Elements |
Sensing Range (m) |
Sensing Height (mm) |
Output | Standard Price |
Special Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA1-11 | φ13.5 | 10 | 11 Nos. on each Emitter/Receiver |
0.17-1 | 100 | NPN | 7,933.- | ||
NA1-11-PN | φ13.5 | 10 | 11 Nos. on each Emitter/Receiver |
0.17-1 | 100 | PNP | 7,933.- |
* Day to ship: Stock
** ด่วน! ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคมนี้เท่านั้น
*** โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
คำเตือน!
Area Sensor เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป กรณีต้องการใช้งานเพื่อป้องกันอันตรายต่อร่างกายคน จะต้องใช้เซนเซอร์ม่านแสงนิรภัย (Safety Light curtain) เท่านั้น
เซนเซอร์พื้นที่ประเภทโครงเรซิน
• ตรวจจับวัตถุขั้นต่ำ Φ30 mm
• ระยะตรวจจับ 5 m
เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่หลากหลาย
ตัวเครื่องที่หนาเพียง 13 mm และกว้าง
เพียง 30 mm ทำให้ติดตั้งได้พอดี
กับอุปกรณ์ และไม่กีดขวางการใช้งาน
เครื่องจักรของคุณ
ลำแสงที่ถูกส่งออกมา (Output Beam) สามารถหยุดได้
โดยการรับสัญญาณจากภายนอก (Input) ซึ่งเป็นฟังก์ชัน
ที่เป็นประโยชน์สำหรับการทดสอบ Input (การหยุดส่งสัญญาณ)
เมื่อเริ่มการทำงาน
หนาเพียง 10mm บางครึ่งหนึ่ง
ของโมเดลทั่วไป
ประหยัดพื้นที่ได้มากขึ้น
ไม่ขัดขวางขณะทำงาน
ตรวจจับวัตถุได้แม้กระทั่ง
ไปรษณีย์บัตร หรือนามบัตร
ระบบ Cross-Beam Scanning System
ทำให้สามารถตรวจจับวัตถุชิ้นเล็กและ
บางได้
ไม่จำเป็นต้องใช้สายซิงโครไนซ์
ช่วยย่นระยะเวลาในการเดินสายไฟ
และยังสามารถสลับเซนเซอร์ในช่วง
ความถี่ที่ส่งสัญญาณต่างกันสามช่วง
ทำให้สามาถติดตังเซนเซอร์ไว้ใกล้กัน
ได้สูงสุดในระบบแนวตั้งเดียวกัน
ไฟแสดงผลการทำงานขนาดใหญ่และสว่าง
ติดตั้งไฟแสดงผลการทำงานขนาด 50 mm
บนตัวเครื่องเซนเซอร์ขนาดเล็ก ช่วยให้
มองเห็นได้ชัดเจนแม้จากที่ไกล
ตรวจจับวัตถุกำลังตกที่
เส้นทางไม่แน่นอน
ตรวจจับส่วนที่หย่อน
ตรวจจับการจัดกลุ่มของ
ชิ้นงานที่ถูกหยิบออกจากชั้นวาง
ตรวจจับการจัดกลุ่มของ
ชิ้นงานขนาดใหญ่
ตรวจจับวัตถุขนาดเล็ก
เช่น สกรู
ตรวจจับการจัดกลุ่มของสินค้า
ตรวจจับขอบของวัตถุเคลื่อนที่
ตรวจจับไปรษณีย์บัตร