(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in May 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤษภาคม 2569 > คลิก

ลดพิเศษ! มอเตอร์ ประสิทธิภาพเยี่ยม จำหน่ายแล้วที่มิซูมิ ลดพิเศษ! มอเตอร์ ประสิทธิภาพเยี่ยม จำหน่ายแล้วที่มิซูมิ

Oriental Motor แบรนด์ดังที่บริษัทชั้นนำเลือกใช้
มั่นใจคุณภาพ ตอบโจทย์การใช้งานในทุกอุตสาหกรรม มีมอเตอร์ให้เลือกหลากหลายประเภท ทั้ง Induction Motor, Stepping Motor, Induction Motor และ Servo Motor
ซื้อที่ MISUMI ราคาพิเศษพร้อมจัดส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ!

สินค้าใหม่แกะกล่อง

Servo Motor, AZX Series

  • มีให้เลือก 2 รุ่น
    • รุ่นเฉพาะมอเตอร์
    • รุ่นที่มอเตอร์ติดตั้งพร้อมหัวเกียร์ PS
  • Power Supply : Single-Phase/Three-Phase 200-240 VAC
  • ความเร็วรอบสูงสุดที่ : 5,500 r/min
  • มีการติดตั้ง Absolute Encoder (ABZO Sensor) และแบตเตอรี่ในตัว ช่วยประหยัดต้นทุนในการติดตั้ง
  • สามารถกลับสู่ตำแหน่ง Home ได้ด้วยความเร็วสูงและแม่นยำ
  • เหมาะกับงานที่ต้องการความแม่นยำในการควบคุมความเร็วและตำแหน่ง สามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Driver Circuit, AZX Series Driver Circuit, AZX Series
Part No. Driver Type Standard Price Special Price
AZXD-SED EtherCAT 32,312.- 26,845.-
AZXD-SEP EtherNet/IP 32,312.- 26,845.-
Part No. Frame Size (mm) Output Power (W) PS Geared Type with Electromagnetic Brake Resolution Rated Torque (N·m) Rated Rotation Number (r/min) Standard Price Special Price
AZXM640AC 60 400 - 100 to 10000 (Factory Setting 1000) 1.27 3000 22,400.- 18,610.-
AZXM640MC 30,992.- 25,748.-
AZXM960AC 85 600 - 1.91 31,115.- 25,851.-
AZXM940AC-PS10 90 400 - 1000 to 100000 (Factory Setting 10000) 11.4 0 - 550 41,395.- 34,391.-
AZXM940MC-PS25 2500 to 250000 (Factory Setting 25000) 25.7 0 - 220 55,050.- 45,736.-
AZXM960MC-PS5 600 500 to 50000 (Factory Setting 5000) 8.5 1 - 1100 58,732.- 48,795.-

Rotary Encoder

  • ประเภท Incremental Encoder
  • มีความละเอียดสูง
    • 1000 P/R
    • 2000 P/R
  • ขนาดเล็กและเบา มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.
  • ตรวจจับตำแหน่ง ความเร็วและทิศทาง การหมุนของมอเตอร์ประเภท Open Loop ได้อย่างแม่นยำ
Brushless Motor

มอเตอร์ไฟฟ้าประเภทไร้แปรงถ่าน เหมาะกับงานที่ต้องการความต่อเนื่องด้วยความเร็วคงที่ และสามารถกำหนดความเร็วและหยุดตามที่ต้องการได้

BLM Series

BLM Series
  • มอเตอร์ขนาดเล็กกะทัดรัด ง่ายต่อการติดตั้ง
  • มีคุณสมบัติป้องกันน้ำและฝุ่นละอองระดับ IP40 และ IP66
  • ใช้เป็นมอเตอร์หลักของไดร์ฟเวอร์ซีรีส์ BMU และ BLE2
Best Seller

BMU Series

BMU Series
  • ช่วงการควบคุมความเร็ว 80 - 4000 รอบ/นาที
  • ใช้แม่เหล็กถาวรเป็นส่วนประกอบของโรเตอร์ ประหยัดพลังงานได้มากถึง 26%
  • ไดร์ฟเวอร์มีฟังก์ชันป้องกันและสัญญาณเตือน เมื่อมอเตอร์ทำงานผิดปกติ
  • ใช้จาระบี Food Grade (H1) สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้

BLH Series

BLH Series
  • ช่วงการควบคุมความเร็ว 100 - 3000 รอบ/นาที
  • สามารถควบคุมความเร็วผ่าน RS-485 ได้
  • ไดร์ฟเวอร์ชนิดแผงวงจร มีขนาดเล็ก ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
  • เหมาะกับงานที่ต้องการควบคุมความเร็วอย่างละเอียดและต้องการรู้ตำแหน่งของวัตถุอย่างชัดเจน

BLE2 Series

BLE2 Series
  • มอเตอร์กำลังสูงถึง 400 วัตต์
  • ช่วงการควบคุมความเร็ว 80 - 4000 รอบ/นาที
  • สามารถตั้งค่าแบบดิจิทัลและสั่งทำงานได้จากไดร์ฟเวอร์
  • ใช้จาระบี Food Grade (H1) สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้

BLV Series

BLV Series
  • มอเตอร์สามารถควบคุมผ่านทางสัญญาณ I/O หรือ RS-485 ได้
  • ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ขนาดกำลังตั้งแต่ 200 - 400 วัตต์
  • สามารถใช้ร่วมกับหัวเกียร์ Hollow Shaft Flat รองรับแรงบิดได้สูง

BLV Series R Type

BLV Series R Type
  • สามารถตั้งค่าการทำงานที่ความเร็วต่ำได้ตั้งแต่ 1 รอบ/นาที
  • ไดร์ฟเวอร์ออกแบบมาให้มีขนาดเล็กและเบา สามารถทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ได้
  • รองรับการสื่อสาร Modbus (RTU) และ CANopen
Part No. Series Power Supply / Volatge Specification Rated Output (W) Standard Price Special Price
BLE2D120-C BLE 200-240 VAC 120 9,352.- 7,215.-
BMUD30-C2 BMU 30 6,081.- 4,691.-
BMUD120-C2 120 7,039.- 5,430.-
BLM230-A2 BLM 100 VAC 30 4,647.- 3,570.-
BLM230-GFV2 4,230.- 3,264.-
BLHD100K BLH 24 VDC 100 5,915.- 4,563.-
BLHM230K-GFS 30 5,915.- 4,563.-
BLMR6200SK-50FR-F BLV Type R 200 24,752.- 19,094.-
BLVD20KM BLV 16,359.- 12,619.-
Stepping Motor

มอเตอร์ไฟฟ้าที่ถูกควบคุมการหมุนด้วยการป้อนสัญญาณพัลส์ให้แก่ขดลวดของมอเตอร์ โดยสามารถกำหนดตำแหน่งและองศาการหมุนของมอเตอร์ได้ตามจังหวะของพัลส์ที่ป้อนเข้ามา

AZ Series

AZD Series

AZ+AZD Series AZ+AZD Series
  • มีการติดตั้ง Absolute Sensor ช่วยลดการเดินสายไฟ และไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
  • สามารถสลับระหว่างการควบคุมวงเปิด-ปิด (Open Loop และ Close Loop) ได้โดยอัตโนมัติ
  • ช่วยประหยัดพลังงานมากถึง 47% เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป
  • เมื่อมอเตอร์ทำงานเป็นเวลานาน ความร้อนจะไม่สูงมากเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป
  • ไดร์ฟเวอร์ชนิดไฟฟ้ากระแสตรง มีขนาดกะทัดรัด สามารถติดตั้งกับราง DIN ได้โดยตรง
Best Seller

PKP Series

CVD Series

PKP_CVD Series PKP_CVD Series
  • มีให้เลือกทั้งแบบ 2-Phase และ 5-Phase
    • 2-Phase มอเตอร์จะมีแรงบิดสูงและการสั่นสะเทือนน้อยในความเร็วที่ต่ำ
    • 5-Phase มอเตอร์จะมีแรงบิดสูง การสั่นสะเทือนน้อยและเสียงเบา
  • ใช้คู่กับไดร์ฟเวอร์ซีรีส์ CVD ประสิทธิภาพสูง สามารถตั้งค่ากระแสไฟฟ้าการทำงานได้ด้วยสวิตช์ดิจิทัล
Part No. Series Type Power Supply Voltage Specification Control Method Excitation Max. Static Torque (N·m) Motor Drive Current (Factory Setting) Standard Price Special Price
AZD-CD AZD Close Loop, Absolute, Built-In Controller Single-Phase / Three-Phase AC200 - - -

23,627.-

18,228.-
AZD-KD Single-Phase DC - - -

17,712.-

13,665.-
AZM26AK AZ Motor Close Loop ~0.2 -

11,369.-

8,770.-
AZM46AK 0.3 -

12,360.-

9,535.-
PKP235D15A-R2FL PKP Two-Phase Open Loop 0.37 -

4,429.-

3,417.-
PKP244D15A-R2EL-L 0.48 -

4,825.-

3,722.-
CVD228BR-K CVD Driver - - 2.8A / Phase

5,652.-

4,360.-
CVD518BR-KSC Five-Phase - - 1.8A / Phase

7,469.-

5,762.-
Induction Motor

มอเตอร์ไฟฟ้าประเภทเหนี่ยวนำเป็นมอเตอร์กระแสสลับ โดยทำงานแบบมีความเร็วรอบคงที่ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม

  • ใช้งานได้กับแรงดันไฟฟ้าทั่วโลก
  • สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยความร้อนไม่สูงมาก ช่วยประหยัดพลังงาน
  • มอเตอร์มีรุ่นที่มีการติดตั้ง Electromagnetic Brake เหมาะกับการลำเลียงชิ้นงานต่างระดับ
  • ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย UL/CSA และ CCC System และมีจุดต่อสายดินบนตัวมอเตอร์
  • เมื่อใช้มอเตอร์ร่วมกับหัวเกียร์ สามารถควบคุมความเร็วหรือเพิ่มแรงบิดได้
Best Seller
ใครที่ยังใช้มอเตอร์ ซีรีส์ World K2 for Asia อยู่ฟังทางนี้ ใครที่ยังใช้มอเตอร์ ซีรีส์ World K2 for Asia อยู่ฟังทางนี้
* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit