(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
Oriental Motor แบรนด์ดังที่บริษัทชั้นนำเลือกใช้
มั่นใจคุณภาพ ตอบโจทย์การใช้งานในทุกอุตสาหกรรม มีมอเตอร์ให้เลือกหลากหลายประเภท ทั้ง Induction Motor, Stepping Motor, Induction Motor และ Servo Motor
ซื้อที่ MISUMI ราคาพิเศษพร้อมจัดส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ!
| Part No. | Frame Size (mm) | Output Power (W) | PS Geared Type with Electromagnetic Brake | Resolution | Rated Torque (N·m) | Rated Rotation Number (r/min) | Standard Price | Special Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZXM640AC | 60 | 400 | - | 100 to 10000 (Factory Setting 1000) | 1.27 | 3000 | 22,400.- | 18,610.- |
| AZXM640MC | ✔ | 30,992.- | 25,748.- | |||||
| AZXM960AC | 85 | 600 | - | 1.91 | 31,115.- | 25,851.- | ||
| AZXM940AC-PS10 | 90 | 400 | - | 1000 to 100000 (Factory Setting 10000) | 11.4 | 0 - 550 | 41,395.- | 34,391.- |
| AZXM940MC-PS25 | ✔ | 2500 to 250000 (Factory Setting 25000) | 25.7 | 0 - 220 | 55,050.- | 45,736.- | ||
| AZXM960MC-PS5 | 600 | 500 to 50000 (Factory Setting 5000) | 8.5 | 1 - 1100 | 58,732.- | 48,795.- |
มอเตอร์ไฟฟ้าประเภทไร้แปรงถ่าน เหมาะกับงานที่ต้องการความต่อเนื่องด้วยความเร็วคงที่ และสามารถกำหนดความเร็วและหยุดตามที่ต้องการได้
BLM Series
BMU Series
BLH Series
BLE2 Series
BLV Series
BLV Series R Type
| Part No. | Series | Power Supply / Volatge Specification | Rated Output (W) | Standard Price | Special Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BLE2D120-C | BLE | 200-240 VAC | 120 | 9,352.- | 7,215.- |
| BMUD30-C2 | BMU | 30 | 6,081.- | 4,691.- | |
| BMUD120-C2 | 120 | 7,039.- | 5,430.- | ||
| BLM230-A2 | BLM | 100 VAC | 30 | 4,647.- | 3,570.- |
| BLM230-GFV2 | 4,230.- | 3,264.- | |||
| BLHD100K | BLH | 24 VDC | 100 | 5,915.- | 4,563.- |
| BLHM230K-GFS | 30 | 5,915.- | 4,563.- | ||
| BLMR6200SK-50FR-F | BLV Type R | 200 | 24,752.- | 19,094.- | |
| BLVD20KM | BLV | 16,359.- | 12,619.- |
มอเตอร์ไฟฟ้าที่ถูกควบคุมการหมุนด้วยการป้อนสัญญาณพัลส์ให้แก่ขดลวดของมอเตอร์ โดยสามารถกำหนดตำแหน่งและองศาการหมุนของมอเตอร์ได้ตามจังหวะของพัลส์ที่ป้อนเข้ามา
AZ Series
AZD Series
PKP Series
CVD Series
| Part No. | Series | Type | Power Supply | Voltage Specification | Control Method | Excitation Max. Static Torque (N·m) | Motor Drive Current (Factory Setting) | Standard Price | Special Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZD-CD | AZD | Close Loop, Absolute, Built-In Controller | Single-Phase / Three-Phase | AC200 | - | - | - | 23,627.- |
18,228.- |
| AZD-KD | Single-Phase | DC | - | - | - | 17,712.- |
13,665.- | ||
| AZM26AK | AZ | Motor | Close Loop | ~0.2 | - | 11,369.- |
8,770.- | ||
| AZM46AK | 0.3 | - | 12,360.- |
9,535.- | |||||
| PKP235D15A-R2FL | PKP | Two-Phase | Open Loop | 0.37 | - | 4,429.- |
3,417.- | ||
| PKP244D15A-R2EL-L | 0.48 | - | 4,825.- |
3,722.- | |||||
| CVD228BR-K | CVD | Driver | - | - | 2.8A / Phase | 5,652.- |
4,360.- | ||
| CVD518BR-KSC | Five-Phase | - | - | 1.8A / Phase | 7,469.- |
5,762.- |
มอเตอร์ไฟฟ้าประเภทเหนี่ยวนำเป็นมอเตอร์กระแสสลับ โดยทำงานแบบมีความเร็วรอบคงที่ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม
Unit-Type Speed Control Motor, US Series of Overheat Protection Type
Part No : US540-402E2
9,566.-
8,037.-