(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2566 | Notice holiday in April 2023 > คลิก

สินค้า OMRON ลดพิเศษทั้งแบรนด์ สต๊อกพร้อมส่ง

OMRON Grand Sale

สินค้าออมรอนลดพิเศษทั้งแบรนด์ สต๊อกพร้อมส่ง
สั่งเลย! สินค้ายอดนิยม Relay, Sensor, Switch, PLC, Power Supply อื่นๆ อีกมากมาย

Relay
Relay
MY รุ่นขายดีที่สุด
Sensor
Sensor
E2E รุ่นยอดนิยม
ขนาดเล็กพิเศษ
Switch
Switch
WL, Z-15 Series ยอดนิยม
PLC
PLC
CJ Series ยอดนิยม
พร้อมรุ่น Flagship CJ2

Relay1

MY : General Purpose Relay

  • ทนทานสูง เชื่อถือได้ รองรับการสั่นสะเทือนสูง

MY-GS : Miniature Power Relay

  • เพิ่ม Mechanical Indicators เป็นคุณสมบัติ มาตรฐาน สำหรับรีเลย์อเนกประสงค์ MY
    ที่ขายดีที่สุด
Relay2

LY : Bi-Power Relay

  • งานเดินสายไฟสามารถสั้นลงได้มากถึง 60%*
    เมื่อเทียบกับซ็อกเก็ตขั้วต่อแบบสกรูทั่วไป
  • ทนแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 2,000 V.
  • ได้มาตรฐานความปลอดภัย UL, CSA และ SEV
Relay3

G7: Relays with Forcibly
Guided Contacts

  • ช่องเสียบขั้วต่อ Push-In Plus เพิ่มเติม ช่วยประหยัด งานเดินสายเมื่อเปรียบเทียบกับขั้วสกรูแบบเดิม
  • รองรับเครื่องหมาย CE ของเครื่องจักร (Machinery Directive)
  • ช่วยหลีกเลี่ยงสถานะเครื่องอันตรายเมื่อใช้เป็น
    ส่วนหนึ่งของ Interlocking Circuit
Part No. Product Name Contact Rated Voltage Original Price Discount Price Day to Ship
MY MY2N-CR AC100/110 Miniature Power Relay 2 AC100/110

590.-

466.-

stockStock
MY2N-D2 DC24 DC24

482.-

336.-

stockStock
MY2N-GS DC24

237.-

166.-

stockStock
MY4N-GS DC24 4

289.-

202.-

stockStock
LY LY2N DC24 Bi-Power Relay 2 DC24

430.-

301.-

stockStock
LY4N-D2 DC24 4

704.-

488.-

stockStock
G7 G7SA-2A2B DC24 Relays with Forcibly Guided Contacts 2 ON/2 NC DC24

542.-

379.-

stockStock
G7SA-3A1B DC24 3 ON/1 NC

542.-

379.-

stockStock
G9SX-NS202-RT DC24 2

7,617.-

5,256.-

stockStock
PYC-A1 FOR MY Relay Option Option Option

10.-

8.-

stockStock

Sensor 1

E2E: Small-Diameter Proximity Sensor

  • หลากหลาย Small-Diameter Type
  • ตรวจสอบสถานะการทำงานได้ง่ายจากไฟแสดงการทำงาน
  • ตรวจจับได้แม่นยำด้วยการตอบสนองความเร็วสูง
Sensor 2

E3Z : Compact Photoelectric Sensor with
Built-In Amplifier

  • ระยะตรวจจับไกล 30 ม. สำหรับรุ่น Through-Beam 4 ม. สำหรับรุ่น
    Retro-reflective และ 1 ม. สำหรับรุ่น Diffuse-Reflective
  • แกนเครื่องกลและแกนแสงชดเชยน้อยกว่า ±2.5° ช่วยลดความยุ่งยาก
    ในการปรับแกนแสง
Part No. Product Name Distance Output Original Price Discount Price Day to Ship
E2E E2E-C04S12-WC-C1 2M Small-Diameter Proximity Sensor 1.2 mm. NPN

1,930.-

1,336.-

stockStock
E2E-S05S12-WC-C1 2M

2,080.-

1,440.-

stockStock
E2E-X3D18 2M Standard Proximity Sensor 3 mm. 2-Wire

2,379.-

1,648.-

stockStock
E2E-X3D1-N 5M

2,106.-

1,458.-

stockStock
E2E-X7D2-N 2M 7 mm.

2,282.-

1,581.-

stockStock
E3Z E3Z-D61 2M Compact Photoelectric Sensor with Built-In Amplifier 5 to 100 mm. NPN

3,005.-

2,081.-

stockStock
E3Z-D62 2M 1 m.

3,005.-

2,081.-

stockStock
E3Z-G61 2M 25 mm.

3,859.-

2,664.-

stockStock
E3Z-T61A 2M 10 m.

3,162.-

2,189.-

stockStock
E3Z-LT61 2M Compact Laser Photoelectric Sensor with Built-In Amplifier 60 m.

9,258.-

6,389.-

stockStock

Switch 1

Z : General-Purpose Basic Switch

  • ความจุสวิตชิ่งขนาดใหญ่ 15 A พร้อมความแม่นยำในการทำซ้ำสูง
  • รูปแบบการติดต่อที่หลากหลาย: แบบพื้นฐาน, หน้าสัมผัสแยก, หน้าสัมผัส
    คงสภาพ และประเภทช่องว่างหน้าสัมผัสแบบปรับได้
  • มีชุดรุ่นมาตรฐานสำหรับโหลดขนาดเล็ก
Switch 2

WL: Two-Circuit Limit Switch

  • มี Standard Limit Switches ให้เลือกหลากหลายรุ่น
  • ประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยมเรื่อง Arc Welding Lines or Sites
    with Spattering Cutting Powder
  • อายุการใช้งานยาวนาน
Part No. Product Name Actuator Pretravel (PT) Original Price Discount Price Day to Ship
Z Z-15GQ-B General-Purpose Basic Switch Panel Mount Plunger 0.4 mm.

292.-

231.-

stockStock
Z-15GW22-B Short Hinge Roller Lever 2.4 mm.

233.-

163.-

stockStock
Z-15GW255-B Hinge Roller Lever 4 mm.

416.-

290.-

stockStock
Z-15GW2-B 2.4 mm.

233.-

163.-

stockStock
WL WLCA12-2-N Two-Circuit Limit Switch Adjustable Roller Lever (R25 to 89 mm) 25±5°

2,281.-

1,580.-

stockStock
WLCA12-2N-N 20° max.

1,741.-

1,206.-

stockStock
WLCA12-N 15±5°

1,609.-

1,114.-

stockStock
WLCA2-2-N Roller Lever: R38 mm 25±5°

1,844.-

1,277.-

stockStock
WLCA2-2NTH-N 20° max.

2,499.-

1,961.-

stockStock
WLCA2-55-N 15±5°

2,594.-

1,797.-

stockStock
WLCA2-N 15±5°

1,494.-

1,173.-

stockStock

PLC 1

CJ1 Series ของ Programmable Controllers

  • มีขนาดเล็ก ฟังก์ชันครบทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับทุกอย่าง สามารถ
    กำหนดค่าระบบได้อย่างยืดหยุ่น
  • มีพาวเวอร์ซัพพลายยูนิตให้เลือกหลากหลายเพื่อให้เข้ากับขนาด
    ของระบบเกือบทุกระบบ
PLC 2

CJ2: รุ่น Flagship เพิ่มประสิทธิภาพและ
การทำงานที่เหนือกว่า

  • CJ2 CPU Units: ความจุของหน่วยความจำข้อมูลที่สูงขึ้น, พอร์ตอีเทอร์เน็ต
    มัลติฟังก์ชั่น, การเข้าถึงแท็ก และพอร์ต USB
Part No. Model Specifications Original Price Discount Price Day to Ship
CJ1W-PA202 CJ-Series Power Supply Unit Power Supply Unit for CJ2M

3,230.-

2,236.-

stockStock
CJ1W-PA205C

9,975.-

6,883.-

stockStock
CJ1W-BAT01 Battery Set Battery for CJ2M

1,025.-

710.-

stockStock
CJ1W-DRM21 CJ-Series DeviceNet Unit DeviceNet Unit

15,750.-

11,300.-

stockStock
CJ1W-ID212 CJ-Series Input Units 16 Input (High Speed)

5,800.-

4,002.-

stockStock
CJ1W-MD231 CJ-Series Mixed I/O Units 16 Inputs, 16 Outputs

8,304.-

5,731.-

stockStock
CJ1W-OC211 CJ-Series Output Units 16 Outputs

6,195.-

4,275.-

stockStock
CJ1W-OD211 16 Outputs (NPN)

4,915.-

3,392.-

stockStock
CJ2M-CPU12 CJ-Series CJ2M CPU Units, Pulse I/O Modules CJ2M CPU 10K Steps

15,751.-

11,300.-

stockStock
CJ2M-CPU13 CJ2M CPU 20K Steps

19,414.-

13,928.-

stockStock

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง

MISUMI 5 Benefit