(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเรื่องการจัดส่งสินค้าอาจจะล่าช้าเนื่องจาก COVID-19 ในประเทศจีน | Notice of the shipment may be delayed due to COVID-19 in China > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคม 2565 | Notice holiday in July 2022 > คลิก

NSK เป็นหนึ่งในผู้ผลิตตลับลูกปืนรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ที่ได้รับความเชื่อถือ

MISUMI จัดโปรโมชั่นลดราคาสุดพิเศษ สินค้าแบรนด์ NSK ตลับลูกปืนคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น
สต๊อกพร้อมส่ง ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ สินค้ามีจำนวนจำกัด

Deep Groove Ball Bearings : ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก

Deep Groove Ball Bearings

icon like ใช้งานได้หลากหลาย เป็นที่นิยมในงานอุตสาหกรรม

icon like รับแรงในแนวแกนและแนวรัศมีได้ดี

icon like แข็งแรง ทนทาน และประกอบติดตั้งได้ง่าย

Part No. I.D. (Ø) O.D. (Ø) Width (mm) Max.
Allowable Rotational
Speed(rpm)
Type Inner / Outer
Ring Material
Original Price Special Price
6002ZZ 15 32 9 24,000 Shield on Both Sides [Steel] / Steel 108.- 65.-
6202ZZ 15 35 11 20,000 96.- 58.-
6800ZZ 10 19 5 34,000 166.- 100.-
6802ZZ 15 24 5 28,000 189.- 113.-
6900ZZ 10 22 6 32,000 142.- 86.-
6902ZZ 15 28 7 26,000 162.- 98.-
6904ZZ 20 37 9 19,000 170.- 102.-
6905ZZ 25 42 9 16,000 197.- 118.-
6201DDU 12 32 10 17,000 Contact Rubber Seal on Both Sides 99.- 60.-
6910DDU 50 72 12 5,300 490.- 294.-

Angular Contact Ball Bearings : ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม

Angular Contact Ball Bearings

icon like วัสดุเหล็กมีคุณภาพสูง ยืดอายุการใช้งานได้ 80%

icon like ใช้เม็ดบอลเกรดสูง ทำให้เสียงเงียบ

icon like หลายมุมสัมผัส 15°, 25°, 30°, และ 40°

icon like มีหลายชนิดรัง เช่น พอลิเอไมต์ เหล็ก และทองเหลือง

Part No. I.D. (Ø) O.D. (Ø) Width (mm) Max.
Allowable Rotational
Speed(rpm)
Inner / Outer
Ring Material
Original Price Special Price
7205CTYNSULP4 25 52 15 22,000 [Steel] / Steel 1,820.- 1,365.-
7206CTYNSULP4 30 62 16 18,000 1,990.- 1,492.-
7208CTYNSULP4 40 80 18 14,000 2,684.- 2,013.-
7000CTYNSULP4 10 25 8 45,000 875.- 463.-
7007CTYNSULP4 35 62 14 17,000 1,589.- 1,191.-
7010CTYNSULP4 50 80 16 12,000 2,869.- 2,151.-
7902CTYNSULP4 15 28 7 38,000 1,912.- 856.-
7905CTYNSULP4 25 42 9 24,000 2,684.- 2,013.-
7906CTYNSULP4 30 47 9 22,000 2,869.- 2,725.-
7908CTYNSULP4 40 62 12 16,000 3,193.- 2,395.-

Thrust Ball Bearings : ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน

Thrust Ball Bearings

icon like สามารถรับแรงในแนวแกนได้ดี

icon like แก้ปัญหาการเยื้องแนวเบื้องต้นได้ด้วยเบาะรองนั่งหลายรูปแบบ

icon like วัสดุเหล็กมีคุณภาพสูง ยืดอายุการใช้งานได้ 80%

icon like ใช้เม็ดบอลเกรดสูง ทำให้เสียงเงียบ

Part No. I.D. (Ø) O.D. (Ø) Width (mm) Max.
Allowable Rotational
Speed(rpm)
Type Inner / Outer
Ring Material
Original Price Special Price
51200 10 26 11 6,000 with Fiat Seat [Steel] / Steel 247.- 87.-
51203 17 35 12 4,800 275.- 146.-
51205 25 47 15 3,800 320.- 215.-
51209 45 73 20 2,600 546.- 289.-
53203U 19 38 15 4,800 with Aligning Seat Washer 337.- 179.-
53204U 22 42 17 4,300 678.- 359.-
53206U 32 55 20 3,400 955.- 283.-
53207U 37 65 22 3,000 1,183.- 394.-
53208U 42 72 23 2,800 1,303.- 690.-
53209U 47 78 24 2,600 1,464.- 543.-

Self-Aligning Ball Bearings : ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวเองได้

Self-Aligning Ball Bearings

icon like เหมาะกับการใช้งานในการเยื้องแนวระหว่างเพลาและตัวเสื้อ

icon like รับการเยื้องแนวตั้งแต่ 0.07 ถึง 0.12 เรเดียน (4° ถึง 7°)

icon like ความเสียดทานต่ำ เกิดความร้อนได้น้อย แม้ในงานที่มีรอบความเร็วสูง

Part No. I.D. (Ø) O.D. (Ø) Width (mm) Max.
Allowable Rotational
Speed(rpm)
Inner / Outer
Ring Material
Original Price Special Price
1201 12 32 10 22,000 [Steel] / Steel 252.- 134.-
1205 25 52 15 12,000 388.- 205.-
1305 25 62 17 10,000 576.- 305.-
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit