(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
MISUMI จัดโปรโมชั่นลดราคาสุดพิเศษ สินค้าแบรนด์ NSK ตลับลูกปืนคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น
สต๊อกพร้อมส่ง ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ สินค้ามีจำนวนจำกัด
ใช้งานได้หลากหลาย เป็นที่นิยมในงานอุตสาหกรรม
รับแรงในแนวแกนและแนวรัศมีได้ดี
แข็งแรง ทนทาน และประกอบติดตั้งได้ง่าย
Part No. | I.D. (Ø) | O.D. (Ø) | Width (mm) | Max. Allowable Rotational Speed(rpm) |
Type | Inner / Outer Ring Material |
Original Price | Special Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6002ZZ | 15 | 32 | 9 | 24,000 | Shield on Both Sides | [Steel] / Steel | 108.- | 65.- |
6202ZZ | 15 | 35 | 11 | 20,000 | 96.- | 58.- | ||
6800ZZ | 10 | 19 | 5 | 34,000 | 166.- | 100.- | ||
6802ZZ | 15 | 24 | 5 | 28,000 | 189.- | 113.- | ||
6900ZZ | 10 | 22 | 6 | 32,000 | 142.- | 86.- | ||
6902ZZ | 15 | 28 | 7 | 26,000 | 162.- | 98.- | ||
6904ZZ | 20 | 37 | 9 | 19,000 | 170.- | 102.- | ||
6905ZZ | 25 | 42 | 9 | 16,000 | 197.- | 118.- | ||
6201DDU | 12 | 32 | 10 | 17,000 | Contact Rubber Seal on Both Sides | 99.- | 60.- | |
6910DDU | 50 | 72 | 12 | 5,300 | 490.- | 294.- |
วัสดุเหล็กมีคุณภาพสูง ยืดอายุการใช้งานได้ 80%
ใช้เม็ดบอลเกรดสูง ทำให้เสียงเงียบ
หลายมุมสัมผัส 15°, 25°, 30°, และ 40°
มีหลายชนิดรัง เช่น พอลิเอไมต์ เหล็ก และทองเหลือง
Part No. | I.D. (Ø) | O.D. (Ø) | Width (mm) | Max. Allowable Rotational Speed(rpm) |
Inner / Outer Ring Material |
Original Price | Special Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7205CTYNSULP4 | 25 | 52 | 15 | 22,000 | [Steel] / Steel | 1,820.- | 1,365.- |
7206CTYNSULP4 | 30 | 62 | 16 | 18,000 | 1,990.- | 1,492.- | |
7208CTYNSULP4 | 40 | 80 | 18 | 14,000 | 2,684.- | 2,013.- | |
7000CTYNSULP4 | 10 | 25 | 8 | 45,000 | 875.- | 463.- | |
7007CTYNSULP4 | 35 | 62 | 14 | 17,000 | 1,589.- | 1,191.- | |
7010CTYNSULP4 | 50 | 80 | 16 | 12,000 | 2,869.- | 2,151.- | |
7902CTYNSULP4 | 15 | 28 | 7 | 38,000 | 1,912.- | 856.- | |
7905CTYNSULP4 | 25 | 42 | 9 | 24,000 | 2,684.- | 2,013.- | |
7906CTYNSULP4 | 30 | 47 | 9 | 22,000 | 2,869.- | 2,725.- | |
7908CTYNSULP4 | 40 | 62 | 12 | 16,000 | 3,193.- | 2,395.- |
สามารถรับแรงในแนวแกนได้ดี
แก้ปัญหาการเยื้องแนวเบื้องต้นได้ด้วยเบาะรองนั่งหลายรูปแบบ
วัสดุเหล็กมีคุณภาพสูง ยืดอายุการใช้งานได้ 80%
ใช้เม็ดบอลเกรดสูง ทำให้เสียงเงียบ
Part No. | I.D. (Ø) | O.D. (Ø) | Width (mm) | Max. Allowable Rotational Speed(rpm) |
Type | Inner / Outer Ring Material |
Original Price | Special Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51200 | 10 | 26 | 11 | 6,000 | with Fiat Seat | [Steel] / Steel | 247.- | 87.- |
51203 | 17 | 35 | 12 | 4,800 | 275.- | 146.- | ||
51205 | 25 | 47 | 15 | 3,800 | 320.- | 215.- | ||
51209 | 45 | 73 | 20 | 2,600 | 546.- | 289.- | ||
53203U | 19 | 38 | 15 | 4,800 | with Aligning Seat Washer | 337.- | 179.- | |
53204U | 22 | 42 | 17 | 4,300 | 678.- | 359.- | ||
53206U | 32 | 55 | 20 | 3,400 | 955.- | 283.- | ||
53207U | 37 | 65 | 22 | 3,000 | 1,183.- | 394.- | ||
53208U | 42 | 72 | 23 | 2,800 | 1,303.- | 690.- | ||
53209U | 47 | 78 | 24 | 2,600 | 1,464.- | 543.- |
เหมาะกับการใช้งานในการเยื้องแนวระหว่างเพลาและตัวเสื้อ
รับการเยื้องแนวตั้งแต่ 0.07 ถึง 0.12 เรเดียน (4° ถึง 7°)
ความเสียดทานต่ำ เกิดความร้อนได้น้อย แม้ในงานที่มีรอบความเร็วสูง
Part No. | I.D. (Ø) | O.D. (Ø) | Width (mm) | Max. Allowable Rotational Speed(rpm) |
Inner / Outer Ring Material |
Original Price | Special Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 12 | 32 | 10 | 22,000 | [Steel] / Steel | 252.- | 134.- |
1205 | 25 | 52 | 15 | 12,000 | 388.- | 205.- | |
1305 | 25 | 62 | 17 | 10,000 | 576.- | 305.- |