(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ธันวาคม 2566 และวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2567 | Notice holiday in December 2023 and New Year Holiday 2024 > คลิก

มั่นใจคุณภาพ สินค้าหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ซื้อเลย มั่นใจคุณภาพ สินค้าหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ซื้อเลย

สินค้า MITSUBISHI Factory Automation พร้อมส่ง
แบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น มีให้เลือกหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

PLC
MELSEC-F MELSEC-F
Series Part No. Power Supply and Current Type Program Memory and Program Memory Unit Number Of Inputs (Point) Number of Outputs (Point) Output Specification Standard
Price
Special
Price
Day to Ship

MELSEC-F MELSEC-F

FX3U FX3U-48MT/ES 100-240 AC 64K STEPS RAM 24 24 Transistor 22,278.- 14,853.- Stock Stock
FX3UC FX3UC-32MT/D 24 DC 64K STEPS EEPROM 16 16 14,500.- 9,925.- Stock Stock
FX3G FX3G-60MR/ES 100-240 AC 32K STEPS EEPROM 36 24 Relay 18,070.- 12,047.- Stock Stock
FX3S FX3S-30MR/ES 16K STEPS EEPROM 16 14 8,830.- 5,887.- Truck 7 Days
MELSEC iQ-F MELSEC iQ-F
Series Part No. Power Supply and Current Type Program Memory and Program Memory Unit Number Of Inputs (Point) Number of Outputs (Point) Output Specification Standard
Price
Special
Price
Day to Ship

MELSEC iQ-F MELSEC iQ-F

FX5U FX5U-80MT/ES 100-240 AC 64K STEPS FLASH 40 40 Transistor 35,400.- 23,600.- Truck 7 Days
FX5UC FX5UC-32MT/D 24 DC 16 16 21,262.- 14,175.- Stock Stock
MELSEC-Q MELSEC-Q
Series Part No. Type Model Program Memory and Program Memory Unit USB Ethernet Port RS-232 Standard
Price
Special
Price
Day to Ship

MELSEC-Q MELSEC-Q

Q03UDVCPU High-Speed Universal Model 30K STEPS - 26,797.- 17,865.- Stock Stock
Q06UDEHCPU Built-In Ethernet Port 60K STEPS - 49,075.- 32,717.- Stock Stock
Q06UDHCPU Built-In RS-232 Port 60K STEPS - 49,075.- 32,717.- Stock Stock
Accessories for PLC
Servo Motor
HG Series HG Series
Part No. Motor Series Power Supply Rated Output Capacity (W) Rated Torque (Nm) Electromagnetic Brakes Rated Rotation Speed (r/min) Standard
Price
Special
Price
Day to Ship
HG-MR73B Ultra-Low Inertia / Small Capacity 200 VAC 750 2.4 Yes 3000 38,855.- 25,904.- Stock Stock
HG-KR43 Low Inertia / Small Capacity 400 1.3 No 22,540.- 15,027.- Stock Stock
HG-JR153B Low Inertia / Medium-Large Capacity 1500 4.8 Yes 53,345.- 35,564.- Stock Stock
HG-SR2024 Moderate Inertia / Medium Capacity 400 VAC 2000 9.5 No 2000 52,700.- 35,134.- Stock Stock
HF-KP Series HF-KP Series
Part No. Power Supply Rated Output Capacity (W) Rated Torque (Nm) Electromagnetic Brakes Rated Rotation Speed (r/min) Standard
Price
Special
Price
Day to Ship
HF-KP13 200 VAC 100 0.32 No 3000 15,375.- 10,250.- Stock Stock
HF-KP13B Yes 23,775.- 15,850.- Stock Stock
HF-KP23 200 0.64 No 19,095.- 12,730.- Stock Stock
HF-KP43 400 1.3 22,725.- 15,150.- Stock Stock
HF-KP43B Yes 33,030.- 22,020.- Stock Stock
Servo Amplifier MR-J4 Series Servo Amplifier MR-J4 Series
Part No. Applicable Interface Power Supply Rated Output Capacity (W) Compatible Rotary Type Servo Motor Standard
Price
Special
Price
Day to Ship
MR-J4-20A General Purpose 200 VAC 200 HG-KR23 24,126.- 16,085.- Stock Stock
HG-MR23
MR-J4-40A 400 HG-KR43 25,153.- 16,769.- Stock Stock
HG-MR43
MR-J4-200A 2000 HG-SR121/201/152/202 57,597.- 38,398.- Stock Stock
HG-JR73/103/153/203
HG-RR103/153
HG-UR152
MR-J4W2-22B SSCNETⅢ/H 200 HG-KR053/13/23 40,245.- 26,830.- Stock Stock
HG-MR053/13/23
MR-J4-60B 600 HG-SR51/52 26,077.- 17,385.- Truck 7 Days
HG-JR53
MR-J4-70B 750 HG-KR73 33,572.- 22,382.- Stock Stock
HG-MR73
HG-JR73
HG-UR72
Inverter
Inverter FREQROL Series Inverter FREQROL Series
Series Part No. Input Voltage Class Applicable Motor Capacity (kW) Output Capacity (kVA) Output Rated Current (A) External Communications Standard
Price
Special
Price
Day to Ship
FR-D700 FR-D720-0.2K Three-Phase 200 V 0.2 0.6 1.4 RS-232/422/485 4,830.- 3,220.- Stock Stock
FR-D720-0.4K 0.4 1 2.5 5,367.- 3,578.- Stock Stock
FR-D720S-0.4K Single-Phase 200 V 6,655.- 4,437.- Stock Stock
FR-D740-1.5K Three-Phase 400 V 1.5 2.7 3.6 12,987.- 8,658.- Stock Stock
FR-E700 FR-E720-0.1K Three-Phase 200 V 0.1 0.3 0.8 5,260.- 4,509.- Stock Stock
FR-E720-3.7K 3.7 7 17.5 14,597.- 9,732.- Stock Stock
FR-E720S-0.75K Single-Phase 200 V 0.75 2 5 9,553.- 6,369.- Stock Stock
FR-E740-3.7K Three-Phase 400 V 3.7 7.2 9.5 26,403.- 17,603.- Stock Stock
Induction Motor
Induction Motor Induction Motor
Series Part No. Type Output Pole Voltage / Frequecy Enclosure Construction Degrees of Protection Standard
Price
Special
Price
Day to Ship

Single Phase Motor Single Phase Motor

SP-QR 1/2HP 4PIP20 220V Split Phase Start 1/2HP (0.4kW) 4P 220/230/220V
50/50/60Hz
Open-Protected IP20 4,567.- 3,425.- Truck 7 Days
SC-QR 1/3HP 4PIP20 220V Capacitor Start 1/3HP (0.25kW) 3,600.- 2,700.- Truck 7 Days
SCL-QR 3HP 4PIP22 220V Capacitor Start and Run 3HP (2.2kW) Drip-Proof IP22 15,150.- 10,695.- Truck 7 Days
SCF-QR 1/2HP 4P IP55 220V Capacitor Start 1/2HP (0.4kW) Totally Enclosed Fan Cooled IP55 5,667.- 4,250.- Truck 7 Days
SCLF-QR 3HP 4P IP55 220V Capacitor Start and Run 3HP (2.2kW) 15,900.- 11,224.- Truck 7 Days

Three Phase Motor Three Phase Motor

SF-PR 1HP 2P IP44 200V IE3 1HP (0.75kW) 2P 200V 50/60Hz IP44 11,900.- 8,400.- Truck 7 Days
SF-QR 1/4HP 4P IP44 220V IE1 1/4HP (0.2kW) 4P 220/380/415V
50Hz (LT)
3,334.- 2,353.- Truck 7 Days
SF-QRB 1/4HP 4P IP55 220V Brake, IE1 1/4HP (0.2kW) IP55 12,200.- 8,134.- Truck 7 Days
SF-QRGH 7.5HP 4P IP55 220V 1:10 Helical Gear, IE1 7.5HP (5.5kW) 53,767.- 35,845.- Truck 7 Days
SF-QRGC 1HP 4P IP55 220V 1:11 Cyclo Drive Gear, IE1 1HP (0.75kW) 22,500.- 15,000.- Truck 7 Days
* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit