(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผลกระทบต่อการจัดส่งและคำสั่งซื้อ เนื่องจากข้อจำกัดในการทำงานของฐานการผลิต > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน สิงหาคม 2564 | Notification holiday in August 2021 > คลิก

Breaker ลดราคาสุดพิเศษ

ผลิตภัณฑ์ Circuit Breaker ประเภทแรงดันไฟฟ้าต่ำ
จากแบรนด์ MITSUBISHI มีให้เลือกหลากหลาย
คุณภาพสูง ปลอดภัย อายุการใช้งานยาวนาน

NV Series NV Series

banner NV Series (ELCB)

Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB)

เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดคุณภาพสูง มาตรฐาน UL สามารถตรวจจับการรั่วไหล ในระบบได้ แม้การรั่วไหลเพียง 30 mA

Part No. Rated
Operating
Voltage (V)
Rated
Current
(A)
Rate
Sensitivity
Current (mA)
Dimensions
Height x Width
x Depth (mm)
Price Special
Price
Day to Ship
NV30-CS 3P 20A 30MA AC100-230 20 30 96x67.5x67 2,971.- 2,229.- stockStock
NV30-CS 3P 30A 30MA AC100-230 30 30 96x67.5x67 2,971.- 2,229.- stockStock
NV30-FA 2P 5A 30MA AC100-200 5 30 72x40x73.5 3,453.- 2,590.- stockStock
NV30-FA 2P 10A 30MA AC100-200 10 30 72x40x73.5 3,453.- 2,590.- stockStock
NV30-FA 2P 15A 15MA AC100-200 15 15 72x40x73.5 3,453.- 2,590.- stockStock
NV30-FA 2P 15A 30MA AC100-200 15 30 72x40x73.5 3,453.- 2,590.- stockStock
NV30-FA 2P 20A 30MA AC100-200 20 30 72x40x73.5 3,453.- 2,590.- stockStock
NV30-FA 3P 15A 30MA AC100-200 15 30 72x60x73.5 4,980.- 3,735.- stockStock
NV30-FAU 2P 15A 30MA AC100-440 15 30 72x60x73.5 4,096.- 3,072.- stockStock
NV32-SV 3P 20A 30MA AC100-440 20 30 130x75x90 3,533.- 2,650.- stockStock
NV32-SVF 2P 10A 30MA AC100-440 10 30 100x36x90 4,738.- 3,554.- stockStock
NV32-SVF 3P 15A 30MA AC100-440 15 30 100x54x90 6,826.- 5,120.- stockStock
NV63-CV 2P 20A 30MA AC100-440 20 30 130x75x90 2,650.- 1,988.- stockStock
NV63-CV 3P 40A 30MA AC100-440 40 30 130x75x90 2,811.- 2,109.- stockStock
NV125-CV 3P 75A 30MA AC100-440 75 30 130x90x90 4,820.- 3,615.- stockStock
ดูสินค้าแบรนด์ MITSUBISHI รุ่น NV Series

NF Series NF Series

NF Series (MCCB)

Molded Case Circuit Breaker (MCCB)

เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้าเกิน หรือ ลัดวงจร มีขนาดพิกัดและเฟรมให้เลือกหลากหลาย พร้อมเคสห่อหุ้มป้องกันไฟดูด ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน

Part No. Rated Block
Capacity AC
400 V (kA)
Rated
Current (A)
Number
of Poles
Dimensions
Height x Width
x Depth (mm)
Price Special
Price
Day to Ship
NF30-CS 2P 5A 1.5 5 2 96x45x67 587.- 441.- stockStock
NF30-CS 2P 10A 1.5 10 2 96x45x67 587.- 441.- stockStock
NF30-CS 3P 10A 1.5 10 3 96x67.5x67 843.- 633.- stockStock
NF30-CS 3P 30A 1.5 30 3 96x67.5x67 843.- 633.- stockStock
NF30-FA 2P 5A 1.5 5 2 72x40x73.5 1,125.- 844.- stockStock
NF32-SV 2P 10A 5 10 2 130x50x90 1,045.- 784.- stockStock
NF63-CV 3P 20A 5 20 3 130x75x90 1,527.- 1,146.- stockStock
NF63-CV 3P 50A 5 50 3 130x75x90 1,527.- 1,146.- stockStock
NF125-CV 3P 100A 10 100 3 130x90x90 2,650.- 1,988.- stockStock
NF125-CV 3P 125A 10 125 3 130x90x90 2,650.- 1,988.- stockStock
ดูสินค้าแบรนด์ MITSUBISHI รุ่น NF Series

CP Series CP Series

CP Series

Circuit Protector

ป้องกันวงจรควบคุมขนาดเล็ก กะทัดรัดปรับใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่ 0.1-30A

Part No. Rated Voltage Rated
Current (A)
Number
of Poles
Dimensions
Height x Width x
Depth (mm)
Price Special
Price
Day to Ship
CP30-BA 1P 1-F 1A AC250V / DC65V 1 1 73x17.5x65 732.- 549.- stockStock
CP30-BA 1P 1-I 1A AC250V / DC65V 1 1 73x17.5x65 690.- 518.- stockStock
CP30-BA 1P 1-I 2A AC250V / DC65V 2 1 73x17.5x65 690.- 518.- stockStock
CP30-BA 2P 1-F 5A AC250V / DC125V 5 2 73x35x65 1,687.- 1,266.- stockStock
CP30-BA 2P 1-F 10A AC250V / DC125V 10 2 73x35x65 1,687.- 1,266.- stockStock
CP30-BA 2P 1-M 2A AC250V / DC125V 2 2 73x35x65 1,567.- 1,176.- stockStock
CP30-BA 2P 1-M 5A AC250V / DC125V 5 2 73x35x65 1,567.- 1,176.- stockStock
CP30-BA 2P 1-M 10A AC250V / DC125V 10 2 73x35x65 1,567.- 1,176.- stockStock
CP30-BA 2P 2-M 3A AC250V / DC125V 3 2 73x35x65 1,767.- 1,326.- stockStock
CP30-BA 2P 2-M 5A AC250V / DC125V 5 2 73x35x65 1,767.- 1,326.- stockStock
ดูสินค้าแบรนด์ MITSUBISHI รุ่น CP Series

S-T Series S-T Series

S-T Series

Contactor

อุปกรณ์เชื่อมต่อกำลังไฟฟ้าเข้าสู่โหลดหรือมอเตอร์ เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้งานจากการสับสวิทช์ และ ลดการใช้งานตัดต่อกระแสของเบรกเกอร์

Part No. Rated
Insulation
Voltage (V)
Rate Impulse
Voltage Resistant
(kV)
Frame Size Dimensions
Length x Width
x Thickness (mm)
Price Special
Price
Day to Ship
SD-Q11 DC24V 24 - Q11 51x45x66.5 1,125.- 844.- stockStock
SD-Q12 DC24V 24 - Q12 51x54.5x66.5 1,526.- 1,145.- stockStock
S-T12 200V 690 6 T12 75x43x78 618.- 464.- stockStock
S-T20 200V 690 6 T20 75x43x78 900.- 675.- stockStock
S-T25 200V 690 6 T25 81x63x81 1,301.- 976.- stockStock
S-T35 200V 690 6 T35 89x75x91 1,766.- 1,325.- stockStock
ดูสินค้าแบรนด์ MITSUBISHI รุ่น S-T Series

TH-T Series TH-T Series

TH-T Series

Overload Relays

ปกป้องโหลดเกินขนาด ช่วยยืดอายุการใช้งาน เครื่องจักรของคุณให้นานยิ่งขึ้น

Part No. Nominal Heater
Size(A)
Terminal Screw
Size (Main Circuit/
Operating Circuit)
Frame Size Dimensions
Length x Width x Thickness
(mm)
Price Special
Price
Day to Ship
TH-T18 15A 15 M3.5/M3.5 T18 55x45x76.5 498.- 374.- stockStock
TH-T18 3.6A 3.6 M3.5/M3.5 T18 55x45x76.5 498.- 374.- stockStock
TH-T25 15A 15 M3.5/M3.5 T25 63x51x79 513.- 385.- stockStock
TH-T50 29A 29 M3.5/M3.5 T50 72x74.3x83.5 578.- 434.- stockStock

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและระยะเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดูสินค้าแบรนด์ MITSUBISHI รุ่น TH-T Series
MISUMI 5 Benefit