(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
ส่วนประกอบ มาตรฐาน และ แบบตั้งค่าได้ หลากหลายสำหรับวิศวกร จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน ในโรงงานในอุตสาหกรรมเช่นยานยนต์ สารกึ่งตัวนำ บรรจุภัณฑ์การแพทย์และอื่น ๆ อีกมากมาย
อุปกรณ์เสริม เช่น สกรู โบลท์ แหวนรอง และ น็อต ที่คุณอาจจำเป็นสำหรับการใช้งานด้านวิศวกรรมทุกวัน
ค้นหา วัสดุ อุตสาหกรรม ตั้งแต่ เพลทฉนวนกันความร้อน ฟองน้ำวัสดุโลหะและ วัสดุพลาสติก ในขนาดต่าง ๆ เพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายของคุณ
อุปกรณ์สายไฟ หลากหลายสำหรับการเชื่อมต่อและปกป้องการ อุปกรณ์ควบคุมและคอมพิวเตอร์ รวมถึงตัวเชื่อมต่อสายเคเบิลสาย แบบใช้ไฟฟ้า ขั้วจีบและอื่น ๆ
การควบคุมที่หลากหลายและ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับวิศวกรไฟฟ้ารวมถึงการควบคุมพลัง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ
เครื่องมือตัดเจาะ สำหรับการใช้งานและ วัสดุ ทำงานมากมายรวมถึงโรงสีปลายดอกสว่าน คัตเตอร์ ดอกรีมเมอร์ ร์ เครื่องกลึง และอื่น ๆ
เครื่องมือ และวัสดุสิ้นเปลืองหลากหลายชนิดที่ใช้ในการประมวลผลรวมถึง เครื่องมือกล เครื่องมือวัด อุปกรณ์ขัด และอื่น ๆ
สินค้าหลากหลายที่ใช้ในการขนส่งการจัดการ วัสดุ และคลังสินค้ารวมถึง ผลิตภัณฑ์เทปกาว ฟิล์ม ยืด รถบรรทุก ชั้นวางของเครนและอื่น ๆ
สินค้าหลากหลายสำหรับโรงงานและสำนักงานทุกประเภทรวมถึงอุปกรณ์ป้องกัน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สุขาภิบาล อุปกรณ์สำนักงาน และอื่น ๆ
รายการหลากหลายที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาและห้องปลอดเชื้อรวมถึงอุปกรณ์การวิจัยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ การวิเคราะห์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่สะอาดและอื่น ๆ
เลือกจากส่วนประกอบแม่พิมพ์ปั๊มมาตรฐานหลายพันรายการรวมถึงเครื่องเจาะ & สปริงแก๊สสปริงอุปกรณ์นำทางสปริงคอยล์และอื่น ๆ อีกมากมาย
เรียกดู ส่วนประกอบ แม่พิมพ์ หลากหลายของเรารวมถึง เข็มกระทุ้ง ปลอก ส่วนประกอบนำ บูชชิ่งสปรู และอีกมากมาย
เรียกดู ชิ้นส่วน, อุปกรณ์งานฉีดพลาสติก ของเรารวมถึง รายการทำความร้อน ต่อ HOSES และอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ Circuit Breaker ประเภทแรงดันไฟฟ้าต่ำ
จากแบรนด์ MITSUBISHI มีให้เลือกหลากหลาย
คุณภาพสูง ปลอดภัย อายุการใช้งานยาวนาน
Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB)
เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดคุณภาพสูง มาตรฐาน UL สามารถตรวจจับการรั่วไหล ในระบบได้ แม้การรั่วไหลเพียง 30 mA
Part No. | Rated Operating Voltage (V) |
Rated Current (A) |
Rate Sensitivity Current (mA) |
Dimensions Height x Width x Depth (mm) |
Price | Special Price |
Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NV30-CS 3P 20A 30MA | AC100-230 | 20 | 30 | 96x67.5x67 | 2,971.- | 2,229.- | ![]() |
NV30-CS 3P 30A 30MA | AC100-230 | 30 | 30 | 96x67.5x67 | 2,971.- | 2,229.- | ![]() |
NV30-FA 2P 5A 30MA | AC100-200 | 5 | 30 | 72x40x73.5 | 3,453.- | 2,590.- | ![]() |
NV30-FA 2P 10A 30MA | AC100-200 | 10 | 30 | 72x40x73.5 | 3,453.- | 2,590.- | ![]() |
NV30-FA 2P 15A 15MA | AC100-200 | 15 | 15 | 72x40x73.5 | 3,453.- | 2,590.- | ![]() |
NV30-FA 2P 15A 30MA | AC100-200 | 15 | 30 | 72x40x73.5 | 3,453.- | 2,590.- | ![]() |
NV30-FA 2P 20A 30MA | AC100-200 | 20 | 30 | 72x40x73.5 | 3,453.- | 2,590.- | ![]() |
NV30-FA 3P 15A 30MA | AC100-200 | 15 | 30 | 72x60x73.5 | 4,980.- | 3,735.- | ![]() |
NV30-FAU 2P 15A 30MA | AC100-440 | 15 | 30 | 72x60x73.5 | 4,096.- | 3,072.- | ![]() |
NV32-SV 3P 20A 30MA | AC100-440 | 20 | 30 | 130x75x90 | 3,533.- | 2,650.- | ![]() |
NV32-SVF 2P 10A 30MA | AC100-440 | 10 | 30 | 100x36x90 | 4,738.- | 3,554.- | ![]() |
NV32-SVF 3P 15A 30MA | AC100-440 | 15 | 30 | 100x54x90 | 6,826.- | 5,120.- | ![]() |
NV63-CV 2P 20A 30MA | AC100-440 | 20 | 30 | 130x75x90 | 2,650.- | 1,988.- | ![]() |
NV63-CV 3P 40A 30MA | AC100-440 | 40 | 30 | 130x75x90 | 2,811.- | 2,109.- | ![]() |
NV125-CV 3P 75A 30MA | AC100-440 | 75 | 30 | 130x90x90 | 4,820.- | 3,615.- | ![]() |
Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้าเกิน หรือ ลัดวงจร มีขนาดพิกัดและเฟรมให้เลือกหลากหลาย พร้อมเคสห่อหุ้มป้องกันไฟดูด ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
Part No. | Rated Block Capacity AC 400 V (kA) |
Rated Current (A) |
Number of Poles |
Dimensions Height x Width x Depth (mm) |
Price | Special Price |
Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF30-CS 2P 5A | 1.5 | 5 | 2 | 96x45x67 | 587.- | 441.- | ![]() |
NF30-CS 2P 10A | 1.5 | 10 | 2 | 96x45x67 | 587.- | 441.- | ![]() |
NF30-CS 3P 10A | 1.5 | 10 | 3 | 96x67.5x67 | 843.- | 633.- | ![]() |
NF30-CS 3P 30A | 1.5 | 30 | 3 | 96x67.5x67 | 843.- | 633.- | ![]() |
NF30-FA 2P 5A | 1.5 | 5 | 2 | 72x40x73.5 | 1,125.- | 844.- | ![]() |
NF32-SV 2P 10A | 5 | 10 | 2 | 130x50x90 | 1,045.- | 784.- | ![]() |
NF63-CV 3P 20A | 5 | 20 | 3 | 130x75x90 | 1,527.- | 1,146.- | ![]() |
NF63-CV 3P 50A | 5 | 50 | 3 | 130x75x90 | 1,527.- | 1,146.- | ![]() |
NF125-CV 3P 100A | 10 | 100 | 3 | 130x90x90 | 2,650.- | 1,988.- | ![]() |
NF125-CV 3P 125A | 10 | 125 | 3 | 130x90x90 | 2,650.- | 1,988.- | ![]() |
Circuit Protector
ป้องกันวงจรควบคุมขนาดเล็ก กะทัดรัดปรับใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่ 0.1-30A
Part No. | Rated Voltage | Rated Current (A) |
Number of Poles |
Dimensions Height x Width x Depth (mm) |
Price | Special Price |
Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP30-BA 1P 1-F 1A | AC250V / DC65V | 1 | 1 | 73x17.5x65 | 732.- | 549.- | ![]() |
CP30-BA 1P 1-I 1A | AC250V / DC65V | 1 | 1 | 73x17.5x65 | 690.- | 518.- | ![]() |
CP30-BA 1P 1-I 2A | AC250V / DC65V | 2 | 1 | 73x17.5x65 | 690.- | 518.- | ![]() |
CP30-BA 2P 1-F 5A | AC250V / DC125V | 5 | 2 | 73x35x65 | 1,687.- | 1,266.- | ![]() |
CP30-BA 2P 1-F 10A | AC250V / DC125V | 10 | 2 | 73x35x65 | 1,687.- | 1,266.- | ![]() |
CP30-BA 2P 1-M 2A | AC250V / DC125V | 2 | 2 | 73x35x65 | 1,567.- | 1,176.- | ![]() |
CP30-BA 2P 1-M 5A | AC250V / DC125V | 5 | 2 | 73x35x65 | 1,567.- | 1,176.- | ![]() |
CP30-BA 2P 1-M 10A | AC250V / DC125V | 10 | 2 | 73x35x65 | 1,567.- | 1,176.- | ![]() |
CP30-BA 2P 2-M 3A | AC250V / DC125V | 3 | 2 | 73x35x65 | 1,767.- | 1,326.- | ![]() |
CP30-BA 2P 2-M 5A | AC250V / DC125V | 5 | 2 | 73x35x65 | 1,767.- | 1,326.- | ![]() |
Contactor
อุปกรณ์เชื่อมต่อกำลังไฟฟ้าเข้าสู่โหลดหรือมอเตอร์ เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้งานจากการสับสวิทช์ และ ลดการใช้งานตัดต่อกระแสของเบรกเกอร์
Part No. | Rated Insulation Voltage (V) |
Rate Impulse Voltage Resistant (kV) |
Frame Size | Dimensions Length x Width x Thickness (mm) |
Price | Special Price |
Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-Q11 DC24V | 24 | - | Q11 | 51x45x66.5 | 1,125.- | 844.- | ![]() |
SD-Q12 DC24V | 24 | - | Q12 | 51x54.5x66.5 | 1,526.- | 1,145.- | ![]() |
S-T12 200V | 690 | 6 | T12 | 75x43x78 | 618.- | 464.- | ![]() |
S-T20 200V | 690 | 6 | T20 | 75x43x78 | 900.- | 675.- | ![]() |
S-T25 200V | 690 | 6 | T25 | 81x63x81 | 1,301.- | 976.- | ![]() |
S-T35 200V | 690 | 6 | T35 | 89x75x91 | 1,766.- | 1,325.- | ![]() |
Overload Relays
ปกป้องโหลดเกินขนาด ช่วยยืดอายุการใช้งาน เครื่องจักรของคุณให้นานยิ่งขึ้น
Part No. | Nominal Heater Size(A) |
Terminal Screw Size (Main Circuit/ Operating Circuit) |
Frame Size | Dimensions Length x Width x Thickness (mm) |
Price | Special Price |
Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-T18 15A | 15 | M3.5/M3.5 | T18 | 55x45x76.5 | 498.- | 374.- | ![]() |
TH-T18 3.6A | 3.6 | M3.5/M3.5 | T18 | 55x45x76.5 | 498.- | 374.- | ![]() |
TH-T25 15A | 15 | M3.5/M3.5 | T25 | 63x51x79 | 513.- | 385.- | ![]() |
TH-T50 29A | 29 | M3.5/M3.5 | T50 | 72x74.3x83.5 | 578.- | 434.- | ![]() |
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง