(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

เครื่องมือช่าง TRUSCO

อลูมิเนียมเฟรม (Aluminum Frame) หรือ อลูมิเนียมโปรไฟล์ (Aluminum Profile) รุ่น N-Series และอุปกรณ์เสริมต่างๆ แบรนด์ MISUMI
สำหรับงานอุตสาหกรรมและงานโครงสร้าง ราคาถูกกว่า ช่วยลดต้นทุนได้มากกว่าเดิม คุณภาพมาตรฐาน มีหลากหลายขนาด
สั่งตัดได้ตามความยาวที่ต้องการ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ส่งเร็ว

อลูมิเนียมเฟรม N-Series

รุ่น N-Series ตอบโจทย์คุณมากขึ้น

  • รุ่นประหยัด! น้ำหนักเบา คุณภาพมาตรฐาน
  • ราคาถูกกว่าสินค้าทั่วไปในตลาดสูงสุดถึง 30%
  • สามารถเลือกความยาวได้ตามต้องการ
  • มีให้เลือกกว่า 60 รุ่น จัดส่งรวดเร็ว
Chart Price Compare

*ตัวอย่างราคาเฉลี่ยบางรุ่นจากการสำรวจของมิซูมิ

เปรียบเทียบกับราคาทั่วไปในตลาด N-Series ถูกกว่าถึง 30%

เปรียบเทียบราคาโมเดล

Model Compare

No.000055
Material Transport Cart

  • ■ ตัวอย่างเช่น โมเดลด้านซ้าย ทำได้ด้วยราคาเพียง 17,223* บาทเท่านั้น
  • ■ เปรียบเทียบกับราคาทั่วไปในตลาด ถูกลงถึง 5,000 บาท!
    * เฉพาะอลูมิเนียมเฟรมเท่านั้น

N-Series Product Size จำนวน (ชิ้น) ราคาทั่วไป
ในตลาด
MISUMI Price
NEFS8-4080-1460 W:40x80mm, L:1460mm 2 2,343.- 1,802.-
NEFS8-4080-1120 W:40x80mm, L:1120mm 4 3,595.- 2,765.-
NEFS8-4080-1093-LTP W:40x80mm, L:1093mm
Tapping Left Side
4 4,454.- 3,426.-
NEFS8-4040-490 W:40x40mm, L:490mm. 2 458.- 352.-
NEFS8-4080-1380 W:40x80mm, L:1380mm 4 4,429.- 3,407.-
NEFS8-4080-220 W:40x80mm, L:220mm. 4 963.- 741.-
NEFS8-4080-443-LTP W:40x80mm, L:433mm.
Tapping Left Side
4 2,369.- 1,822.-
NEFS8-4080-470-LAT45-RAT45 W:40x80mm, L:470mm.
Angled Cut Left-Right Side
4 3,780.- 2,908.-
22,391.- 17,223.-
Arror Down ถูกกว่า
30%

วิธีการเลือกรหัสสินค้า

รหัสสินค้าขึ้นต้นด้วยตัว N

ข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกรหัสสินค้า

Icon Number 1

Frame Series แบ่งเป็น 4 ซีรีส์

  • ซีรีส์ 5
  • ซีรีส์ 6
  • ซีรีส์ 8
  • ซีรีส์ 8-45

3 โมเดล ยอดนิยม NFS, NEFS, NFSL

แบ่งซีรีส์ตามพื้นที่หน้าตัด และความกว้างของร่อง Slot ตรงกลางของอลูมิเนียมเฟรม

Bar 1
Icon Number 2

Frame Size (mm)

Bar 2
Icon Number 3

Frame Length (mm)

50 - 4000 เลือกความยาวเพิ่มขึ้นได้ 0.5 mm

วิธีการเลือกรหัสสินค้า รุ่น N-Series

เลือก Aluminum Frame

Bar 1

เลือก Accessories

Bar 2 Bar 3

วิธีการเลือกสินค้า N-Series ใน e-Catalog

How e-Catalog

Best Seller Aluminum Frame N-Series

ตัวอย่างสินค้า อลูมิเนียมเฟรม N-Series ยอดนิยม

Series 5

Series 5, Slot Width 6,
20x20mm

NFS5-2020

NFS5-2020

Price Day to Ship
 NFS5-2020-300 33.- 2 Days
 NFS5-2020-500 55.- 2 Days
 KNFS5-2020-4000 392.- 2 Days

Series 5, Slot Width 6,
20x40mm

NFS5-2040

NFS5-2040

Price Day to Ship
 NFS5-2040-300 58.- 2 Days
 NFS5-2040-500 97.- 2 Days
 KNFS5-2040-4000 695.- 2 Days

Series 5, Slot Width 6,
20x60mm

NFS5-2060

NFS5-2060

Price Day to Ship
 NFS5-2060-300 102.- 2 Days
 NFS5-2060-500 170.- 2 Days
 KNFS5-2060-4000 1,197.- 2 Days

Series 6

Series 6, Slot Width 8,
30x30mm

NEFS6-3030

NEFS6-3030

Price Day to Ship
 NEFS6-3030-300 54.- 2 Days
 NEFS6-3030-500 90.- 2 Days
 KNEFS6-3030-4000 797.- 2 Days

Series 6, Slot Width 8,
30x60mm

NEFS6-3060

NEFS6-3060

Price Day to Ship
 NEFS6-3060-300 97.- 2 Days
 NEFS6-3060-500 161.- 2 Days
 KNEFS6-3060-4000 1,159.- 2 Days

Series 6, Slot Width 8,
60x60mm

NFS6-6060

NFS6-6060

Price Day to Ship
 NFS6-6060-300 175.- 2 Days
 NFS6-6060-500 291.- 2 Days
 KNFS6-6060-4000 2,689.- 2 Days

Series 8

Series 8, Slot Width 10,
40x40mm

NEFS8-4040

NEFS8-4040

Price Day to Ship
 NEFS8-4040-300 108.- 2 Days
 NEFS8-4040-500 180.- 2 Days
 KNEFS8-4040-4000 1,292.- 2 Days

Series 8, Slot Width 10,
40x40mm

NFSL8-4040

NFSL8-4040

Price Day to Ship
 NFSL8-4040-300 87.- 2 Days
 NFSL8-4040-500 145.- 2 Days
 KNFSL8-4040-4000 1,039.- 2 Days

Series 8, Slot Width 10,
40x80mm

NEFS8-4080

NEFS8-4080

Price Day to Ship
 NEFS8-4080-300 186.- 2 Days
 NEFS8-4080-500 309.- 2 Days
 KNEFS8-4080-4000 2,747.- 2 Days

Series 8-45

Series 8-45, Slot Width 10,
45x45mm

NEFS8-4545

NEFS8-4545

Price Day to Ship
 NEFS8-4545-300 129.- 2 Days
 NEFS8-4545-500 215.- 2 Days
 KNEFS8-4545-4000 1,823.- 2 Days

Series 8-45, Slot Width 10,
50x50

NEFS8-5050

NEFS8-5050

Price Day to Ship
 NEFS8-5050-300 190.- 2 Days
 NEFS8-5050-500 317.- 2 Days
 KNEFS8-5050-4000 2,816.- 2 Days

Series 8-45, Slot Width 10,
45x90mm

NEFS8-4590

NEFS8-4590

Price Day to Ship
 NEFS8-4590-300 252.- 2 Days
 NEFS8-4590-500 419.- 2 Days
 KNEFS8-4590-4000 3,013.- 2 Days

Best Seller Accessories

ตัวอย่าง Accessories ที่นิยมใช้

Brackets and Joint Parts

Tabbed Reversal Brackets -For 1 Slot

Features: Tabbed Brackets to be connected by both L and Cross-Connections.

Product Cover

Part No.

Compatible
Frame (Series)

Price

Day to Ship

HBLFSN5

Series 5

17.-

Stock

HBLFSN6

Series 6

19.-

Stock

HBLFSN8

Series 8

25.-

Stock

HBLFSN8-45

Series 8-45

27.-

Stock

Tabbed Brackets - For 1 Slot

Features: Brackets with tabs to fit in slots of extrusions and stop rotating when tightening.

Product Cover

Part No.

Compatible
Frame (Series)

Price

Day to Ship

HBLFS6

Series 6

20.-

Stock

HBLFS8

Series 8

26.-

Stock

ดูสินค้า Bracket Series 5 เพิ่มเติม ดูสินค้า Bracket Series 6 เพิ่มเติม ดูสินค้า Bracket Series 8 เพิ่มเติม ดูสินค้า Bracket Series 8-45 เพิ่มเติม

Nuts

Post-Assembly Insertion Spring Nuts with Temporary Holding Function

Product Cover

Part No.

Compatible
Frame (Series)

Thread size
(M Diameter)

Price

Day to Ship

HNTP5-5

Series 5

5

12.-

Stock

HNTP6-6

Series 6

6

13.-

Stock

HNTP8-8

Series 8/Series 8-45

8

14.-

Stock

* Various Thread sizes are available.

Pre-Assembly Insertion Nuts

Product Cover

Part No.

Compatible
Frame (Series)

Thread size
(M Diameter)

Price

Day to Ship

HNTT5-5

Series 5

5

9.-

Stock

HNTT6-6

Series 6

6

9.-

Stock

HNTT8-8

Series 8/Series 8-45

8

11.-

Stock

* Various Thread sizes are available.

ดูสินค้า Nuts Series 5 เพิ่มเติม ดูสินค้า Nuts Series 6 เพิ่มเติม ดูสินค้า Nuts Series 8 เพิ่มเติม ดูสินค้า Nuts Series 8-45 เพิ่มเติม

Frame Caps

Frame End Caps

Features :  Standard caps for protecting extrusion end faces.
 Alterations for Aluminum Extrusions not necessary.
Product Cover

Part No.

Compatible Frame
(Series & Frame Size)

Price

Day to Ship

HFC5-2020-S HFC5-2020-B

Series 5, 20x20mm

14.-

Stock

HFC6-3030-S HFC6-3030-B

Series 6, 30x30mm

17.-

Stock

HFC8-4040-S HFC8-4040-B

Series 8, 40x40mm

18.-

Stock

HFC8-5050-S HFC8-5050-B

Series 8-45, 50x50mm

24.-

Stock

* S = Light Gray, B = Black

Frame End Caps - Screw Mounted

Features :  Extrusion End Caps Screw Mounting Type.
 Requires no alteration and it has excellent safety.
Product Cover

Part No.

Compatible Frame
(Series & Frame Size)

Price

Day to Ship

HFCB5-2020-S HFCB5-2020-B

Series 5, 20x20mm

39.-

1-3 Days

HFCB6-3030-S HFCB6-3030-B

Series 6, 30x30mm

41.-

1-3 Days

HFCB8-4040-S HFCB8-4040-B

Series 8, 40x40mm

43.-

1-3 Days

HFCB8-4545-S HFCB8-4545-B

Series 8-45, 45x45mm

45.-

1-3 Days

* S = Light Gray, B = Black

ดูสินค้า Frame Caps Series 5 เพิ่มเติม ดูสินค้า Frame Caps Series 6 เพิ่มเติม ดูสินค้า Frame Caps Series 8 เพิ่มเติม ดูสินค้า Frame Caps Series 8-45 เพิ่มเติม

Slot Covers

Slot Covers (Resin)
Slot Cover Image 1
Slot Cover Image 2
Part No. Compatible Frame (Series) Material Length Price Day to Ship
HSCA5-S

Series 5

Polyethylene

2m

46.-

Stock
HSCA6-S

Series 6

49.-

Stock
HSCA8-S

Series 8

61.-

Stock
HSCA845-S

Series 8-45

64.-

Stock
* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit