(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

ด่วน! ลดราคาพิเศษ สินค้ายอดนิยม ส่งตรงถึงมือคุณโดยเร็ว ด่วน! ลดราคาพิเศษ สินค้ายอดนิยม ส่งตรงถึงมือคุณโดยเร็ว

รวมมิตร Power Supply หลากหลายรุ่น
สินค้าอุตสาหกรรม มาตรฐานไต้หวัน
แบรนด์ดังชั้นนำระดับโลก

LRS Series
Features tag
  • ขนาดบางเป็นพิเศษเพียง 3 ซม.
  • มีระบบป้องกันไฟกระชากในตัว
  • ใช้พลังงานต่ำเมื่อไม่มีโหลด
  • มีพัดลมระบายความร้อน
  • ทนแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 5G
  • ทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงถึง 70℃
  • ทำงานได้แม้พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 5000 ม.
  • ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก : IEC/EN60335-1(PD3), IEC/EN61558-1, -2-16; IEC/EN/UL62368-1 and GB4943
Part No. Capacity(W) Rated Output Current
(Single Only)(A)
Dimension
Height x Width x Depth (mm)
Output Voltage (Single Only) Standard Price Special Price Day to Ship
LRS-35-24 35 1.5 30 x 82 x 99 DC24V

375.-

322.- stock Stock
LRS-50-24 50 2.2

417.-

358.- stock Stock
LRS-75-5 75 14 30 x 97 x 99 DC5V

865.-

358.- truck 5 Days
LRS-100-24 100 4.5 30 x 97 x 129 DC24V

534.-

458.- truck 2 Days
LRS-100-48 2.3 DC48V

849.-

749.- truck 5 Days
LRS-150-12 150 12.5 30 x 97 x 159 DC12V

675.-

579.- truck 2 Days
LRS-200-24 200 8.8 30 x 147 x 215 DC24V

875.-

750.- stock Stock
LRS-350-12 350 29 DC12V

1,117.-

958.- truck 2 Days
LRS-450-24 450 18.8 35 x 124 x 225 DC24V

2,529.-

2,168.- truck 2 Days
LRS-600-12 600 50 41 x 124 x 225 DC12V

2,950.-

2,529.- truck 2 Days
RS Series
Features
  • ขนาดเล็ก มีตั้งแต่ 1 - 4 ช่องแรงดัน (ไม่มีระบบ PFC)
  • ทนแรงดันกระชากได้ 300VAC
  • ทนแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 5G
  • ทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงถึง 70℃
  • ไม่มีการใช้พลังงานโหลด <0.5W
  • ระบบป้องกัน Short Circuit / Overload / Over Voltage Protection
Part No. Capacity(W) Rated Output Current
(Single Only)(A)
Dimension
Height x Width x Depth (mm)
Output Voltage (Single Only) Standard Price Special Price Day to Ship
RS-15-5 15 3 28 x 51 x 75.5 DC5V

422.-

362.- stock Stock
RS-15-24 0.625 DC24V

309.-

265.- stock Stock
RS-25-24 25 1.1 28 x 51 x 79

390.-

335.- stock Stock
RS-100-24 100 4.5 38 x 97 x 159

1,287.-

1,136.- truck 5 Days
NDR Series

Single Output Industrial DIN Rail Power Supply

Single Output Industrial DIN Rail Power Supply
Features
  • รองรับไฟฟ้า AC Full - Range 90~264VAC
  • มีช่องให้สามารถหมุนปรับแรงดันไฟฟ้า : 48~55V
  • ระบบป้องกัน Short Circuit / Overload / Over Voltage / Over Temperature
  • สามารถติดตั้งกับราง DIN มาตรฐาน TS-35 / 7.5 หรือ 15
  • มีความร้อนต่ำ ระบายความร้อนโดยไม่ใช้พัดลม
  • มาตรฐาน UL 508, EN61000-6-2 (EN50082-2), EMC EN55022 Class B
Part No. Capacity(W) Rated Output Current
(Single Only)(A)
Dimension
Height x Width x Depth (mm)
Output Voltage (Single Only) Standard Price Special Price Day to Ship
NDR-75-24 75 3.2 125 x 32 x 102 DC24V

1,237.-

1,060.- truck 2 Days
NDR-120-24 120 5 125 x 40 x 113

1,442.-

1,236.- truck 5 Days
NDR-240-24 240 10 125 x 63 x 113

2,669.-

2,288.- truck 2 Days
NDR-480-24 480 125 x 85 x 128

5,215.-

4,470.- truck 5 Days
EDR Series
Features
  • ขนาดบาง 32~40 มม. ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
  • รองรับไฟฟ้า AC Full - Range 85~264VAC
  • มีช่องให้สามารถหมุนปรับแรงดันไฟฟ้า : 24~28V
  • ระบบป้องกัน Short Circuit / Overload / Over Voltage / Over Temperature
  • สามารถติดตั้งกับราง DIN มาตรฐาน TS-35 / 7.5 หรือ 15
  • มีความร้อนต่ำ ระบายความร้อนโดยไม่ใช้พัดลม
  • มาตรฐาน UL 508, EN61000-6-2 (EN50082-2), EMC EN55022 Class A
Part No. Capacity(W) Rated Output Current
(Single Only)(A)
Dimension
Height x Width x Depth (mm)
Output Voltage (Single Only) Standard Price Special Price Day to Ship
EDR-75-12 75 0 to 6.3 A 32 x 102 x 125 DC12V

1,142.-

979.- truck 2 Days
EDR-75-24 0 to 3.2 A DC24V

1,142.-

979.- truck 2 Days
EDR-120-12 120 0 to 10 A 125 x 40 x 113 DC12V

1,320.-

1,132.- truck 5 Days
EDR-120-24 0 to 5 A DC24V

1,199.-

1,028.- truck 2 Days
EDR-150-24 156 0 to 6.5 A

1,377.-

1,180.- truck 2 Days
RSP Series

Single Output Enclosed Power Supply

Single Output Enclosed Power Supply Single Output Enclosed Power Supply Single Output Enclosed Power Supply
Features
  • ดีไซน์บางเฉียบ มีให้เลือกหลายรุ่น
  • ออกแบบมาสำหรับงาน Power Factor Correction ระบบ Active โดยเฉพาะ
  • ออกแบบให้ทำงานได้ประสิทธิภาพสูง (ขึ้นอยู่กับรุ่นและแรงดัน)
  • รองรับแรงดันไฟ AC Full Range 80~264V หรือ DC 120~370V
  • ระบบป้องกันมาตรฐาน Short Circuit / Overload / Over Voltage / Over Temperature
Part No. Capacity(W) Rated Output Current
(Single Only)(A)
Dimension
Height x Width x Depth (mm)
Output Voltage (Single Only) Standard Price Special Price Day to Ship
RSP-320-12 320 26.7 30 x 115 x 215 DC12V

2,229.-

1,910.- truck 2 Days
RSP-320-24 13.4 DC24V

2,229.-

1,910.- truck 2 Days
RSP-500-24 500 21 40 x 127 x 230

5,213.-

4,405.- truck 5 Days
RSP-750-24 750 31.3 41 x 127 x 250

10,117.-

8,561.- truck 5 Days
RSP-1000-24 1000 40 41 x 127 x 295

14,461.-

12,243.- truck 5 Days
RSP-1000-48 21 DC48V

13,803.-

12,243.- truck 5 Days
* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit