(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ธันวาคม 2566 และวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2567 | Notice holiday in December 2023 and New Year Holiday 2024 > คลิก

สินค้าเยอะ สต๊อกแน่น ส่งไว ไม่รอนานที่มิซูมิเท่านั้น สินค้าเยอะ สต๊อกแน่น ส่งไว ไม่รอนานที่มิซูมิเท่านั้น

IDEC ผู้นำด้านชิ้นส่วนระบบอิเล็กทรอนิกส์และแผงวงจรสำหรับงานอุตสาหกรรม
ราคาพิเศษ สต๊อกพร้อมส่ง คุณภาพมาตรฐานระดับโลก

control control control
Push Button
คุณสมบัติเด่น
  • Contact Block สามารถถอดหรือประกอบได้ง่าย
  • มีความหนา 10 มม. น้ำหนักเบาและมีขนาดกะทัดรัดช่วยประหยัดพื้นที่
  • ปุ่มกดแบบ Pilot Light มีเลนส์ขนาดใหญ่ ให้มุมมองที่กว้างขึ้น
  • IP65 (แผงด้านหน้า) (IEC 60529)
  • มีให้เลือกหลายแบบทั้งปุ่มกดแบบ Pilot Light แบบสวิตช์กุญแจและแบบกรอบโลหะ
Part No. Shape Contact Contact Block Mounting Position Operating Voltage Standard Price Special Price
YW1B-M1E01R Extended with Full Shroud 1NO-1NC 1: NO 2: FA 3: NC 4: 24V AC/DC

87.-

59.-
YW1B-M1E10B Flush 1NC 1: - 2: - 3: NC -

87.-

58.-
YW1L-M2E11Q4G Extended with Full Shroud 1NO 1: NO 2: FA 3: - 4: 24V AC/DC

273.-

202.-
YW1L-MF2E11Q4G ø40mm Mushroom 2NC 1: NC 2: - 3: NC -

375.-

251.-
YW1P-1EQM3G Flush Full Voltage - - 230/240V AC

102.-

65.-
YW1P-1UQM3PW Flush 1NO 1: NO 2: - 3: - -

102.-

68.-

Stock Stock ทุกชิ้น

คุณสมบัติเด่น
  • วัสดุชุบโครเมียมทนต่อการกัดกร่อน
  • 10A Contacts
  • โครงสร้างมีความยืดหยุ่นสูง ถอดและประกอบใช้งานง่าย
  • การซีลแผงกันน้ำ / กันน้ำมัน แบบ NEMA 4X และ IP65
  • มีจำหน่ายทั้งแบบประกอบ และแบบแยกส่วน
  • ได้รับมาตรฐาน UL, CSA, TUV และ CE
Part No. Button Shape Dimension
Vertical x Width x Depth (mm)
Contact Configuration Push Button Operation Standard Price Special Price
ABW110G Flat Type 41.4 x 30 x 62.4 1a Momentary

223.-

150.-
ABW111R 1a1b

410.-

274.-
AVW401R Large 41.4 x 40 x 71.9 1b Push to Lock / Turn to Reset

683.-

456.-

Stock Stock ทุกชิ้น

Switches
Switches Switches
Switches Box
Part No. Mounting Hole Specifications Number of Mounting Holes Dimension
Vertical x Width x Depth (mm)
Intermediate Plate Standard Price Special Price
KGN111Y φ30.5 1 pc. 100 x 80 x76 Not Specified

590.-

393.-
KGNW111Y φ22.2 without Circuit Board

590.-

393.-
KGNW212Y 2 pcs. 150 x 80 x76

670.-

448.-
KGNW313Y 3 pcs. 200 x 80 x 76

783.-

523.-

Stock Stock ทุกชิ้น

Relay & Socket Relay
RJ Slim General Purpose
  • เหมาะสำหรับงานประหยัดพื้นที่
  • ขนาดกะทัดรัด : กว้าง 12.7 มม
  • อายุการใช้งาน : 200,000 รอบ (AC) และ 100,000 รอบ (DC)
  • อายุการใช้งานของเครื่องจักร : 30 ล้านรอบ (ขดลวด AC) และ 50 ล้านรอบ (ขดลวด DC)
  • ไฟ LED แสดงสถานะที่มองเห็นชัดเจน
Part No. Terminal Shape Coil Rated Voltage (DC)(V) Contact Rated Current (min. for AC and DC)(A) Standard Price Special Price
RJ2S-CD-D24 Plug-In 24 8

158.-

109.-
RJ2S-CL-D24

143.-

96.-
RJ2S-CLD-D24

167.-

111.-
RJ1S-CL-D24 12

130.-

87.-
RJ1S-CLD-D24

158.-

112.-

Stock Stock ทุกชิ้น

RU Universal
  • โครงสร้างออกแบบโดยไร้การบัดกรี (ไร้สารตะกั่ว)
  • สามารถถอดหรือเปลี่ยนขั้วได้อย่างง่าย
  • มีไฟ LED บอกสถานะ
  • กลไกและไฟ LED ตามมาตรฐานสากล
Part No. Terminal Shape Coil Rated Voltage (DC/AC)(V) Contact Rated Current (min. for AC and DC)(A) Standard Price Special Price
RU2S-C-A220 Solder AC 220–240 10

167.-

103.-
RU4S-C-A220 6

195.-

131.-
RU2S-C-D24 DC 24 10

167.-

111.-
RU4S-C-D24 6

195.-

131.-
RU2S-NF-A220 DC 220 10

143.-

89.-

Stock Stock ทุกชิ้น

Socket
DF Series
DF Series
DF Series
  • โครงสร้างออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
  • คุณสมบัติป้องกันระดับ IP40
SJ Series
SJ Series
SJ Series
  • มีขนาดบางและกะทัดรัด
  • ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
Part No. Series Compatible Relay Series Number of Relay Poles Number of Socket Pins Rated Current (A) Standard Price Special Price
SJ1S-07L SJ RJ 1 5 12

73.-

57.-
SJ2S-05B 2 8 8

87.-

58.-
SM2S-05DF DF RU / RM / GT 10

87.-

58.-
SM2S-05DF RU / RY / GT 4 14 6

102.-

68.-

Stock Stock ทุกชิ้น

Terminal Block
BN Series
BN Series
  • รูปแบบโมดูลาร์
  • ป้องกันการติดไฟระดับ UL94-V0
  • ฝาครอบกันฝุ่น
  • ติดตั้งบนราง DIN มาตรฐาน 35 มม

BN :

  • กระแสไฟสูงสุด 150A
  • กล่องฟิวส์สำหรับ 1/4 x 1-1/4 (มีตัวเลือกแสดงสถานะฟิวส์ขาด)

BNH :

  • กระแสไฟสูงสุด 50A
  • โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้หางปลาเชื่อมต่อกับขั้วได้ง่ายขึ้น
Part No. Type Mounting Method Number of Poles Screw Size Rated Current (UL)(A) Pitch between Terminals (mm) Terminal Width (mm) Standard Price Special Price
BN15MW Terminal Block DIN Rail Mount 1 M3 10 8 6.7

25.-

17.-
BND15W

73.-

49.-
BNDH15W

102.-

68.-
BNH15MW

28.-

19.-
BNH30W M4 30 12 9.6

38.-

26.-
BN50W M5 50 15.5 13

50.-

33.-
BN75W M6 80 20 17

70.-

47.-

Stock Stock ทุกชิ้น

* โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
MISUMI 5 Benefit