(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2568 | Holiday Notifications for November and December 2025 > คลิก
Free Roller Economy Series ทนต่อแรงกระแทกได้ดี เลือกความยาวได้ตามต้องการ อายุการใช้งานยาวนาน

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของ Roller Economy Series
Shaft Type Part No. D t d Maximum static load [N] for installation length [mm]
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Male threaded Female threaded (Fixed Shaft) E-R10S 25 1.5 8 200 180 150 -
38 12 900 800 600 500 400 300 200 -
50 1200 1100 900 800 700 600 500 300 250 200 -
60 2 1500 1400 1200 950 750 650 500 450 -
60 2 14 1500 1400 1200 950 750 650 500 450 -
60 3 15 1500 1400 1200 950 750 650 500 450 -
E-R10SS 25 1.5 8 120 -
38 12 700 650 500 400 200 -
60 2 1500 1250 1000 800 700 -
Spring load Standard Machine flat Pin lock (Non Fixed Shaft) E-R10S 25 1.5 8 200 -
38 12 1000 800 600 500 400 300 200 -
50 1200 1100 900 800 700 600 500 300 250 200 -
60 2 1500 1400 1200 950 750 650 500 450 200 -
60 2 14 1500 1400 1200 950 750 650 500 450 200 -
60 3 15 1500 1400 1200 950 750 650 500 450
E-R10SS 25 1.5 8 120 100 90 -
38 12 700 650 500 400 200 -
60 2 1500 1250 900 700 500 -
Shaft Type Part No. D t d Maximum static load [N] for installation length [mm]
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Male threaded Female threaded (Fixed Shaft) E-R30S 38 1.5 12 800 600 500 400 300 200 -
50 1500 1400 1200 950 750 650 500 450 200 -
14 1500 1400 1200 950 750 650 500 450 200 -
60 2 12 1500 1400 1200 950 750 650 500 450 200 -
14 1500 1400 1200 950 750 650 500 450 200 -
76 3 16 - 5000 4200 3350 1800 1100
20 - 6000 5200 4800 2300 1700
89 3 16 - 5500 5200 4500 2000 1500
20 - 6000 5200 4800 2300 1700
E-R30SS 38 1.5 12 800 650 550 350 200 100 -
50 1000 900 750 600 450 350 200 100 -
60 2 12 1500 1250 1000 800 700 -
Spring load Standard Machine flat Pin lock (Non Fixed Shaft) E-R30S 38 1.5 12 1500 800 600 500 400 300 200 -
50 1500 1100 900 800 700 600 500 300 250 200 -
14 1500 1100 900 800 700 600 500 300 250 200 -
60 2 12 1500 1400 1200 950 750 650
14 1500 1400 1200 950 750 650
76 3 16 - 5100 4300 2800 2000 1500 1350 1150 950 700
20 - 5500 4000 3000 2000 1800 1500 1350 1150 800
89 3 16 - 5000 4500 3000 2200 1800 1500 1350 1200 800
20 - 6000 4500 3500 2500 2000 1700 1550 1350 1200
E-R30SS 38 1.5 12 800 650 550 350 200 100 -
50 1000 900 750 600 450 350 200 100 -
60 2 12 1500 1250 900 700 500 -
ประเภทของลูกกลิ้งรุ่น Economy Series
  • ประเภท A Spring Load Shaft
  • ประเภท B Standard Shaft
  • ประเภท C Female Threaded

สินค้าแนะนำ