(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเรื่องการจัดส่งสินค้าอาจจะล่าช้าเนื่องจาก COVID-19 ในประเทศจีน | Notice of the shipment may be delayed due to COVID-19 in China > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคม 2565 | Notice holiday in July 2022 > คลิก

สินค้าพร้อมส่งทันที ภายใน 1 วัน

สินค้าใหม่จากมิซูมิ! ไม้เทียมสำหรับจิ๊กฟิกเจอร์, กาว A+B และ อีพ็อกซี่สำหรับปั้นโมเดลตัวอย่าง
มีให้คุณเลือกครอบคุลมทุกรูปแบบการใช้งาน พร้อมส่งทันทีภายใน 1 วัน

Tooling Board

products
tooling board

Tooling Board ของมิซูมิดีอย่างไร ?

  • คุณภาพเยี่ยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ฝุ่นน้อย ขึ้นงานง่าย และทนต่อแรงกดได้ดีเยี่ยม
  • เหมาะสำหรับงาน Checking Fixture ทุกประเภท
  • ช่วยลดต้นทุนในการผลิต

ทำไมต้องเลือกซื้อ Tooling Board กับมิซูมิ ?

  • มีให้เลือกหลากหลายแบบ ครอบคลุมทุกประเภทการใช้งาน
  • มีสต็อกพร้อมจัดส่งทันทีภายใน 1 วัน (หรือเลือกใช้บริการ Flash Delivery จัดส่งได้ภายในวัน)
  • รับประกันราคาถูกที่สุด!!

ตารางสินค้า Tooling Board จากมิซูมิ

Product Size (mm) Color Mechanical properties
A B T Approximate
Density
(g/cm3)
Hardness
(Shore D)
MMTB5460 * 750 500 35 50 75 100 Brown   0.78 65 - 72
1500 * 500 *   50 * 75 * 100 *
MMTB5473 750 500 35 50 75 100 Gray   0.76 73 - 78
1500 500   50 75 100
MMTB5560 750 500 35 50 75 100 Light green   0.75 70 - 75
1500 500   50 75 100
MMTB5100 * 750 500 35 50 75 100 Off white   1.00 75 - 80
1500 * 500 *   50 * 75 * 100 *
MMTB5101 750 500 35 50 75 100 Gray   1.00 75 - 80
1500 * 500 *   50 * 75 * 100 *
MMTB5120 * 750 500 35 50 75 100 Off white   1.35 80 - 85
1500 * 500 *   50 * 75 * 100 *
MMTB5121 * 750 500 35 50 75 100 Gray   1.35 80 - 85
1500 * 500 *   50 * 75 * 100 *
MMTB5470 750 500 35 50 75 100 Gray   1.67 85 - 90
1500 500   50 75 100
MMTB5160 750 500 35 50 75 100 Black   1.67 85 - 90
1500 500   50 75 100
MMTB5166 750 500 35 50 75 100 Off white   1.67 85 - 90
1500 500   50 75 100
MMTB5180 750 500 35 50 75 100 Gray   1.90 85 - 90
1500 500   50 75 100
* รหัสสินค้าและขนาดที่มีดอกจัน และตัวหนังสือสีแดง เป็นสินค้าที่มีสต็อกพร้อมส่ง

Boarding Adhesives

กาวประสาน Tooling Board จากมิซูมิ ช่วยให้การเชื่อมต่อ Tooling Board ของคุณ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใช้งานง่าย ติดแน่นและทน

Drying Adhesive (Quick Type)

Drying Adhesive (Quick Type)

  • กาวประสาน Tooling Board แบบแห้งเร็ว แห้งภายใน 5-10 นาที
  • ไม่มีสี ทำให้งานสีไม่เพี้ยน
  • สามารถใช้กับงานที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ -60 - 110 °C
Drying Adhensive (Slow Type)

Drying Adhesive (Slow Type)

  • กาวประสาน Tooling Board แบบแห้งช้า แห้งภายใน 2-3 ชั่วโมง
  • ไม่มีสี ทำให้งานสีไม่เพี้ยน
  • สามารถใช้กับงานที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ -10 - 80 °C

ตารางสินค้า DRYING ADHESIVE จากมิซูมิ

Product Catalog
No.
Type Mechanical Properties
Color Viscosity
(CPS)
(25°C)
Mix
ratio
Use
time after
mixing
(25°C)
Curing time
(25°C)
Temperature
resistance
Shelf life
(25°C)

1 Set
A 1 Kg. + B 1 Kg.

Drying Adhesive (Quick Type)
MAQ5301 * Quick Adhesive
A :translucent
A
4000-6000
1:1 < 5 min 5-10 min
(Full cure time : 24 H)
- 60 ~ 110°C 6 Month
Adhesive
B :translucent
B
4000-6000

1 Set
A 1 Kg. + B 1 Kg.

Drying Adhesive (Slow Type)
MAS5302 Slow Adhesive
A :translucent
A
4000-6000
1:1 < 1 Hour 2-3 Hour
(Full cure time : 24 H)
- 10 ~ 80°C
Adhesive
B :translucent
B
4000-6000
* รหัสสินค้าและขนาดที่มีดอกจัน และตัวหนังสือสีแดง เป็นสินค้าที่มีสต็อกพร้อมส่ง

Modeling Materials

Modeling Materials

Epoxy Material Paste ดินปั้น

  • ใช้งานง่าย สามารถปั้นแบบเพื่อจำลองได้ตามที่เราต้องการ
  • ตัว Resin และ Hardener ผสมกันง่าย ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
  • มีน้ำหนักเบา
Catalog No. Cured
Mechanical
Properties
Physical
properties
Color Density
(g/cm3)
Cured
Hardness
(Shore D)
Thermal
expansion
coefficient
(x 10-6 K-1)
Thermal
deformation temperature
(°C)
Compressive
strength
(MPa)
Working
time
(Min.)
Gel
time
(Min.)
Cured
time
(Hrs.)
Mix
ratio
MEMP5500   0.50 - 0.55 55 - 60 55 - 60 50 - 60 45 - 50 10 - 20 40 24 1:1
MEMP5750   0.75 - 0.80 65 - 70 55 - 60 60 - 70 55 - 60
MEMP5100 *   1.00 - 1.20 70 - 75 55 - 60 60 - 65 60 - 65
MEMP5101 *   1.00 - 1.20 70 - 75 55 - 60 60 - 65 60 - 65
* รหัสสินค้าและขนาดที่มีดอกจัน และตัวหนังสือสีแดง เป็นสินค้าที่มีสต็อกพร้อมส่ง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 1382 Ext. 213, 267, 270, 343
e-mail : PM_BD@misumi.co.th, k-ts@misumi.co.th

MISUMI 5 Benefit