(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สินค้าใหม่ WD40&Makita แถม แจกไม่อั้น! กล้องวงจรปิด อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

น้ำมันอเนกประสงค์ WD-40 และ เครื่องมือช่างคุณภาพสูง MAKITA มีจำหน่ายแล้วที่ MISUMI

เครื่องมือไฟฟ้าคุณภาพสูง ที่ได้รับการวางใจจากผู้ใช้งานทั่วโลก เครื่องมือไฟฟ้าคุณภาพสูง ที่ได้รับการวางใจจากผู้ใช้งานทั่วโลก

เครื่องมือช่างแบบไร้สาย

เครื่องมือช่างแบบมีสาย

แบรนด์แนะนำ

คุณสมบัติ น้ำมันอเนกประสงค์ WD-40

คุณสมบัติ น้ำมันอเนกประสงค์ WD-40
  • ใช้หล่อลื่นและ ป้องกันสนิมได้นานยิ่งขึ้น
  • กลิ่นน้อยลง ขจัดความชื้น สนิม ได้นานขึ้น 7 เท่า
  • ง่ายต่อการใช้งาน
  • ไม่มีสาร CFC (ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม)
  • ใช้ได้ทั้งครัวเรือนและ อุตสาหกรรม
  • สามารถเลือกได้ทั้งแบบสเปรย์, หรือแกลลอน
รหัสสินค้า ประเภทสินค้า ปริมาณ ราคา/กระป๋อง ปริมาณขั้นต่ำในการสั่งซื้อ
0020 น้ำยาหล่อลื่น ป้องกันสนิม 191 ml 160.- 6 กระป๋อง
0038 300 ml 210.- 6 กระป๋อง
0045 400 ml 260.- 6 กระป๋อง
0080 4 L 1,560.- 4 แกลลอน
0090 20 L 7,320.- 1 แกลลอน
0105 382 ml
(หัวฉีด Smart Straw)
400.- 24 กระป๋อง

ตัวอย่างการใช้งาน WD-40

WD-40 หล่อลื่นอุปกรณ์

WD-40 หล่อลื่นอุปกรณ์

WD-40 คลายติดขัด

WD-40 คลายติดขัด

WD-40 ไล่ความชื้น

WD-40 ไล่ความชื้น

WD-40 ป้องกันสนิม

WD-40 ป้องกันสนิม

สินค้า WD-40 อื่นๆ

สเปรย์ทำความสะอาดหน้าสัมผัส

สเปรย์ทำความสะอาดหน้าสัมผัส

P/N : W051-0205

270.-

**สั่งซื้อขั้นต่ำ 12 กระป๋อง

สเปรย์น้ำมันตัดกลึง

สเปรย์น้ำมันตัดกลึง

P/N : W051-0250

560.-

**สั่งซื้อขั้นต่ำ 12 กระป๋อง

สเปรย์หล่อลื่น (Food Grade)

สเปรย์หล่อลื่น (Food Grade)

P/N : W051-0260

600.-

**สั่งซื้อขั้นต่ำ 12 กระป๋อง

สเปรย์ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

สเปรย์ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

P/N : W051-0146

350.-

**สั่งซื้อขั้นต่ำ 12 กระป๋อง

สเปรย์ทำความสะอาดน้ำมันและจารบี

สเปรย์ทำความสะอาดน้ำมันและจารบี

P/N : W051-0220

290.-

**สั่งซื้อขั้นต่ำ 12 กระป๋อง

MISUMI 5 Benefit