(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสสินค้า | ปริมาณ | จำนวน (กระป๋อง) | ราคา | ราคาเฉลี่ยต่อกระป๋อง |
---|---|---|---|---|
MPCL840-1 | 840 ml. | 1 | 145.- | 145.- |
MPCL840-6 | 6 | 770.- | 129.- | |
MPCL840 | 12 | 3,348.- | 112.- |
รหัสสินค้า | ไซส์ | สี | จำนวนต่อแพ็ค | ราคา |
---|---|---|---|---|
GNGMB-S | S | ฟ้า | 100 ชิ้น (50 คู่) | เช็ครายละเอียดที่หน้าสินค้า |
GNGMB-M | M | |||
GNGMB-L | L |
รหัสสินค้า | ไซส์ | สี | จำนวนต่อแพ็ค | ราคา |
---|---|---|---|---|
GNGMB3.5-S | S | ฟ้า | 100 ชิ้น (50 คู่) | เช็ครายละเอียดที่หน้าสินค้า |
GNGMB3.5-M | M | |||
GNGMB3.5-L | L | |||
GNGMW3.5-S | S | ขาว | ||
GNGMW3.5-M | M | |||
GNGMW3.5-L | L |
รหัสสินค้า | ไซส์ | ความหนาของฝ่ามือ (mm) | ความกว้างของฝ่ามือ (mm) | สี | ราคา |
---|---|---|---|---|---|
NBRG15-M | M | 0.38 ( 15 Mils) | 100 | เขียว | 49.- |
NBRG15-L | L | 0.38 ( 15 Mils) | 110 | ||
NBRG18-M | M | 0.46 ( 18 Mils) | 100 | ||
NBRG18-L | L | 0.46 ( 18 Mils) | 110 |
รหัสสินค้า | ไซส์ | จำนวนต่อแพ็ค | ราคา | ราคาเฉลี่ยต่อคู่ |
---|---|---|---|---|
LATXG-S | S | 100 ชิ้น (50 คู่) | 220.- | 4.4.- |
LATXG-M | M | |||
LATXG-L | L |
รหัสสินค้า | สี | ขนาด | จำนวนต่อแพ็ค (ชิ้น) | ราคา | ราคาเฉลี่ยต่อกระป๋อง |
---|---|---|---|---|---|
GWR-25 | ขาว | ประมาณกระดาษ A4 | "1 แพ็ค 25 กก.(700-900 ชิ้น)" | 1,250.- | 50.- |
รหัสสินค้า | สี | ขนาด (นิ้ว) | จำนวนต่อแพ็ค (ชิ้น) | ราคา | ราคาเฉลี่ยต่อกระป๋อง |
---|---|---|---|---|---|
GWC-10X10 | คละสี | 10 x 10 | "1 แพ็ค 25 กก.(125 - 175 ชิ้น)" | 459.- | 18.36.- |
รหัสสินค้า | สี | ขนาด (นิ้ว) | จำนวนต่อกล่อง (ชิ้น) | ราคา |
---|---|---|---|---|
GSMB-24-36 | น้ำเงิน | 24 x 36 | 10 ชิ้น/กล่อง | 110.- |
GSMB-26-45 | น้ำเงิน | 26 x 45 | 10 ชิ้น/กล่อง | 151.- |
รหัสสินค้า | สี | ราคา |
---|---|---|
GSRB-10-18-H | น้ำเงิน | 47.- |
GSRB-20-18-H | 70.- | |
GSRW-10-18-H | ขาว | 47.- |
GSRW-20-18-H | 70.- |
รหัสสินค้า | ขนาด (นิ้ว) | ความหนา (มม.) | ความจุ (ลิตร) | จำนวนต่อแพ็ค (ชิ้น) | ราคา | ราคาเฉลี่ยต่อ กก. |
---|---|---|---|---|---|---|
MGBB-BK-18X20 | 18 x 20 | 0.11 | 10 | 1,000 - 1,125 | 1,125.- | 45.- |
MGBB-BK-22X30 | 22 x 30 | 0.12 | 30 | 600 - 625 | ||
MGBB-BK-24X28 | 24 x 28 | 0.12 | 40 | 600 - 625 | ||
MGBB-BK-28X36 | 28 x 36 | 0.13 | 40 | 350 - 400 | ||
MGBB-BK-30X40 | 30 x 40 | 0.15 | 50 | 225 - 250 | ||
MGBB-BK-32X40 | 32 x 40 | 0.15 | 60 | 225 - 250 | ||
MGBB-BK-36X45 | 36 x 45 | 0.16 | 120 | 175 - 200 | ||
MGBB-BK-40X60 | 40 x 60 | 0.17 | 200 | 100 - 125 |
รหัสสินค้า | สี | ขนาด (นิ้ว) | บรรจุ | ราคา/แพ็ค |
---|---|---|---|---|
MW5-MF-99-S | ขาว | 9x9 | 100 แผ่น/แพ็ค | 1,400.- |
รหัสสินค้า | สี | ขนาด (นิ้ว) | บรรจุ | ราคา/แพ็ค |
---|---|---|---|---|
MW5-PE-99-S | ขาว | 9x9 | 150 แผ่น/แพ็ค | 550.- |
ผ้าเช็ดชิ้นงาน Non-Woven 250x250 มม. 100 แผ่น/แพ็ค
ราคาเริ่มต้น : 95.-
– ผ้าสปันบอนด์สำหรับใช้ในห้องคลีนรูม
– ซึมซับน้ำได้ดี ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย
– ขนาด 250 x 250 มม.
กระดาษเช็ดอเนกประสงค์ 4 ชั้น 315x380 มม. 50แผ่น/แพ็ค
ราคาเริ่มต้น : 75.-
– ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล หนา 4 ชั้น
– สำหรับงานอเนกประสงค์ เช็ดฝ้า
– ความชื้น น้ำมัน หรือสิงสกปรก
กระดาษเช็ดทำความสะอาด แบบม้วน (ผิวนูน) 250 x 300 มม.
ราคาเริ่มต้น : 735.-
– ผลิตจากเยื้อกระดาษธรรมชาติ 100%
– บรรจุ 750 แผ่น/ม้วน
– มีจำหน่วยทั้งแบบกล่องและแบบม้วน
กระดาษอเนกประสงค์/กระดาษเช็ดมือ 110x210 มม. 280 แผ่น/แพ็ค
ราคาเริ่มต้น : 58.-
– สำหรับทำความสะอาดในโรงงานผลิต หรือสถาบันวิจัย
– บรรจุ 280 แผ่นต่อกล่อง
– มีขายทั้งแบบกล่องและแบบแพ็ค 60 กล่อง