(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
ลวดเชื่อมเลเซอร์ (Laser Welding Wire)
จากแบรนด์ DSI มีจำหน่ายแล้วที่ มิซูมิ!
พร้อม ส่วนลดพิเศษ 10% ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. นี้ เท่านั้น!
สามารถลงทะเบียนรับสินค้าตัวอย่างได้ ที่นี่
* สินค้าตัวอย่างจัดส่งเป็นแพ็คเกจขนาด 5 เมตร
** ในกรณีที่ลงทะเบียนรับสินค้าตัวอย่าง อาจมีการติดต่อกลับ
จากทางมิซูมิ เพื่อสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อจัดส่งสินค้าให้เหมาะสมตามการใช้งาน
สงวนสิทธิ์ 1 ตัวอย่าง ต่อ 1 บริษัทเท่านั้น
ลวดเชื่อมเลเซอร์ สำหรับทุกอุตสาหกรรม ใช้งานง่ายและทนทานกว่าลวดเชื่อมทั่วไป
ตัวอย่างการใช้งานลวดเชื่อมเลเซอร์สำหรับแต่ละอุตสาหกรรม
Plastic Injection Molds
Die-Casting Molds
Specific Molds & Dies
ตารางเปรียบเทียบเกรดวัสดุ(Material) และลวดเชื่อม DSI
*หากไม่พบวัสดุที่ท่านใช้อยู่ในตาราง กรุณาติดต่อ 1382 กด 7
ตารางสเปคสินค้าที่มีจำหน่ายที่มิซูมิ
สามารถดูคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ ที่นี่
*ประเภทของแพ็คเกจที่มีจำหน่าย
S : แบบม้วน = 10 เมตรต่อม้วน R : แบบเส้น = เส้นละ 500 มม. (จำนวน 20 เส้นต่อ 1 แพ็คเกจ) O : มีให้เลือกทั้ง 2 แบบ
ประเภท | คุณสมบัติ | หมายเหตุสำหรับช่างเชื่อม |
---|---|---|
DSI-M90 | เหมาะสมกับงานที่ใช้การกัดลายและการขัดตกแต่งผิวละเอียดขั้นสูง สามารถทำการชุบผิวไนไตรด์และคาร์เบอไรซิ่งได้ | เหมาะสำหรับแม่พิมพ์หรืองานที่มีการตกแต่งผิวละเอียด |
DSI-M90PK | พัฒนาเพื่อยกระดับที่เหมาะสมกับงานที่ใช้การกัดลายและการขัดตกแต่งผิวละเอียดขั้น | |
DSI-M55 | เหมาะกับงานที่ต้องการป้องการสึกหรอและแตกร้าวในสภาพการใช้งานที่รับอุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับการแม่พิมพ์ร้อน SKD61 เป็นต้น | มีประสิทธิภาพสูงสำหรับแม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมพ์หล่อโลหะ ประเภท SKD61 |
DSI-M20 | ออกแบบเพื่อป้องกันการสึกกร่อนและยุบตัวในอุณหภูมิสูงถึง 900°C (หากต้องการเชื่อมบริเวณขอบคมตัดแนะนำใช้ลวด M20PLUS) | เหมาะสำหรับการเชื่อมวัสดุ STAVAX |
DSI-M20PLUS | มีส่วนผสม17% Chromium ออกแบบเพื่อป้องกันการสึกกร่อนและยุบตัวในอุณหภูมิสูงถึง 900°C | เหมาะสำหรับการเพิ่มสมรรถนะแม่พิมพ์ STAVAX โดยเฉพาะบริเวณคมตัด |
DSI-M-ALUCF | สำหรับเชื่อมอลูมิเนียมและ อลูมิเนียมอัลลอย 12% Si สามารถป้องกันการแตกร้าวหลังการเชื่อมได้ดี | ออกแบบเพื่อเชื่อมวัสดุประเภทอลูมิเนียมโดยปราศจากรอยร้าวจากการเชื่อม |
DSI-M10 | วัสดุให้คุณสมบัติในการทนทานต่อการกระแทก(Impact), การขูดขีด (Abrasion) และ การสึกกร่อน (Corrosion) ได้ดี | พัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมซ่อมโลหะ SKD11 ใช้ได้ทั้งงานร้อนและงานเย็ |
DSI-M10PLUS | พัฒนาจากโลหะประเภทมาเทนสิติก โดยมีโครงสร้างคาร์ไบด์และโครงสร้างออสเทนไนติก ส่งผลให้เกิดคุณสมบัติความทนทาน และการตัดเฉือนที่ดี เหมาะกับงานที่ต้องการความแข็งและอุณหภูมิ | พัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมโลหะประเภท Hi-speed |
DSI-M70/12 | ถูกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อป้องกันปัญหาการแตกร้าวและยุบตัว โดยสามารถแมชชีนผิวได้ง่าย (ความแข็งหลังเชื่อม 35 HRC) และจะแข็งขึ้นเองเมื่อถูกนำไปใช้ภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง (ความแข็งหลัง Aging 53 HRC) | พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ซ่อมแม่พิมพ์อลูมินัมไดแคสติ้งโดยเฉพาะ |
DSI-MNICR625 | มีสมรรถนะสูงและเข้ากันได้ดีในการเชื่อมเหล็กหล่อ โดยให้ความแข็งแรง และทนทานการกัดกร่อน รวมทั้งอุณหภูมิสูง | เหมาะกับการเชื่อมซ่อมเหล็กหล่อ |
DSI-M100 | พัฒนาโดยมีพื้นฐานมาจาก Aluminum Bronze ให้คุณสมบัติในการกระจายความร้อนและป้องกันการสึกหรอ | เหมาะกับการเชื่อม เบริลเรียม คอปเปอร์ (BeCu) |
DSI-MCONNECT2 | เหมาะกับการนำไปใช้เชื่อมจุดที่มีความลึกหรือจุดอับของแม่พิมพ์ | เหมาะกับการเชื่อมในพื้นที่ที่มีความลึก และ การเชื่อมต่อชน |
Problems
ผลลัพท์หลังการใช้งาน
มีประสิทธิภาพในการขัดผิวแบบหยาบที่เหนือกว่า
ด้วยโครงสร้างแบบละเอียดของลวดเชื่อม และขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถัน ทำให้ลวดเชื่อมของ DSI ให้ประสิทธิภาพสูงในการขัดผิวสำหรับซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ ตั้งแต่ความหยาบ #200 - #30,000
ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้
จากจุดเล็กๆไปจนถึงเส้นแบ่งแม่พิมพ์ (Parting Line) การขัดผิวของงานเชื่อม สามาถทำได้ง่ายมาก โดยการกลึงด้วยความเร็วสูง ซึ่งลวดเชื่อมของ DSI มีความแข็งในการเชื่อม ให้กลมกลืนกันในแต่ละชั้น ซึ่งสามารถช่วยประหยัดเวลาของเครื่องมือและงานต่างได้โดยการข้ามขั้นตอนการกลึงหยาบไป
ใช้เวลาในการบำรุงรักษาเร็วขึ้น 40%
เมื่อรวมขั้นตอนทั้งหมดเข้าด้วยกัน จะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการบำรุงรักษาจะเร็วขึ้นถึง 40% โดยไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุงซ้ำ
ลวดเชื่อมที่เหมาะสมกับงาน Plastic Injection Molds
Product Type | Part No. | Diameter (mm) |
Package Type | Compatible Materials |
Recommend Application |
Price |
---|---|---|---|---|---|---|
DSI-M90 | DSI-M90-S-0.2 | 0.2 | Spool (10 meter/roll) | P20 / PX4 / S55C / NAK55 / NAK80 / HPM1 / HPM50 / CENA1 |
Plastic Injection Mold |
1,206 ฿ 1,340 ฿ |
DSI-M90PK | DSI-M90PK-R-0.4 | 0.4 | Rod (500 mm x 20 pcs) |
981 ฿ 1,090 ฿ |
เนื่องจากสินค้ามีสเปคและขนาดที่หลากหลาย สามารถดูสเปคสินค้าและเช็คราคาทั้งหมดได้ ที่นี่
Problems
ผลลัพท์หลังการใช้งาน
มีประสิทธิภาพในการขัดผิวแบบหยาบที่เหนือกว่า
สามารถใช้งานในขั้นตอนการผลิตได้นานขึ้น
ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้
ลวดเชื่อม DSI M70 / 12 ช่วยให้ขั้นตอนการขัดผิวหลังการเชื่อมง่ายยิ่งขึ้น ด้วยความแข็ง 35HRC จากนั้นจะเปลี่ยนเป็น 53HRC เมื่อมีอุณหภูมิและความดันมากขึ้นในการผลิตแบบหล่อขึ้นรูป
ใช้เวลาในการบำรุงรักษาเร็วขึ้น 40%
เนื่องจากการเชื่อมสามารถทำได้โดยไม่ต้องผ่านความร้อนก่อนและหลังและขั้นตอนการขัดสามารถขัดด้วยมือได้ทำให้เวลาในการบำรุงรักษาจะลดลงอีก 50%
ลวดเชื่อมที่เหมาะสมกับงาน Die-casting Molds Maintenance
Product Type | Part No. | Diameter (mm) |
Package Type | Compatible Materials | Recommend Application | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
DSI-M55 | DSI-M55-S-0.6 | 0.6 | Spool (10 meter/roll) | SKD61 / DHA1 / DAC10 / M310 / TOOLx44 / 1.2343 / 1.2344 |
Plastic Injection Mold Die-Casting Mold Forging Mold |
981 ฿ 1,090 ฿ |
DSI-M70/12 | DSI-M70/12-R-1.2 | 1.2 | Rod (500 mm x 20 pcs) | SKD61 / MAS1C / 1.2343 / 1.2344 |
Die-Casting Mold Forging Mold |
1,125 ฿ 1,250 ฿ |
*เนื่องจากสินค้ามีสเปคและขนาดที่หลากหลาย สามารถดูสเปคสินค้าและเช็คราคาทั้งหมดได้ ที่นี่