(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2565 | Notice holiday in October 2022 > คลิก

ผลิตภัณฑ์สำหรับระบายแก๊สในแม่พิมพ์ จากมิซูมิ!

กำลังเจอปัญหางานไม่ได้คุณภาพ รอยไหม้, รอยเชื่อม หรือ รอยจมเนื่องจากแก๊ส ในกระบวนการฉีดพลาสติกรึเปล่า?
ผลิตภัณฑ์ Gas Venting สามารถช่วยในการระบายแก๊สในแม่พิมพ์
จะช่วยลดปัญหางานไม่ได้คุณภาพเนื่องจากแก๊ส และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้

Select your Gas Venting Products

เลือก Gas Venting จากขนาดของพื้นที่ที่ในการติดตั้ง

สินค้าแนะนำ! สำหรับการติดตั้งบนพื้นที่แบบต่างๆ

Pinpointลักษณะคล้าย Pin กลม มีขนาดและไซส์ให้เลือกเยอะ และติดตั้งง่าย

เหมาะสำหรับพื้นที่เล็กๆ ที่มีข้อต่อหรือชิ้นส่วนที่มีความละเอียด

แบบนิยมใช้ทั่วไป Gas Release Straight Ejector Pins Gas Release
Straight Ejector Pins
เลือกวัสดุได้หลากหลาย Gas Release Straight Core Pins Gas Release
Straight Core Pins
เหมาะสำหรับ : · Connectors · Precision parts
มีกลไกเปิด-ปิด ด้วยแรงดันจากพลาสติก มีกลไกเปิด-ปิด ด้วยแรงดันจากพลาสติก Gas Vent Unit
Stainless bushing ที่มีรูระบายแก๊สขนาดเล็กอยู่ตรงกลาง Stainless bushing ที่มีรูระบายแก๊สขนาดเล็กอยู่ตรงกลาง Gas Vents
มีร่องระบายแก๊สบริเวณขอบด้านนอก มีร่องระบายแก๊สบริเวณขอบด้านนอก Cavity Inserts For Gas Release(Round Shape)

Small-Medium Areaเหมาะสำหรับพื้นผิวเรียบหรือเป็นพื้นที่โค้งมนขนาดกลาง

สำหรับพื้นที่ขนาดกลาง

โครงสร้างร่องระบายถี่และละเอียดมากขึ้น ด้วยวิธีการผลิตแบบใหม่ Cavity Insert Blocks with Slit Vent Cavity Insert Blocks
with Slit Vent
สามารถใช้เครื่องจักรในการตัดแต่งรูปทรงได้ Cavity Inserts For Gas Release(Harmonica Shape) Cavity Inserts For Gas Release(Harmonica Shape)
เหมาะสำหรับ : · กันชนรถยนต์ · เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน · ภาชนะต่างๆ

Medium-Large Area ใช้สำหรับพื้นที่มีความลาดเอียงหรือต่างระดับ

นิยมใช้กับชิ้นส่วนพลาสติก หรือ เรซิ่น ที่มีรูปร่างซับซ้อน

สามารถปรับเปลี่ยนตามรูปทรงได้หลากหลาย Cavity Inserts For Gas Release (Harmonica Shape) Cavity Inserts For Gas Release
(Harmonica Shape)
มีไซส์เพิ่มมากขึ้น และมีการเสริมวัสดุให้แข็งแรงมากขึ้น Cavity Inserts For Gas Release(Large Harmonica Shape) Cavity Inserts For Gas Release
(Large Harmonica Shape)
เหมาะสำหรับ : · ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น ถังน้ำมัน

All Size Area (Usable for vertical wall shape) มีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยม สามารถนำไปขึ้นรูปได้ตามต้องการ

เหมาะสำหรับใช้งานกับ เรซิ่นทุกชนิด

MISUMI's original item Porous Vent(Porous Metal Blank) Porous Vent
(Porous Metal Blank)
เหมาะสำหรับ : · ตะแกรงของลำโพง

Gas Release Assist Itemsช่วยระบายแก๊สโดยใช้ระบบลมดูด

สามารถเลือกได้ตามจุดประสงค์ในการใช้งาน

ใช้งานโดยติดตั้งด้านนอกแม่พิมพ์ Gas Vent Assist Unit (Vacuum Generator) Gas Vent Assist Unit
(Vacuum Generator)
ใช้ติดตั้งใต้ช่องระบายแก๊ส Vacuum Unit(Blow Type) Vacuum Unit
(Blow Type)
เหมาะสำหรับ : · ชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปทุกชนิด
(รวมถึงงานผิวกระจก และชิ้นงานที่เกิดความเสียหายได้ง่าย)

สินค้าแนะนำ!!

สามารถเลือกได้ตามจุดประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อลดความถี่ในการบำรุงรักษา

Gas Release
Straight Ejector Pins
Gas Release Straight Ejector Pins การระบายแก๊สออกบริเวณขอบด้านนอก
ทำให้ง่ายต่อการเช็ดสิ่งสกปรกออก
Cavity Insert Blocks
with Slit Vent
Cavity Insert Blocks with Slit Vent สามารถป้องกันการอุดตันของเรซิ่นได้
โดยการระบายแก๊สออกทันทีก่อนที่ เรซิ่นจะแข็ง
Cavity Inserts For Gas Release
(Harmonica Shape)
Cavity Inserts For Gas Release(Harmonica Shape) ถอดประกอบและทำความสะอาดได้ง่าย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายแก๊ส

Cavity Insert Blocks
with Slit Vent
Cavity Insert Blocks with Slit Vent มีพื้นที่ระบายแก๊สกว้าง ทำให้การระบายแก๊สมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Gas Vent Unit Gas Vent Unit เปิดปิดด้วยแรงดันของเรซิ่น ซึ่งช่วยให้การระบายแก๊สมีประสิทธิภาพ

เพื่อช่วยในการลดต้นทุน

Gas Vent Gas Vent ถูกลงกว่าเดิมเมื่อซื้อทีละหลายชิ้น
Gas Release
Straight Core Pins
Gas Release Straight Core Pins ราคาถูก

New Release Items

Recently Released

Cavity Inserts For Gas Release (Large Harmonica Shape) LBGV-X

ง่ายต่อการถอดแยกชิ้นส่วนและสะดวกในการขจัดคราบสกปรกของเรซิ่น อีกทั้งยังเลือกขนาดและวัสดุได้ตามการใช้งาน

สินค้าเดิม : BGV

สินค้าเดิม : BGV
A (Length) B (Width) T (Height)
40 40
50
60
40
80 60
70
80
80

Material :S50C

สินค้าใหม่ล่าสุด! : LBGV-X

สินค้าใหม่ล่าสุด! : LBGV-X
A (Length) B (Width) T (Height)
100 70
80
90
100
100
120

Material : SUS2420J2 equivalent

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Cavity Insert Blocks with Slit Vent SGWD

เนื่องจากช่องระบายแก๊สมีจำนวนมากขึ้น จึงทำให้ประสิทธิภาพในการระบายแก๊สมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Cavity Insert Blocks with Slit Vent SGWD

Used with :

· PP · PA66 · PC · POM
· Noryl · PPS · Elastomer · LCP

*การใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของการฉีดงานขึ้นรูป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Porous Metal blank "POROUS VENT" PRVT

มีหลากหลายขนาดให้เลือก ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และลักษณะของการใช้งาน โดยสามารถขึ้นรูปด้วยการกลึง NC/ WC / EDM และเลเซอร์

Porous Metal blank "POROUS VENT" PRVT
ลักษณะทางกายภาพ สินค้าใหม่ สินค้าเดิม
ขนาดเฉลี่ยของรู (μm) 20 20
ค่าความหนาแน่น (g/cm3) 6.0~6.4 5.9~6.1
Bending Strength (MPa) 703 673
Tensile Strength (MPa) 450 440
Hardness (HV) 450 450
วิธีการขึ้นรูป EDM NC EDM NC
การระบายอากาศ (L/min) 4.8 5.2 3.0 2.7

*วัดผลจากเงื่อนไขเดียวกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ต้องการสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

customer service

Tel : 1382 Press 5
อีเมล E-mail : moldsales@misumi.co.th

MISUMI 5 Benefit